メカニカル部品技術窓口

MY3M チューブ内径 - ストローク

| チューブ内径(mm) | 16 | 25 | 40 | 63 |
|---|---|---|---|---|
| 使用流体 | 空気 | |||
| 作動形式 | 複動形 | |||
| 使用圧力範囲 | 0.2~0.8MPa | 0.15~0.7MPa | ||
| 保証耐圧力 | 1.05MPa | |||
| 周囲温度および使用流体温度 | 5~60℃ | |||
| クッション | エアクッション | |||
| 給油 | 不要(無給油) | |||
| ストローク長さ許容差 | 1,000mm以下(0~+1.8), 1,001mm~(0~+2.8) | |||
| 配管接続口径(Rc, NPT, G) | M5×0.8 | 1/8 | 1/4 | 3/8 |

| 表示記号 | 仕様/内容 |
|---|---|
| -X168 | ヘリサートねじ仕様 |
| 表示記号 | 仕様/内容 |
|---|---|
| -XB11 | ロングストロークタイプ |
| -XB22 | ショックアブソーバ/ソフトタイプRJシリーズ搭載仕様 |

| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| (1) | シリンダチューブ | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト |
| (2) | ヘッドカバー | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト |
| (3) | スライドテーブル | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト |
| (4) | ピストンヨーク | ステンレス | - |
| (5) | ピストン | ポリアミド | - |
| (6) | ウエアリング | ポリアセタール | - |
| (7) | ベルトセパレータ | ポリアセタール | - |
| (8) | ベルトクランプ | ポリブチレンテレフタレート | - |
| (11) | ストッパ | 炭素鋼 | ニッケルめっき |
| (12) | クッションボス | アルミニウム合金 | クロメート |
| (13) | 軸受 | ポリアセタール | - |
| (16) | インナワイパ | 特殊樹脂 | - |
| (17) | エンドカバー | ポリアミド | - |
| (18) | アジャストアームA | アルミニウム合金 | クロメート |
| (19) | アジャストアームB | アルミニウム合金 | クロメート |
| (20) | バックアップスプリング | ステンレス | - |
| (21) | 軸受調整ゴム | NBR | - |
| (22) | カプラボディ | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト |
| (23) | カプラピン | 炭素鋼 | 無電解ニッケルめっき |
| (24) | スペーサ | ステンレス | - |
| (25) | 磁石 | - | - |
| (26) | シールマグネット | ゴム磁石 | - |
| (28) | クッションニードル | 圧延鋼材 | ニッケルめっき |
| (31) | 六角穴付止めねじ | クロムモリブデン鋼 | クロメート |
| (32) | 六角穴付止めねじ | クロムモリブデン鋼 | クロメート |
| (33) | 六角穴付ボルト | クロムモリブデン鋼 | クロメート |
| (34) | 六角穴付ボタンボルト | クロムモリブデン鋼 | クロメート |
| (35) | 六角穴付ボタンボルト | クロムモリブデン鋼 | クロメート |
| (36) | 六角穴付ボルト | クロムモリブデン鋼 | クロメート |
| (37) | 六角穴付プラグ | 炭素鋼 | クロメート |
| 番号 | 部品名 | 材質 | 個数 | MY3M16 | MY3M25 | MY3M40 | MY3M63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (9) | シールベルト | ウレタン ポリアミド | 1 | MY3B16-16C-[ストローク] | MY3B25-16C-[ストローク] | MY3B40-16C-[ストローク] | MY3B63-16A-[ストローク] |
| (10) | ダストシールバンド | ステンレス | 1 | MY3B16-16B-[ストローク] | MY3B25-16B-[ストローク] | MY3B40-16B-[ストローク] | MY3B63-16B-[ストローク] |
| (29) | Oリング | NBR | 2 | KA00309 | KA00309 | KA00320 | KA00309 |
| (φ4(直径4mm)×φ1.8(直径1.8mm)×φ1.1(直径1.1mm)) | (φ4(直径4mm)×φ1.8(直径1.8mm)×φ1.1(直径1.1mm)) | (φ7.15(直径7.15mm)×φ3.75(直径3.75mm)×φ1.7(直径1.7mm)) | (φ8.3(直径8.3mm)×φ4.5(直径4.5mm)×φ1.9(直径1.9mm)) | ||||
| (14) | チューブガスケット | NBR | 2 | MY3B16-PS | MY3B25-PS | MY3B40-PS | MY3B63-PS |
| (15) | ピストンパッキン | NBR | 2 | ||||
| (27) | Oリング | NBR | 4 | ||||
| (30) | クッションシール | NBR | 2 |

単位:mm
| 型番 | A | B | C | G | H | HG | L | LD | LH | LL | LW | M | MM | N | NE | NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MY3M16 | 61 | 6 | 18 | 9.5 | 33 | 5 | 65 | 3.5 | 20.5 | 28.5 | 64 | 6 | M4×0.7 | 13.5 | 22.5 | 8 |
| MY3M25 | 89 | 9.5 | 25 | 14 | 45 | 7.4 | 95 | 5.5 | 27 | 41.5 | 87 | 10 | M5×0.8 | 20 | 32 | 10 |
| MY3M40 | 138 | 14 | 38 | 18 | 63 | 12 | 160 | 8.6 | 35 | 58 | 124 | 13 | M6×1.0 | 27 | 46 | 15 |
| MY3M63 | 178 | 17 | 60 | 20.5 | 93 | 16.5 | 220 | 11 | 46 | 68 | 176 | 15 | M10×1.5 | 31 | 70 | 29 |
| 型番 | NH | NT | NW | P | PA | PB | PE | PF | PG | Q | QW | TT | UU | YW | Z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MY3M16 | 17.2 | 24 | 43 | M5×0.8 | 28 | 48 | 9.7 | 8.5 | 4 | 114 | 19 | 6.5 | 30 | 44.6 | 122 |
| MY3M25 | 24 | 34 | 65 | Rc, NPT, G1/8 | 40 | 68 | 14.5 | 12.2 | 6 | 166 | 30 | 9 | 47 | 63.6 | 178 |
| MY3M40 | 37 | 49 | 94 | Rc, NPT, G1/4 | 100 | 100 | 19.5 | 16.5 | 8.5 | 259 | 40 | 14 | 66 | 93.6 | 276 |
| MY3M63 | 58 | 76 | 139 | Rc, NPT, G3/8 | 130 | 150 | 23.5 | 27.5 | 10 | 336 | 64 | 20 | 99 | 138 | 356 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
66,346円 ( 72,981円 ) | 19日目 |
48,994円 ( 53,893円 ) | 19日目 |
71,580円 ( 78,738円 ) | 19日目 |
49,694円 ( 54,663円 ) | 19日目 |
34,479円 ( 37,927円 ) | 19日目 |
57,087円 ( 62,796円 ) | 19日目 |
63,113円 ( 69,424円 ) | 19日目 |
77,410円 ( 85,151円 ) | 19日目 |
77,591円 ( 85,350円 ) | 19日目 |
77,507円 ( 85,258円 ) | 19日目 |
62,203円 ( 68,423円 ) | 19日目 |
48,807円 ( 53,688円 ) | 19日目 |
53,575円 ( 58,933円 ) | 19日目 |
60,379円 ( 66,417円 ) | 19日目 |
67,606円 ( 74,367円 ) | 19日目 |
190,480円 ( 209,528円 ) | 19日目 |
31,648円 ( 34,813円 ) | 19日目 |
39,650円 ( 43,615円 ) | 19日目 |
43,616円 ( 47,978円 ) | 19日目 |
46,277円 ( 50,905円 ) | 19日目 |
47,968円 ( 52,765円 ) | 19日目 |
31,648円 ( 34,813円 ) | 19日目 |
34,548円 ( 38,003円 ) | 19日目 |
36,922円 ( 40,614円 ) | 19日目 |
50,443円 ( 55,487円 ) | 19日目 |
49,654円 ( 54,619円 ) | 19日目 |
48,853円 ( 53,738円 ) | 19日目 |
31,906円 ( 35,097円 ) | 19日目 |
36,983円 ( 40,681円 ) | 19日目 |
37,417円 ( 41,159円 ) | 19日目 |
37,225円 ( 40,948円 ) | 19日目 |
37,445円 ( 41,190円 ) | 19日目 |
43,616円 ( 47,978円 ) | 19日目 |
46,516円 ( 51,168円 ) | 19日目 |
48,292円 ( 53,121円 ) | 19日目 |
31,648円 ( 34,813円 ) | 19日目 |
36,418円 ( 40,060円 ) | 19日目 |
37,353円 ( 41,088円 ) | 19日目 |
34,548円 ( 38,003円 ) | 19日目 |
39,293円 ( 43,222円 ) | 19日目 |
33,179円 ( 36,497円 ) | 19日目 |
43,430円 ( 47,773円 ) | 19日目 |
46,890円 ( 51,579円 ) | 19日目 |
59,886円 ( 65,875円 ) | 19日目 |
62,816円 ( 69,098円 ) | 19日目 |
63,254円 ( 69,579円 ) | 19日目 |
54,592円 ( 60,051円 ) | 19日目 |
63,356円 ( 69,692円 ) | 19日目 |
64,417円 ( 70,859円 ) | 19日目 |
62,924円 ( 69,216円 ) | 19日目 |
58,703円 ( 64,573円 ) | 19日目 |
61,475円 ( 67,623円 ) | 19日目 |
61,194円 ( 67,313円 ) | 19日目 |
64,095円 ( 70,505円 ) | 19日目 |
34,548円 ( 38,003円 ) | 19日目 |
35,108円 ( 38,619円 ) | 19日目 |
33,332円 ( 36,665円 ) | 19日目 |
33,356円 ( 36,692円 ) | 19日目 |
34,735円 ( 38,209円 ) | 19日目 |
36,418円 ( 40,060円 ) | 19日目 |
高さと長さを抑えて機能を凝縮したメカジョイント式ロッドレスシリンダ すべり軸受ガイド形。
【特長】
・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
・全長(Z)寸法をMax140mm短縮
・高さ(H)寸法をMax36%低減
・質量をMax55%低減
【20-シリーズ 銅系・フッ素系不可仕様】
・銅材質、フッ素材質を嫌う環境での使用に対応。
・外形寸法は標準品と同一。

SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 MY3A/3Bシリーズ
SMC社のメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形です。MY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ最大140mm短縮した省スペースシリンダです。

SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 MY1Bシリーズ
SMC社のメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形です。ガイドを省いたシンプル設計で省スペース性を追求しました。条件に合わせて多様なガイドとの組合せが可能です。

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
コンパクトスライド/MXHシリーズ
4通常価格(税別):13,797円~

SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 MY1Bシリーズ
0通常価格(税別):740円~

SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 MY3A/3Bシリーズ
4通常価格(税別):928円~

SMC
エアスライドテーブル/MXSシリーズ
0通常価格(税別):22,523円~

コガネイ
高剛性シリンダ ミニガイドスライダ MGAシリーズ
5通常価格(税別):125円~

SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 MY1B-Zシリーズ
0通常価格(税別):1,529円~

SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ
0通常価格(税別):740円~

CKD
スーパーロッドレスシリンダ SRL3シリーズ
5通常価格(税別):22,700円~

SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ
3通常価格(税別):1,512円~