メカニカル部品技術窓口
モーメントに強いメカジョイント式ロッドレスシリンダ カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ。【特長】・...
詳細を確認
MY1C16□/MY1C20□-ストローク

MY1C16□/MY1C20□の底面集中配管用配管穴(右:底面側配管部(適用Oリング))

MY1C25□/MY1C2532□/MY1C2540□-ストローク

MY1C25□/MY1C2532□/MY1C2540□の底面集中配管用配管穴(右:底面側(ZZ部)配管部(適用Oリング))

MY1C50□/MY1C5063□ストローク

MY1C50□/MY1C5063□の底面集中配管用配管穴(右:底面側(ZZ部)配管部(適用Oリング))
| チューブ内径(mm) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用流体 | 空気 | |||||||
| 作動形式 | 複動形 | |||||||
| 使用圧力範囲 | 0.15~0.8MPa | 0.1~0.8MPa | ||||||
| 保証耐圧力 | 1.2MPa | |||||||
| 周囲温度および使用流体温度 | 5~60℃ | |||||||
| クッション | エアクッション | |||||||
| 給油 | 無給油 | |||||||
| ストローク長さ許容差 | 1,000以下(0~+1.8) 1,001~3,000(0~+2.8) | 2,700以下(0~+1.8)、2,701~5,000(0~+2.8) | ||||||
| 配管接続口径 | 正面、側面ポート | M5×0.8 | Rc1/8 | Rc1/4 | Rc3/8 | |||
| 底面ポート | φ4(接続口径4mm) | φ6(接続口径6mm) | φ8(接続口径8mm) | φ10(接続口径10mm) | ||||
| チューブ内径(mm) | 16~63 | |
|---|---|---|
| ストローク調整ユニットなし | 100~1,000mm/s | |
| ストローク 調整ユニット | Aユニット | 注1)100~1,000mm/s |
| Lユニット、Hユニット | 注2)100~1,500mm/s | |
注1)アジャストボルトによるストローク調整代が大きくなりますとエアクッションの能力が小さくなるためご注意ください。なお、エアクッションストロークを超える範囲では、使用ピストン速度100~200mm/sとなります。
注2)集中配管時は使用ピストン速度100~1,000mm/sとなります。
注3)吸収能力以内の速度でご使用ください。デジタルカタログを参照。
(単位:N)
| チューブ 内径 (mm) | 受圧 面積 (mm2) | 使用圧力(MPa) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | ||
| 16 | 200 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| 20 | 314 | 62 | 94 | 125 | 157 | 188 | 219 | 251 |
| 25 | 490 | 98 | 147 | 196 | 245 | 294 | 343 | 392 |
| 32 | 804 | 161 | 241 | 322 | 402 | 483 | 563 | 643 |
| 40 | 1,256 | 251 | 377 | 502 | 628 | 754 | 879 | 1,005 |
| 50 | 1,962 | 392 | 588 | 784 | 981 | 1,177 | 1,373 | 1,569 |
| 63 | 3,115 | 623 | 934 | 1,246 | 1,557 | 1,869 | 2,180 | 2,492 |
注)理論出力(N)=圧力(MPa)×受圧面積(mm2)となります。
(単位:kg)
| チューブ 内径 (mm) | 基本 質量 | 50ストローク 当りの 割増質量 | 可動部 質量 | サイドサポート 金具質量(1組当り) | ストローク調整ユニット質量 (1ユニット当り) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A・Bタイプ | Aユニツト 質量 | Lユニツト 質量 | Hユニツト 質量 | ||||
| 16 | 0.67 | 0.12 | 0.22 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | - |
| 20 | 1.06 | 0.15 | 0.31 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.08 |
| 25 | 1.58 | 0.24 | 0.41 | 0.02 | 0.07 | 0.11 | 0.18 |
| 32 | 3.14 | 0.37 | 0.86 | 0.04 | 0.14 | 0.23 | 0.39 |
| 40 | 5.60 | 0.52 | 1.49 | 0.08 | 0.25 | 0.34 | 0.48 |
| 50 | 10.14 | 0.76 | 2.59 | 0.08 | 0.36 | 0.51 | 3.38 |
| 63 | 16.67 | 1.10 | 4.26 | 0.17 | 0.68 | 0.83 | 1.08 |
計算方法/例:MY1C25-300A
1.58+0.24×300÷50+0.07×2≒3.16kg



MY1C16□/MY1C20□



底面集中配管用配管穴
※取り付け面はこの寸法にて加工してください。
MY1C25□/MY1C32□/MY1C40□

※Pはシリンダ供給ポ-トを示します。


底面集中配管用配管穴
※取り付け面はこの寸法にて加工してください。
MY1C50□/MY1C63□



底面集中配管用配管穴
※取り付け面はこの寸法にて加工してください。

型番例
※ストローク調整ユニットにつきましてはデジタルカタログをご参照ください。

注1)調整範囲の詳細につきましては、デジタルカタログをご参照ください。
注2)φ16(シリンダ内径16mm)はA、Lユニットのみになります。
※スペーサは、ストローク調整ユニットをストロークの中間位置で固定するための取り付け金具です。



| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
50,485円 ( 55,534円 ) | 19日目 |
59,073円 ( 64,980円 ) | 19日目 |
67,762円 ( 74,538円 ) | 19日目 |
69,178円 ( 76,096円 ) | 19日目 |
51,901円 ( 57,091円 ) | 19日目 |
57,292円 ( 63,021円 ) | 19日目 |
63,970円 ( 70,367円 ) | 19日目 |
68,813円 ( 75,694円 ) | 19日目 |
57,565円 ( 63,322円 ) | 19日目 |
51,901円 ( 57,091円 ) | 19日目 |
61,222円 ( 67,344円 ) | 19日目 |
69,178円 ( 76,096円 ) | 19日目 |
65,388円 ( 71,927円 ) | 19日目 |
71,234円 ( 78,357円 ) | 19日目 |
65,387円 ( 71,926円 ) | 19日目 |
70,046円 ( 77,051円 ) | 19日目 |
65,017円 ( 71,519円 ) | 19日目 |
54,733円 ( 60,206円 ) | 19日目 |
59,941円 ( 65,935円 ) | 19日目 |
69,636円 ( 76,600円 ) | 19日目 |
74,295円 ( 81,725円 ) | 19日目 |
73,292円 ( 80,621円 ) | 19日目 |
66,802円 ( 73,482円 ) | 19日目 |
71,463円 ( 78,609円 ) | 19日目 |
62,691円 ( 68,960円 ) | 19日目 |
81,286円 ( 89,415円 ) | 19日目 |
86,493円 ( 95,142円 ) | 19日目 |
52,311円 ( 57,542円 ) | 19日目 |
59,621円 ( 65,583円 ) | 19日目 |
64,380円 ( 70,818円 ) | 19日目 |
70,321円 ( 77,353円 ) | 19日目 |
69,590円 ( 76,549円 ) | 19日目 |
54,003円 ( 59,403円 ) | 19日目 |
63,323円 ( 69,655円 ) | 19日目 |
54,003円 ( 59,403円 ) | 19日目 |
57,844円 ( 63,628円 ) | 19日目 |
63,323円 ( 69,655円 ) | 19日目 |
61,311円 ( 67,442円 ) | 19日目 |
54,003円 ( 59,403円 ) | 19日目 |
57,383円 ( 63,121円 ) | 19日目 |
57,931円 ( 63,724円 ) | 19日目 |
73,291円 ( 80,620円 ) | 19日目 |
70,870円 ( 77,957円 ) | 19日目 |
66,981円 ( 73,679円 ) | 19日目 |
72,098円 ( 79,308円 ) | 19日目 |
55,694円 ( 61,263円 ) | 19日目 |
73,153円 ( 80,468円 ) | 19日目 |
67,762円 ( 74,538円 ) | 19日目 |
72,969円 ( 80,266円 ) | 19日目 |
74,660円 ( 82,126円 ) | 19日目 |
68,627円 ( 75,490円 ) | 19日目 |
56,131円 ( 61,744円 ) | 19日目 |
63,179円 ( 69,497円 ) | 19日目 |
64,865円 ( 71,352円 ) | 19日目 |
56,972円 ( 62,669円 ) | 19日目 |
59,073円 ( 64,980円 ) | 19日目 |
48,869円 ( 53,756円 ) | 19日目 |
73,473円 ( 80,820円 ) | 19日目 |
53,454円 ( 58,799円 ) | 19日目 |
66,621円 ( 73,283円 ) | 19日目 |
モーメントに強いメカジョイント式ロッドレスシリンダ カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ。
【特長】
・偏荷重が加わってもスムーズな作動が可能
・ロングストロークへの対応が可能
【20-シリーズ 銅系・フッ素系不可仕様】
・銅材質、フッ素材質を嫌う環境での使用に対応
・外形寸法は標準品と同一

SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 MY1Bシリーズ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形です。ガイドを省いたシンプル設計で省スペース性を追求しました。条件に合わせて多様なガイドとの組合せが可能です。

SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 MY1B-Zシリーズ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形です。クッションニードル調整が容易にできます。オートスイッチはどの溝位置でも正面より取り付け可能です。

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズとなります。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワークが可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
コンパクトスライド/MXHシリーズ
4通常価格(税別):13,797円~

SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 MY1Bシリーズ
0通常価格(税別):740円~

SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 MY3A/3Bシリーズ
4通常価格(税別):928円~

SMC
エアスライドテーブル/MXSシリーズ
0通常価格(税別):22,523円~

コガネイ
高剛性シリンダ ミニガイドスライダ MGAシリーズ
5通常価格(税別):125円~

SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 MY1B-Zシリーズ
0通常価格(税別):1,529円~

SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ
0通常価格(税別):740円~

CKD
スーパーロッドレスシリンダ SRL3シリーズ
5通常価格(税別):22,700円~

SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ
3通常価格(税別):1,512円~