メカニカル部品技術窓口
ヘッドカバー4方向から配管可能、MY1H-Zシリーズ。【特長】・設置状況に応じて現場での配管対応可能・...
詳細を確認
| 種類 | 特殊機能 | リード線取出し | 表示灯 | 配線(出力) | 負荷電圧 | オートスイッチ型番 | リード線長さ(m) | プリワイヤコネクタ | 適用負荷 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | AC | 縦取出し | 横取出し | 0.5 (無記号) | 1 (M) | 3 (L) | 5 (Z) | なし (N) | |||||||||
| 無接点オートスイッチ | - | グロメット | 有 | 3線(NPN) | 24V | 5V、12V | - | M9NV | M9N | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | IC回路 | リレー、PLC |
| 3線(PNP) | M9PV | M9P | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 2線 | 12V | M9BV | M9B | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | - | |||||||
| 診断表示(2色表示) | 3線(NPN) | 5V、12V | M9NWV | M9NW | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | IC回路 | ||||||
| 3線(PNP) | M9PWV | M9PW | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 2線 | 12V | M9BWV | M9BW | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | - | |||||||
| 耐水性向上品(2色表示) | 3線(NPN) | 5V、12V | ※1M9NAV | ※1M9NA | ○ | ○ | ● | ○ | - | ○ | IC回路 | ||||||
| 3線(PNP) | ※1M9PAV | ※1M9PA | ○ | ○ | ● | ○ | - | ○ | |||||||||
| 2線 | 12V | ※1M9BAV | ※1M9BA | ○ | ○ | ● | ○ | - | ○ | - | |||||||
| 有接点オートスイッチ | - | グロメット | 有 | 3線(NPN相当) | - | 5V | - | A96V | A96 | ● | - | ● | - | - | - | IC回路 | - |
| 2線 | 24V | 12V | 100V | ※2A93V | A93 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | リレー、PLC | ||||
| 無 | 100V以下 | A90V | A90 | ● | - | ● | - | - | - | IC回路 | |||||||
| チューブ内径(mm) | 25 | 32 | |
|---|---|---|---|
| 使用流体 | 空気 | ||
| 作動形式 | 複動形 | ||
| 使用圧力範囲 | 0.1~0.8MPa | ||
| 保証耐圧力 | 1.2MPa | ||
| 周囲温度および使用流体温度 | 5~60℃ | ||
| クッション | エアクッション | ||
| 給油 | 無給油 | ||
| ストローク長さ許容差 | 0~+1.8 | ||
| 配管接続口径 | 正面、側面ポート | Rc1/8 | |
| 底面ポート | Φ6(直径6mm) | ||
| 表示記号 | 仕様/内容 |
|---|---|
| -XB10 | 中間ストローク(専用ボディ使用) |
| -XC56 | ノックピン穴付 |
| チューブ内径(mm) | 25~32 | |
|---|---|---|
| ストローク調整ユニットなし | 100~1,000mm/s | |
| ストローク調整ユニット | Aユニット | 100~1,000mm/s注1) |
| Lユニット、Hユニット | 100~1,500mm/s注2) | |
注1)アジャストボルトによるストローク調整代が大きくなりますとエアクッションの能力が小さくなりますので、ご注意ください。なお、エアクッションストローク(内径25mm:15mm、内径32mm:19mm)を超える範囲では、使用ピストン速度100~200mm/sとなります。
注2)集中配管時は使用ピストン速度100~1,000mm/sとなります。
■仕様
| チューブ内径(mm) | 25 | 32 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニット記号 | A | L | H | A | L | H | |
| 構成内容 ショックアブソーバ型式 | アジャストボルト付 | RB1007 + アジャストボルト付 | RB1412 + アジャストボルト付 | アジャストボルト付 | RB1412 + アジャストボルト付 | RB2015 + アジャストボルト付 | |
| 中間固定用スペーサ別ストローク調整範囲(mm) | スペーサなし | 0~-11.5 | 0~-12 | ||||
| ショートスペーサ付 | -11.5~-23 | -12~-24 | |||||
| ロングスペーサ付 | -23~-34.5 | -24~-36 | |||||
■ストローク調整ユニット記号
| - | 右側ストローク調整ユニット | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニットなし | A:アジャストボルト付 | L:低荷重用ショックアブソーバ+アジャストボルト付 | H:高荷重用ショックアブソーバ+アジャストボルト付 | |||||||||
| - | ショートスペーサ付 | ロングスペーサ付 | - | ショートスペーサ付 | ロングスペーサ付 | - | ショートスペーサ付 | ロングスペーサ付 | ||||
| 左側ストローク調整ユニット | ユニットなし | 無記号 | SA | SA6 | SA7 | SL | SL6 | SL7 | SH | SH6 | SH7 | |
| A:アジャストボルト付 | - | AS | A | AA6 | AA7 | AL | AL6 | AL7 | AH | AH6 | AH7 | |
| ショートスペーサ付 | A6S | A6A | A6 | A6A7 | A6L | A6L6 | A6L7 | A6H | A6H6 | A6H7 | ||
| ロングスペーサ付 | A7S | A7A | A7A6 | A7 | A7L | A7L6 | A7L7 | A7H | A7H6 | A7H7 | ||
| L:低荷重用ショックアブソーバ+ アジャストボルト付 | - | LS | LA | LA6 | LA7 | L | LL6 | LL7 | LH | LH6 | LH7 | |
| ショートスペーサ付 | L6S | L6A | L6A6 | L6A7 | L6L | L6 | L6L7 | L6H | L6H6 | L6H7 | ||
| ロングスペーサ付 | L7S | L7A | L7A6 | L7A7 | L7L | L7L6 | L7 | L7H | L7H6 | L7H7 | ||
| H:高荷重用ショックアブソーバ+ アジャストボルト付 | - | HS | HA | HA6 | HA7 | HL | HL6 | HL7 | H | HH6 | HH7 | |
| ショートスペーサ付 | H6S | H6A | H6A6 | H6A7 | H6L | H6L6 | H6L7 | H6H | H6 | H6H7 | ||
| ロングスペーサ付 | H7S | H7A | H7A6 | H7A7 | H7L | H7L6 | H7L7 | H7H | H7H6 | H7 | ||
■型番
| 形式 | ストローク調整ユニット | チューブ内径(mm) | |
|---|---|---|---|
| 25 | 32 | ||
| 標準(ショックアブソーバRBシリーズ) | L | RB1007 | RB1412 |
| H | RB1412 | RB2015 | |
■仕様
| 型番 | RB1007 | RB1412 | RB2015 | |
|---|---|---|---|---|
| 最大吸収エネルギー(J) | 5.9 | 19.6 | 58.8 | |
| 吸収ストローク(mm) | 7 | 12 | 15 | |
| 最大衝突速度(mm/s) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
| 最高使用頻度(cycle/min) | 70 | 45 | 25 | |
| バネ力(N) | 伸長時 | 4.22 | 6.86 | 8.34 |
| 圧縮時 | 6.86 | 15.98 | 20.50 | |
| 使用温度範囲(℃) | 5~60 | |||
■構造図

■構成部品
| 番号 | 名称 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | シリンダチューブ | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト |
| 2 | ヘッドカバー | アルミニウム合金 | 塗装 |
| 3 | クッションボス | 特殊樹脂 | - |
| 4 | スライドテーブル | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト |
| 5 | ピストンヨーク | アルミニウム合金 | クロメート |
| 6 | ピストン | アルミニウム合金 | クロメート |
| 7 | ウエアリング | 特殊樹脂 | - |
| 8 | ベルトセパレータ | 特殊樹脂 | - |
| 9 | ガイドローラー | 特殊樹脂 | - |
| 10 | 平行ピン | ステンレス | - |
| 11 | カプラー | 鉄系焼結材 | - |
| 12 | ヘッドプレート | ステンレス | - |
| 13 | クッションニードル | 圧延鋼材 | ニッケルめっき |
| 14 | ベルトクランプ | 特殊樹脂 | - |
| 17 | ガイド | - | - |
| 18 | エンドカバー | 特殊樹脂 | - |
| 20 | 鋼球 | 炭素工具鋼 | - |
| 21 | 軸受 | 特殊樹脂 | - |
| 22 | マグネット | 希土類磁石 | - |
| 23 | 四角ナット | 炭素鋼 | クロメート |
| 24 | スプリングピン | 軸受鋼 | - |
| 26 | シンヘッドねじ | クロムモリブデン鋼 | クロメート |
| 27 | 六角穴付ボルト | クロムモリブデン鋼 | クロメート |
| 28 | 六角穴付ボルト | クロムモリブデン鋼 | クロメート |
| 29 | 六角穴付ボルト | クロムモリブデン鋼 | クロメート |
| 33 | 六角穴付(テーパ)プラグ | 炭素鋼 | クロメート(集中配管の場合:10個) |
| 34 | 六角穴付(テーパ)プラグ | 炭素鋼 | クロメート(集中配管の場合:4個) |
| 38 | ストッパ | 炭素鋼 | - |
| 39 | スペーサ | ステンレス | - |
| 40 | 六角穴付ボタンボルト | クロムモリブデン鋼 | クロメート |
| 41 | CR形止め輪 | バネ用鋼 | - |
| 42 | シールマグネット | ゴム磁石 | - |
| 43 | ルブリテーナ | 特殊樹脂 | - |
■交換部品/パッキンセット
| 番号 | 名称 | 材質 | 個数 | MY1H25 | MY1H32 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | シールベルト | ウレタン | 1 | MY25-16C-[ストローク] | MY32-16C-[ストローク] |
| 16 | ダストシールバンド | ステンレス | 1 | MY1B25-16B-[ストローク] | MY1B32-16B-[ストローク] |
| 25 | クッションボスガスケット | NBR | 2 | MYB25-16GA5900 | MYB32-16GA5901 |
| 36 | Oリング | NBR | 2 | KA00311 | KA00320 |
| (Φ5.1(直径5.1mm)×Φ3(直径3mm)×Φ1.05(直径1.05mm)) | (Φ7.15(直径7.15mm)×Φ3.75(直径3.75mm)×Φ1.7(直径1.7mm)) | ||||
| 37 | サイドスクレーパ | 特殊樹脂 | 2 | MYH25-15BK2902B | MYH32-15BK2903B |
| 19 | スクレーパ | NBR | 2 | MY1H25-PS | MY1H32-PS |
| 30 | ピストンパッキン | NBR | 2 | ||
| 31 | クッションシール | NBR | 2 | ||
| 32 | チューブガスケット | NBR | 2 | ||
| 35 | Oリング | NBR | 2 |
弊社ではお取扱いの無いサイズがございますので、取り扱いサイズにつきましては型番リストをご確認願います。
■構造図

■構成部品
| 番号 | 名称 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ロック用ボディ | アルミニウム合金 | 塗装 |
| 2 | ロックフィンガー | 炭素鋼 | 焼入後、ニッケルめっき |
| 3 | ロックフィンガー固定金具 | 圧延鋼材 | ニッケルめっき |
| 4 | ロックピストン | 炭素工具鋼鋼材 | 焼入後、カニゼンめっき |
| 5 | ロッドカバー | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト |
| 6 | リターンスプリング | ばね鋼 | 亜鉛クロメート |
| 7 | バイパス用パイプ | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト |
| 10 | スチールボール | 高炭素クロム軸受鋼 | - |
| 11 | スチールボール | 高炭素クロム軸受鋼 | - |
| 13 | 丸R形止め輪 | 炭素工具鋼 | ニッケルめっき |
| 15 | 六角穴付ボルト | クロムモリブデン鋼 | クロメート |
| 16 | 六角穴付ボルト | クロムモリブデン鋼 | クロメート |
| 17 | スチールボール | 高炭素クロム軸受鋼 | - |
| 18 | スチールボール | 高炭素クロム軸受鋼 | - |
| 19 | ヘッドカバー WR | アルミニウム合金 | 塗装 |
| 20 | ヘッドカバー WL | アルミニウム合金 | 塗装 |
| 21 | クッションリング | アルミニウム合金 | - |
| 22 | 六角穴付止めねじ | クロムモリブデン鋼 | クロメート |
■交換部品/パッキンセット
| 番号 | 部品名 | 材質 | 個数 | MY1H25 | MY1H32 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ロッドパッキン | NBR | 1 | KB00267 | KB00267 |
| 9 | ピストンパッキン | NBR | 1 | KB00217 | KB00217 |
| 12 | Oリング | NBR | 1 | KB00037 | KB00037 |
| 14 | Oリング | NBR | 2 | KA00048 | KA00048 |
弊社ではお取扱いの無いサイズがございますので、取り扱いサイズにつきましては型番リストをご確認願います。
※パッキンにはグリースパックは付属しませんので別途手配してください。

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
83,309円 ( 91,640円 ) | 19日目 |
89,629円 ( 98,592円 ) | 19日目 |
97,333円 ( 107,066円 ) | 19日目 |
86,600円 ( 95,260円 ) | 19日目 |
92,868円 ( 102,155円 ) | 19日目 |
105,848円 ( 116,433円 ) | 19日目 |
100,823円 ( 110,905円 ) | 19日目 |
96,775円 ( 106,453円 ) | 19日目 |
106,187円 ( 116,806円 ) | 19日目 |
93,812円 ( 103,193円 ) | 19日目 |
89,284円 ( 98,212円 ) | 19日目 |
103,476円 ( 113,824円 ) | 19日目 |
108,640円 ( 119,504円 ) | 19日目 |
109,337円 ( 120,271円 ) | 19日目 |
104,314円 ( 114,745円 ) | 19日目 |
93,079円 ( 102,387円 ) | 19日目 |
92,064円 ( 101,270円 ) | 19日目 |
107,245円 ( 117,970円 ) | 19日目 |
112,829円 ( 124,112円 ) | 19日目 |
117,435円 ( 129,179円 ) | 19日目 |
114,286円 ( 125,715円 ) | 19日目 |
111,039円 ( 122,143円 ) | 19日目 |
106,038円 ( 116,642円 ) | 19日目 |
107,236円 ( 117,960円 ) | 19日目 |
123,880円 ( 136,268円 ) | 19日目 |
79,539円 ( 87,493円 ) | 19日目 |
89,630円 ( 98,593円 ) | 19日目 |
91,396円 ( 100,536円 ) | 19日目 |
87,599円 ( 96,359円 ) | 19日目 |
86,801円 ( 95,481円 ) | 19日目 |
107,954円 ( 118,749円 ) | 19日目 |
106,038円 ( 116,642円 ) | 19日目 |
122,297円 ( 134,527円 ) | 19日目 |
115,547円 ( 127,102円 ) | 19日目 |
129,999円 ( 142,999円 ) | 19日目 |
138,613円 ( 152,474円 ) | 19日目 |
125,251円 ( 137,776円 ) | 19日目 |
121,270円 ( 133,397円 ) | 19日目 |
130,277円 ( 143,305円 ) | 19日目 |
126,788円 ( 139,467円 ) | 19日目 |
86,254円 ( 94,879円 ) | 19日目 |
104,732円 ( 115,205円 ) | 19日目 |
101,493円 ( 111,642円 ) | 19日目 |
104,734円 ( 115,207円 ) | 19日目 |
111,922円 ( 123,114円 ) | 19日目 |
109,490円 ( 120,439円 ) | 19日目 |
110,668円 ( 121,735円 ) | 19日目 |
114,959円 ( 126,455円 ) | 19日目 |
115,464円 ( 127,010円 ) | 19日目 |
128,760円 ( 141,636円 ) | 19日目 |
94,501円 ( 103,951円 ) | 19日目 |
118,199円 ( 130,019円 ) | 19日目 |
113,018円 ( 124,320円 ) | 19日目 |
112,147円 ( 123,362円 ) | 19日目 |
118,969円 ( 130,866円 ) | 19日目 |
123,644円 ( 136,008円 ) | 19日目 |
135,513円 ( 149,064円 ) | 19日目 |
122,953円 ( 135,248円 ) | 19日目 |
134,604円 ( 148,064円 ) | 19日目 |
130,136円 ( 143,150円 ) | 19日目 |
ヘッドカバー4方向から配管可能、MY1H-Zシリーズ。
【特長】
・設置状況に応じて現場での配管対応可能
・クッションニードル調整が容易
・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上

SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 MY1Hシリーズ
SMC社のメカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形です。リニアガイドを採用し、高い繰り返し位置精度を実現しました。φ10~40(直径10~40mm)の小型・中型サイズのピック&プレースに最適です。

SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 MY1Bシリーズ
SMC社のメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形です。ガイドを省いたシンプル設計で省スペース性を追求しました。条件に合わせて多様なガイドとの組合せが可能です。

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
コンパクトスライド/MXHシリーズ
4通常価格(税別):13,797円~

SMC
エアスライドテーブル/MXQシリーズ
0通常価格(税別):21,392円~

SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 MY1Bシリーズ
0通常価格(税別):740円~

コガネイ
高剛性シリンダ ミニガイドスライダ MGAシリーズ
5通常価格(税別):125円~

AirTAC(エアタック)
スライドユニットシリンダ HLHシリーズ
4通常価格(税別):8,465円~

SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 MY3A/3Bシリーズ
4通常価格(税別):928円~

SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 MY1B-Zシリーズ
0通常価格(税別):1,529円~

CKD
スーパーロッドレスシリンダ SRL3シリーズ
5通常価格(税別):22,700円~

SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ
3通常価格(税別):1,512円~