17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ AC10-A~AC40-A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ AC10-A~AC40-A

販売終了

型番

AC10-M5-1-A

2025年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

視認性と耐環境性に優れたAC10-A~AC40-A。
【特長】
・透明ケースガードでケース全周をカバー
・360°目視確認可能
・圧力降下量を最大50%改善
・作業性向上
・メンテナンススペース削減

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

指定中の仕様・寸法情報

レギュレータユニット組合せ
エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ
接続口径
M5
圧縮空気品質
一般乾燥エア
フィルタ ろ過度
5μm
圧力計
なし(圧力ポートプラグなし)
排気機構
リリーフタイプ
ドレンコック
[マニュアル] マニュアル
流れ方向
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
最高使用圧力(MPa)
1
ケース材質
[樹脂] ポリカーボネートケース
ケースガード
なし
ボディサイズ
10

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト