メカニカル部品技術窓口
高精度・大容量のリリーフ・レギュレータパワーバルブ精密レギュレータVEX1□3シリーズ。【特長】・ノズ...
詳細を確認単位:mm

VEX1A33-M5/VEX1A33-01

VEX1133-01/VEX1133-02

VEX1330-03/VEX1333-02/VEX1333-03/VEX1333-04

VEX1530-04/VEX1533-04/VEX1533-06/VEX1533-10

VEX1930-20/VEX1933-14

VEX1B33-01

VEX1233-02

手動ハンドル形

エアオペレート形
| 型番 | VEX1A33 | VEX1B33 | VEX1133 | VEX1233 | VEX1330 VEX1333 | VEX1530 VEX1533 | VEX1930 VEX1933 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接続口径 | ポート | M5 | 01 | 01 | 01 | 02 | 02 | 02 | 03 | 04 | 04 | 06 | 10 | 14 | 20 |
| 1(P) | M5 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/2 | 2 | |
| 2(A) | |||||||||||||||
| 3(R) | 2 | ||||||||||||||
| 操作方式 | 手動ハンドル形(プッシュロック式) | 手動ハンドル形(プッシュロック式)とエアオペレート形 | |||||||||||||
| パイロット方式 | 内部パイロット (外部パイロット切換え可能です。) | ||||||||||||||
| 使用流体 | 適用流体表をご参照ください。 | 空気 | |||||||||||||
| 供給圧力 | (設定圧力+0.1MPa)~Max.1MPa ※詳細はカタログの854ページをご参照ください。 | ||||||||||||||
| 設定圧力範囲 | 0.01~0.7MPa | 0.05~0.7MPa | |||||||||||||
| 周囲温度注1) | 0~+60℃ | ||||||||||||||
| 使用流体温度注1) | 0~+60℃(VEX1(A)33) 0~+60℃(VEX1(B)33) 0~+99℃(VEX1(A)33B) 0~+99℃(VEX1(B)33B) | 0~+60℃ | |||||||||||||
| 繰返し性 | ±0.5%F.S.(フルスパン)以内 | ||||||||||||||
| 感度 | 0.2%F.S.(フルスパン)以内 | ||||||||||||||
| 直線性注3) | - | ±1%F.S.(フルスパン)以内 | |||||||||||||
| 空気消費量注2) | 9.5L/min(ANR)(供給圧力1.0MPa時) | ||||||||||||||
| 取付姿勢 | 自由 | ||||||||||||||
| 質量 kg | 0.15 | 0.18注4) | 0.2 | 0.3注4) | 0.5 | 1.4 | 4 | ||||||||
注1)結露なきこと。
注2)常時空気を大気に放出しています。
注3)エアオペレート形のみに適用。
注4)サブプレート付の場合です。
注5)バルブサイズ1~9では、無潤滑仕様はできません。
| 型番 | VEX1(A)33 VEX1(B)33 (シール材質:NBRシール) |
|---|---|
| 流体名 | 空気(一般、ドライ) |

| 部品名 | 部品型番 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEX1A33 | VEX1B33 | VEX1133 | VEX1233 | VEX1330 VEX1333 | VEX1530 VEX1533 | VEX1930 VEX1933 | ||
| ブラケット(ボルト、ワッシャ付) | B | VEX1-18-1A | - | VEX1-18-1A | - | VEX3-32A | VEX5-32A | VEX9-32A |
| フート(ボルト、ワッシャ付) | F | VEX1-18-2A | - | VEX1-18-2A | - | - | - | - |
| 圧力計注2) | G | G27-10-R1-X207 | G27-10-01 | G36-10-01 | G46-10-01 | |||
| ブリードポート(PE)用サイレンサ | N | AN120-M5 | ||||||
注1)ISO 1179-1には準拠していません。
注2)オプション表以外の圧力計をご使用の場合は、圧力計の型番を併記してください。
| バルブボディサイズ | B | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サブプレート | 記号 | 管接続口径 | 記号 | ねじ種類 | 記号 | 管接続口径 | 記号 | ねじ種類 |
| A | M5 | 無記号 | Rc | A | 1/8 | 無記号 | Rc | |
| B | 1/8 | F | G注) | B | 1/4 | F | G注) | |
| - | - | N | NPT | - | - | N | NPT | |
| - | - | T | NPTF | - | - | T | NPTF | |
| ベースガスケット | 記号 | シール材質 | VEX1-11-2 | |||||
| 無記号 | NBRシール | |||||||
| B | FKMシール | |||||||
【構造図】

【構成部品】
| 番号 | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | ボディ | 亜鉛合金鋳物 |
| 2 | ボンネット | アルミニウム合金鋳物 |
| 3 | 上ダイヤフラム | NBR/FKM |
| 4 | スプリング | ステンレス鋼 |
| 5 | バルブガイド | ステンレス鋼 |
| 6 | バルブ | NBR/FKM |
| 7 | リテイナ | 樹脂 |
| 8 | 下ダイヤフラム | NBR/FKM |
【交換部品】
| 番号 | 部品名 | 部品型番 |
|---|---|---|
| 9 | ハンドル | VBA1-10#1 |
【構造図】

【構成部品】
| 番号 | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | ボディ | アルミニウム合金鋳物 |
| 2 | ボンネット | アルミニウム合金鋳物 |
| 3 | 調圧ピストン | アルミニウム合金 |
| 4 | スプリング | ステンレス鋼 |
| 5 | 弁ガイド | アルミニウム合金 |
| 6 | ポペット弁 | NBR |
| 7 | シャフト | ステンレス鋼 |
| 8 | 弁ガイド | アルミニウム合金 |
【交換部品】
| 番号 | 部品名 | 部品型番 |
|---|---|---|
| 9 | ハンドル | VBA1-10#1 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
851円 ( 936円 ) | 19日目 |
1,210円 ( 1,331円 ) | 19日目 |
8,789円 ( 9,668円 ) | 19日目 |
10,995円 ( 12,095円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,996円 ( 13,196円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,117円 ( 10,029円 ) | 19日目 |
8,789円 ( 9,668円 ) | 19日目 |
10,478円 ( 11,526円 ) | 19日目 |
10,806円 ( 11,887円 ) | 19日目 |
9,117円 ( 10,029円 ) | 19日目 |
11,997円 ( 13,197円 ) | 6日目 |
10,665円 ( 11,732円 ) | 19日目 |
8,975円 ( 9,873円 ) | 19日目 |
9,988円 ( 10,987円 ) | 19日目 |
10,478円 ( 11,526円 ) | 19日目 |
10,806円 ( 11,887円 ) | 19日目 |
11,196円 ( 12,316円 ) | 19日目 |
10,338円 ( 11,372円 ) | 19日目 |
10,665円 ( 11,732円 ) | 19日目 |
8,975円 ( 9,873円 ) | 19日目 |
8,789円 ( 9,668円 ) | 19日目 |
12,288円 ( 13,517円 ) | 19日目 |
10,806円 ( 11,887円 ) | 19日目 |
8,789円 ( 9,668円 ) | 19日目 |
10,806円 ( 11,887円 ) | 19日目 |
10,338円 ( 11,372円 ) | 19日目 |
9,218円 ( 10,140円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,789円 ( 9,668円 ) | 19日目 |
10,478円 ( 11,526円 ) | 6日目 |
10,806円 ( 11,887円 ) | 19日目 |
8,789円 ( 9,668円 ) | 19日目 |
8,789円 ( 9,668円 ) | 19日目 |
10,478円 ( 11,526円 ) | 19日目 |
10,806円 ( 11,887円 ) | 19日目 |
9,117円 ( 10,029円 ) | 19日目 |
10,985円 ( 12,084円 ) | 6日目 |
10,665円 ( 11,732円 ) | 19日目 |
8,788円 ( 9,667円 ) | 19日目 |
10,239円 ( 11,263円 ) | 19日目 |
11,928円 ( 13,121円 ) | 19日目 |
12,255円 ( 13,481円 ) | 19日目 |
10,657円 ( 11,723円 ) | 19日目 |
9,889円 ( 10,878円 ) | 19日目 |
11,928円 ( 13,121円 ) | 19日目 |
12,255円 ( 13,481円 ) | 19日目 |
10,564円 ( 11,620円 ) | 19日目 |
11,788円 ( 12,967円 ) | 19日目 |
10,426円 ( 11,469円 ) | 19日目 |
11,928円 ( 13,121円 ) | 19日目 |
13,338円 ( 14,672円 ) | 19日目 |
10,564円 ( 11,620円 ) | 19日目 |
11,788円 ( 12,967円 ) | 19日目 |
10,239円 ( 11,263円 ) | 19日目 |
11,928円 ( 13,121円 ) | 19日目 |
13,097円 ( 14,407円 ) | 19日目 |
10,564円 ( 11,620円 ) | 19日目 |
9,889円 ( 10,878円 ) | 19日目 |
11,928円 ( 13,121円 ) | 19日目 |
13,097円 ( 14,407円 ) | 19日目 |
11,788円 ( 12,967円 ) | 19日目 |
高精度・大容量のリリーフ・レギュレータパワーバルブ精密レギュレータVEX1□3シリーズ。
【特長】
・ノズルフラッパ機構を採用した手動ハンドル形とエアオペレート形のポペットタイプ3ボート大容量排気形減圧弁です
・優れた圧力設定精度
供給能力と同等のリリーフ能力を有していますので2次側の容積が大きく、圧力変動が大きい場合にもすばやく応答し正確な2次圧力を設定します
・感度0.2%F.S.(フルスパン)以内、繰返し性±0.5%F.S.(フルスパン)以内の高精度にくわえ、大容量給・排気能力で圧力変動を小さく抑えますのでバランサ用途に適しています
・マニホールド可能
・豊富なシリーズ



SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
レギュレータ AR20-D~AR60-D 逆流機能付 AR20K-D~AR60K-D
0通常価格(税別):2,972円~

日本ピスコ
レギュレータ プッシュロックタイプ
0通常価格(税別):2,078円~

AirTAC(エアタック)
SDRシリーズレギュレータ
5通常価格(税別):1,040円~

CKD
【在庫品】レギュレータ (モジュラータイプ 標準) R※000シリーズ
4.5通常価格(税別):3,091円~

SMC
精密レギュレータ IR1000-A/2000-A/3000-Aシリーズ
4.8通常価格(税別):6,866円~

ミスミ
エア用減圧弁
4.8通常価格(税別):3,260円

SMC
直動精密レギュレータ ARP20~ARP40 逆流機能付 ARP20K~ARP40K
4.4通常価格(税別):5,893円~

ミスミ
レギュレータ ユニオン
5通常価格(税別):2,220円~

SMC
電空レギュレータ ITV1000・2000・3000シリーズ
5通常価格(税別):5,363円~