メカニカル部品技術窓口
単位:mm

エアオペレート形:VEX1100/外部パイロット電磁形:VEX1101

エアオペレート形

外部パイロット電磁形
| 型番 | VEX110□-01 VEX110□-02 | VEX120□-01 VEX120□-02 | VEX130□-02 VEX130□-03 VEX130□-04 | VEX150□-04 VEX150□-06 VEX150□-10 | VEX170□-10 VEX170□-12 | VEX190□-14 VEX190□-20 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 操作方式 | エアオペレート形、外部パイロット電磁形 | ||||||||||||||
| 使用流体 | 空気 | ||||||||||||||
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | ||||||||||||||
| 設定圧力範囲 | エアオペレート形 | 0.05~0.9MPa | |||||||||||||
| 電磁形 | 0.05~0.7MPa | 0.05~0.9MPa | |||||||||||||
| 使用流体温度および周囲温度 | 0~50℃(エアオペレート形は0~60℃)ただし、結露なきこと | ||||||||||||||
| ヒステリシス | 0.03MPa | ||||||||||||||
| 繰返し性 | 0.01MPa | ||||||||||||||
| 感度 | 0.01MPa | ||||||||||||||
| 取付姿勢 | 自由 | ||||||||||||||
| 給油 | 不要(給油の際はタービン油1種lSO VG32) | ||||||||||||||
| 管接続口径 | ポート | 01 | 02 | 01 | 02 | 02 | 03 | 04 | 04 | 06 | 10 | 10 | 12 | 14 | 20 |
| 1(P) | 1/8 | 1/4 | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | |
| 2(A) | |||||||||||||||
| 3(R) | 1 1/4 | 2 | |||||||||||||
| 質量 kg | エアオペレート形 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 1.3 | 1.9 | 3.9 | ||||||||
| 電磁形 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 2.0 | 4.0 | |||||||||
注)本製品では、無潤滑仕様はできません。
| 型番 | VEX1101、1201、1301 | VEX1501、1701、1901 | ||
|---|---|---|---|---|
| パイロット弁 | VK334-□□□ | VO307K-□□□1 | ||
| リード線取出し方法 | グロメット、DIN形ターミナル | グロメット、DIN形ターミナル | ||
| コイル定格電圧 V | AC(50/60Hz) | 100V、110V、200V、220V、240V | ||
| DC | 12V、24V | |||
| 許容電圧変動 | 定格電圧の±10% | 定格電圧の-15%~10% | ||
| 皮相電力 | AC | 起動 | 9.5VA/50Hz、8VA/60Hz | 12.7VA(50Hz)、10.7VA(60Hz) |
| 励磁 | 7VA/50Hz、5VA/60Hz | 7.6VA(50Hz)、5.4VA(60Hz) | ||
| 消費電力 | DC | 4W(ランプなし),4.3W(ランプ付) | 4W(ランプなし),4.2W(ランプ付) | |
| 手動操作 | ノンロックプッシュ式 | |||
| 部品名 | 部品型番 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEX110□-01 VEX110□-02 | VEX120□-01 VEX120□-02 | VEX130□-02 VEX130□-03 VEX130□-04 | VEX150□-04 VEX150□-06 VEX150□-10 | VEX170□-10 VEX170□-12 | VEX190□-14 VEX190□-20 | ||
| ブラケット(ボルト、ワッシャ付) | B | VEX1-18-1A | - | VEX3-32A | VEX5-32A | VEX7-32A | VEX9-32A |
| F | VEX1-18-2A | - | - | - | - | - | |
| 圧力計注1) | G | G27-10-01 | G36-10-01 | G46-10-01 | |||
注1) 上記以外の圧力計の場合は、その型番を併記して手配してください。オプションは同一梱包となります。


(エアオペレート形)VEX1100

(エアオペレート形)VEX1200

(エアオペレート形)VEX1300・1500・1700・1900
| 番号 | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | ボディ | アルミニウム合金鋳物 |
| 2 | カバー | アルミニウム合金鋳物 |
| 3 | 調圧ピストン | アルミニウム合金 |
| 4 | スプリング | ステンレス鋼 |
| 5 | 弁ガイド | アルミニウム合金 |
| 6 | ポペット弁 | アルミニウム合金、ゴム |
| 7 | シャフト | ステンレス鋼 |
| 8 | 弁ガイド | アルミニウム合金 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,270円 ( 6,897円 ) | 19日目 |
6,411円 ( 7,052円 ) | 6日目 |
7,623円 ( 8,385円 ) | 19日目 |
6,411円 ( 7,052円 ) | 19日目 |
7,623円 ( 8,385円 ) | 19日目 |
7,483円 ( 8,231円 ) | 19日目 |
6,270円 ( 6,897円 ) | 19日目 |
7,483円 ( 8,231円 ) | 19日目 |
6,270円 ( 6,897円 ) | 19日目 |
6,270円 ( 6,897円 ) | 19日目 |
6,411円 ( 7,052円 ) | 19日目 |
7,623円 ( 8,385円 ) | 19日目 |
6,411円 ( 7,052円 ) | 19日目 |
7,623円 ( 8,385円 ) | 19日目 |
7,483円 ( 8,231円 ) | 19日目 |
6,270円 ( 6,897円 ) | 19日目 |
8,417円 ( 9,259円 ) | 19日目 |
6,411円 ( 7,052円 ) | 19日目 |
7,483円 ( 8,231円 ) | 19日目 |
6,270円 ( 6,897円 ) | 19日目 |
7,623円 ( 8,385円 ) | 19日目 |
6,411円 ( 7,052円 ) | 19日目 |
11,318円 ( 12,450円 ) | 19日目 |
12,675円 ( 13,943円 ) | 19日目 |
11,318円 ( 12,450円 ) | 19日目 |
12,535円 ( 13,789円 ) | 19日目 |
14,994円 ( 16,493円 ) | 19日目 |
12,770円 ( 14,047円 ) | 19日目 |
11,788円 ( 12,967円 ) | 19日目 |
13,140円 ( 14,454円 ) | 19日目 |
12,348円 ( 13,583円 ) | 19日目 |
12,535円 ( 13,789円 ) | 19日目 |
12,675円 ( 13,943円 ) | 19日目 |
13,887円 ( 15,276円 ) | 19日目 |
12,675円 ( 13,943円 ) | 19日目 |
13,887円 ( 15,276円 ) | 19日目 |
11,318円 ( 12,450円 ) | 19日目 |
11,459円 ( 12,605円 ) | 19日目 |
12,673円 ( 13,940円 ) | 19日目 |
11,459円 ( 12,605円 ) | 19日目 |
12,532円 ( 13,785円 ) | 19日目 |
11,881円 ( 13,069円 ) | 19日目 |
13,094円 ( 14,403円 ) | 19日目 |
11,928円 ( 13,121円 ) | 19日目 |
13,140円 ( 14,454円 ) | 19日目 |
12,535円 ( 13,789円 ) | 19日目 |
12,675円 ( 13,943円 ) | 19日目 |
13,887円 ( 15,276円 ) | 19日目 |
11,318円 ( 12,450円 ) | 19日目 |
13,094円 ( 14,403円 ) | 19日目 |
11,928円 ( 13,121円 ) | 19日目 |
12,535円 ( 13,789円 ) | 19日目 |
13,887円 ( 15,276円 ) | 19日目 |
13,747円 ( 15,122円 ) | 19日目 |
11,318円 ( 12,450円 ) | 19日目 |
14,716円 ( 16,188円 ) | 19日目 |
11,788円 ( 12,967円 ) | 19日目 |
11,928円 ( 13,121円 ) | 19日目 |
13,140円 ( 14,454円 ) | 19日目 |
11,928円 ( 13,121円 ) | 19日目 |
大容量排気形減圧弁 パワーバルブ レギュレータバルブ VEX1シリーズ。
【特長】
・3ボート大容量排気形減圧弁
・タンク内圧の急速設定・エアブロー・定圧供給と駆動・バランスと駆動・二段切換設定・多段圧力制御
・幅広いサイズバリエーション
・接続口径1/8~2

SMC
パワーバルブ 精密レギュレータ VEX1□3シリーズ
SMC社の精密レギュレータです。感度0.2%F.S.(フルスパン)以内、繰返し性±0.5%F.S.(フルスパン)以内の高精度にくわえ、大容量給・排気能力で圧力変動を小さく抑えますので、バランサ用途に適しています。


SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本ピスコ
レギュレータ プッシュロックタイプ
0通常価格(税別):2,078円~

SMC
レギュレータ AR20-D~AR60-D 逆流機能付 AR20K-D~AR60K-D
0通常価格(税別):2,972円~

AirTAC(エアタック)
SDRシリーズレギュレータ
5通常価格(税別):1,040円~

CKD
【在庫品】レギュレータ (モジュラータイプ 標準) R※000シリーズ
4.5通常価格(税別):3,091円~

ミスミ
エア用減圧弁
4.8通常価格(税別):3,260円

SMC
精密レギュレータ IR1000-A/2000-A/3000-Aシリーズ
4.8通常価格(税別):6,866円~

コガネイ
レギュレータ Rシリーズ
4.6通常価格(税別):5,324円~

ミスミ
エア用フィルター付減圧弁
4通常価格(税別):1,230円~

SMC
直動精密レギュレータ ARP20~ARP40 逆流機能付 ARP20K~ARP40K
4.4通常価格(税別):5,893円~