17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

キャスター用受け皿(黒/滑り止めゴムシート付)

キャスター用受け皿(黒/滑り止めゴムシート付)
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,040
税込単価
1,144

キャスターを動きづらいようにするために、キャスター下に敷く受け皿です。

詳細情報を確認する
  • 種類
    受け皿
  • 材質
    ナイロン
  • 仕様
    滑り止めゴムシート付
未確定:候補が3型番あります。
数量:

商品情報

商品情報は型番EA986TS-11の情報となります。ご注意ください。

寸法図

型番リスト

表示件数

サイズ(mm)

最小発注数量
C:39.8、D:60、E:2.2、H:8.0
1個
C:43.5、D:64、E:2.0、H:9.0
1個
C:47.0、D:71.5、E:4.5、H:9.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,040
( 1,144 )
1日目
1,040
( 1,144 )
1日目
1,040
( 1,144 )
1日目

詳細情報

基本情報

キャスターを動きづらいようにするために、キャスター下に敷く受け皿です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キャスター用受け皿(黒/滑り止めゴムシート付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャスター用受け皿(黒/滑り止めゴムシート付)
戸 車(平型/2個)
戸車(V型・重量用/耐荷重350~2000㎏)
黒ナイロン戸車 鉄枠
ベアリング入キャスター戸車 山R車型
戸車(レール用・重量用)
メーカーエスコエスコエスコヨコヅナヨコヅナエスコ
通常価格1,040601 -3,790 -693,760 -9,130 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜2日目1日目〜1日目
種類受け皿-----
-----
材質ナイロン-----
仕様滑り止めゴムシート付-----
よく一緒に購入される商品

キャスタ・フロアストッパ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト