17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

33×47.5mm天井先付用ブラケット(ベンダーレール用)

型番:

EA970GD-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA970GD-7の仕様・寸法情報

種類
カーテン・カーテンレール用金具
サイズ
33×47.5×8.5(H)mm
材質
アルミ
取付穴径
Φ4.2mm(座掘付)
メーカー
岡田装飾金物
メーカー型番
19T53

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA970GD-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,090
( 1,199 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天井取付用
・材質…アルミ
・サイズ…33×47.5×8.5(H)mm
・取付穴径…直径4.2mm(座掘付)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

33×47.5mm天井先付用ブラケット(ベンダーレール用)の型番EA970GD-7のページです。 型番EA970GD-7に関する仕様情報を記載しております。
33×47.5mm天井先付用ブラケット(ベンダーレール用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
33×47.5mm天井先付用ブラケット(ベンダーレール用)
岡田 ベンダーレール曲機(200R)
33x80mm 取付ブラケット・天井用(40mmレール用)
800x800mm/500R 隙間シート用カーブレール(アルミ製)
47mm/10kg ランナー・フック付(40mmレール用)
リング付ランナー(30mmレール/後付用)
メーカーエスコ岡田装飾金物エスコエスコエスコエスコ
通常価格1,09036,92431511,900495395
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目
種類カーテン・カーテンレール用金具カーテン・カーテンレール用金具-カーテンレール-カーテン・カーテンレール用金具
サイズ33×47.5×8.5(H)mm-80×33×11(H)mm800×800mm20×23×72(H)mm22×9.8×45.5(H)mm
材質アルミ-スチールアルミ--
取付穴径Φ4.2mm(座掘付)-φ4.2mm---
メーカー岡田装飾金物--岡田装飾金物--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト