ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

パイプ用ソケット(ステンレス製)

型番:

EA951EW-92
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA951EW-92の仕様・寸法情報

材質
SUS304
穴径
φ3.5mm
サイズ(mm)
適用パイプ:32プレート:47サイド調整ねじ:M4
詳細1
鏡面仕上げ
詳細2
木ねじ付
商品詳細種別
パイプ用ソケット(ステンレス製)

型番リスト

表示件数
型番
EA951EW-92

穴径

サイズ(mm)

最小発注数量
φ3.5mm
適用パイプ:32プレート:47サイド調整ねじ:M4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,404
( 4,844 )
2日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パイプ用ソケット(ステンレス製)の型番EA951EW-92のページです。 型番EA951EW-92に関する仕様情報を記載しております。
パイプ用ソケット(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプ用ソケット(ステンレス製)
パイプ用ブラケット(ステンレス製)
セーフティーバー(ステンレス製)
ロングブラケット(先端/中間用・ステンレス製)
パイプ部品 パイプソケット(U型)
ソケット ステンレス
メーカーエスコエスコエスコエスコハイロジックトラスコ中山
通常価格4,4045,110 -12,070 -2,693693790 -
通常出荷日2日目1日目〜1日目2日目4日目1日目
材質SUS304SUS316SUS304ステンレスSUS304--
詳細1鏡面仕上げ鏡面仕上げ----
詳細2木ねじ付-----
商品詳細種別パイプ用ソケット(ステンレス製)パイプ用ブラケットセーフティーバー---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト