ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ピアスビスセット(ナベ頭/ステンレス/黒色)

通常単価(税別)
16,110
税込単価
17,721
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・材質…ステンレス(SSブラックメッキ)・(+)ナベ頭・ケースサイズ…205×145×40mm...

詳細を確認

型番:

EA949AM-71
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

EA949AM-71の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
4、5
長さL(mm)
13、16、19、25
詳細形状
なべ
取付穴形状
十字穴
材質
ステンレス
表面処理
ブラック焼付塗装
ねじ山種類
ドリルねじ
基本形状
標準(丸)
先端形状
とがり先
追加形状
標準
販売単位
バラ(1個から購入可能)
用途
標準
ケースサイズ
205×145×40mm
セット内容
サイズ(入数):4×13mm(80個)、4×16mm(120個)、4×19mm(120個)、4×25mm(32個)、5×16mm(68個)、5×19mm(60個)、5×25mm(48個)
表面処理詳細
SSブラックメッキ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA949AM-71
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,110
( 17,721 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…ステンレス(SSブラックメッキ)
・(+)ナベ頭
・ケースサイズ…205×145×40mm
・サイズ(mm)…4×13(80個)、4×16(120個)、4×19(120個)、4×25(32個)、5×16(68個)、5×19(60個)、5×25(48個)

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピアスビスセット(ナベ頭/ステンレス/黒色)の型番EA949AM-71のページです。 型番EA949AM-71に関する仕様情報を記載しております。
ピアスビスセット(ナベ頭/ステンレス/黒色)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピアスビスセット(ナベ頭/ステンレス/黒色)
ピアスビスセット(皿頭/ステンレス/黒色)
M3-M5 ナベ頭タッピングビスセット(ステンレス/黒色)
ピアスビスセット(六角頭/ステンレス) EA949AM-13
M3-M6 ナベ頭 タッピングビスセット(ステンレス製)
M3-M6 皿 頭 タッピングビスセット(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格16,11017,39014,0008,80013,20012,800
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ねじの呼び(M)4、54、5-5、6--
長さL(mm)13、16、19、2513、16、19、25、30-19、25、35、45--
詳細形状なべ-標準--
取付穴形状十字穴十字穴-なし--
材質ステンレスステンレス-ステンレス--

ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング