ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

雄ねじ取手(ステンレス製)

雄ねじ取手(ステンレス製) EA948BJ-50C
  • 付属品
    六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個)
  • 詳細1
    鏡面研磨仕上げ
  • 商品詳細種別
    雄ねじ取手(ステンレス製)

型番:

EA948BJ-50C
解除
数量:

EA948BJ-50Cの仕様・寸法情報

付属品
六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個)
材質詳細
ステンレスSUS304
ねじサイズ
M6
サイズ(mm)
丸棒径A:10、ねじ間L:120、幅L1:130、高さH:40
取手幅
φ10mm
詳細1
鏡面研磨仕上げ
商品詳細種別
雄ねじ取手(ステンレス製)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA948BJ-50C

材質詳細

ねじサイズ

サイズ(mm)

取手幅

最小発注数量
ステンレスSUS304
M6
丸棒径A:10、ねじ間L:120、幅L1:130、高さH:40
φ10mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,013
( 1,114 )
2日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

雄ねじ取手(ステンレス製)の型番EA948BJ-50Cのページです。 型番EA948BJ-50Cに関する仕様情報を記載しております。
雄ねじ取手(ステンレス製)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
雄ねじ取手(ステンレス製)
雌/雄ねじ取手(ステンレス製)
雄ねじ取手(ステンレス製) バフ研磨
丸棒取手(雄ねじ・A-1042-B/A-1042-B-TMP・ステンレス製)
M 4 / 40mm 雄ねじ取手(ステンレス製)
M5x11mm/100mm 雄ねじ取手(ステンレス製)
メーカーエスコエスコエスコタキゲン製造エスコエスコ
通常価格1,013419 -2,490354 -5142,046
通常出荷日2日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目3日目
付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個)-----
詳細1鏡面研磨仕上げ-----
商品詳細種別雄ねじ取手(ステンレス製)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました