ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 適合径

    ~mm
  • ねじ穴径

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

パイプクランプ(コーティング付)

通常単価(税別)
753
税込単価
828
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

エスコ 配管用クランプ パイプクランプ(コーティング付)。

型番:

EA947FK-55
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA947FK-55の仕様・寸法情報

使用温度
80℃まで
材質
スチール(電気亜鉛メッキ)+軟質塩ビコーティング
入数
1個
適合径
55mm
ねじ穴径
7mm
商品詳細種別
パイプクランプ

型番リスト

表示件数
型番
EA947FK-55

適合径

ねじ穴径

最小発注数量
55mm
7mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
753
( 828 )
2日目

詳細情報

基本情報

エスコ 配管用クランプ パイプクランプ(コーティング付)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプクランプ(コーティング付)の型番EA947FK-55のページです。 型番EA947FK-55に関する仕様情報を記載しております。
パイプクランプ(コーティング付)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
配線・ハイプ固定用に
4
満足度:4.0
配線・ホース・配管などの固定用に。 傷が付かず固定できるので良いです。
0人が参考にしています。
DCプラグ取り付け用
5
満足度:5.0
本来の目的とは異なりますが、DCプラグを固定するための部品を探していたところ目に留まり試作用として入手しました。結果的に...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプクランプ(コーティング付)
サドルバンド クリップサドル (SDタイプ)
樹脂バンド クリックバンドアクセサリー 両端ねじ
ジョイントクリップ(Sタイプ)
配管クランプ 付属部品 ゴムブシュ
配管クランプ 付属部品 マウンテイングアダプタ
メーカーエスコアカギアカギ大陽ステンレススプリングミスミミスミ
通常価格753223 -232276 -200 -490 -
通常出荷日2日目在庫品1日目〜7日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
使用温度80℃まで-----
材質スチール(電気亜鉛メッキ)+軟質塩ビコーティング-----
入数1個-----
商品詳細種別パイプクランプ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

配管用クランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト