17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

503×503×8mmスライダーパネル

通常単価(税別)
4,009
税込単価
4,410
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・サイズ…503×503×8mm・材質…ジュラコン樹脂・荷物を滑らせて軽く移動できる床置きパネ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 全長 (mm)
    503
  • 重量
    1.1kg
  • サイズ
    503×503×8mm
  • 材質
    ポリアセタール(POM)
  • ブラック
  • 商品タイプ詳細
    スライダーパネル
  • 商品名
    スライダーパネル550
  • 連結代
    6mm
  • メーカー
    三甲(サンコー)
  • メーカー型番
    806708

型番:

EA520MZ-31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA520MZ-31の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
全長(mm)
503
重量
1.1kg
サイズ
503×503×8mm
材質
ポリアセタール(POM)
ブラック
商品タイプ詳細
スライダーパネル
商品名
スライダーパネル550
連結代
6mm
メーカー
三甲(サンコー)
メーカー型番
806708
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA520MZ-31
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,009
( 4,410 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ…503×503×8mm
・材質…ジュラコン樹脂
・荷物を滑らせて軽く移動できる床置きパネル
・荷重の1/3以下の力で、どの方向へも同じ力で移動できます。
・移動時の静音性にも優れています。(騒音55/60dB)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

503×503×8mmスライダーパネルの型番EA520MZ-31のページです。 型番EA520MZ-31に関する仕様情報を記載しております。
503×503×8mmスライダーパネルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
503×503×8mmスライダーパネル
TRUSCO 防音パネル用 養生クランプ
TRUSCO 防音パネル用 養生クランプ 次世代足場対応
GTWX-18 1.8M 500幅 手がかり棒4本付
ミヅシマ スノコRs 600mm×5m×17mm ベージュ
ミヅシマ スノコRs 600mm×5m×17mm ブルー
メーカーエスコトラスコ中山トラスコ中山ナカオミヅシマ工業ミヅシマ工業
通常価格4,0099901,480105,46153,08650,776
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目4日目
商品タイプその他単管用クランプ単管用クランプ-その他その他
全長(mm)503---50005000
重量1.1kg-----
サイズ503×503×8mm-----
材質ポリアセタール(POM)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場板カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト