17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

980x565x0.75mm PP板(白/5・10枚)【5~10個入り】

980x565x0.75mm PP板(白/5・10枚)
通常単価(税別)
6,13811,121
税込単価
6,75212,233
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

・表示板、ディスプレイ、敷板、ボックスなどに。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

入数

最小発注数量
5枚
1パック

5個入り

10枚
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,138
( 6,752 )
2日目
11,121
( 12,233 )
2日目

詳細情報

基本情報

・表示板、ディスプレイ、敷板、ボックスなどに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

980x565x0.75mm PP板(白/5・10枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
980x565x0.75mm PP板(白/5・10枚)
565x980x0.75mm PP板(5・10枚)
980x565x0.75mm PP板
600x1200mm ポリアセタール板
500×1000mm ポリプロピレン板
50mm 発泡ポリプロピレン板
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,138-6,138 -6,600 -17,688 -8,750 -6,560
通常出荷日2日目2日目1日目1日目〜1日目1日目
材質ポリプロピレンポリプロピレン----
サイズ(mm)565×980565×980----
厚さ(mm)0.750.75----
カラー-----
厚み(mm)0.750.75----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

透明樹脂プレート・樹脂カバーパネルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト