17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

サドルバンド(ステンレス鋼管用)

通常単価(税別)
3501,060
税込単価
3851,166
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

ステンレス鋼管用のサドルバンドです。21.7~114.3mmの径に対応する各型番が揃っています。【仕様...

詳細を確認
  • 商品画像は一例です。型番により寸法などが異なります。
  • SGP管にご使用の場合は電食防止処理(防食テープなど)を行ってください。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

各部の寸法

寸法図
型番サイズ適合径(A)
mm
ハンド幅(B)
mm
ねじ間距離(P)
mm
バンド厚み(t)
mm
ねじ穴径
mm
EA440BA-21515A21.725502.05.0
EA440BA-22020A27.257
EA440BA-22525A34.063
EA440BA-23232A42.772
EA440BA-24040A48.677
EA440BA-25050A60.590
EA440BA-26565A76.3113
EA440BA-28080A89.1125
EA440BA-300100A114.3150

型番リスト

表示件数

適用管外径(範囲)

適合径

(mm)

径称

最小発注数量
20.1~40.0
21.7
15A
1個
20.1~40.0
27.2
20A
1個
20.1~40.0
34
25A
1個
40.1~60.0
42.7
32A
1個
40.1~60.0
48.6
40A
1個
60.1~80.0
60.5
50A
1個
60.1~80.0
76.3
65A
1個
80.1~100.0
89.1
80A
1個
100.1~150.0
114.3
100A
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
350
( 385 )
1日目
380
( 418 )
1日目
430
( 473 )
1日目
490
( 539 )
1日目
510
( 561 )
1日目
700
( 770 )
1日目
840
( 924 )
1日目
925
( 1,018 )
1日目
1,060
( 1,166 )
1日目

詳細情報

基本情報

ステンレス鋼管用のサドルバンドです。
21.7~114.3mmの径に対応する各型番が揃っています。
【仕様】
・固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
・材質:SUS304

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法などが異なります。
  • SGP管にご使用の場合は電食防止処理(防食テープなど)を行ってください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サドルバンド(ステンレス鋼管用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サドルバンド(ステンレス鋼管用)
サドルバンド(10個)
パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)
ナット(塩化ビニール製) M8/M10/M12/M16/M20
ボルト(塩化ビニール製) M8/M10/M12/M16
ワッシャー(塩化ビニール製) M8/M10/M12/M16/M20
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格350-2,720 -988 -1,056 -920 -751 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
特性・用途該当なし-----
種類サドルバンドサドルバンド-関連部品関連部品関連部品
材質ステンレススチール-硬質塩化ビニール(U-PVC)硬質塩化ビニール(U-PVC)硬質塩化ビニール(U-PVC)
適用管 種類ステンレス鋼管鋼管/被覆鋼管----
洗浄方法洗浄無し-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サドルバンドカテゴリの売れ筋ランキング