メカニカル部品技術窓口

確定しました

電空ハイレグ E-P HYREG マニホールド仕様

通常単価(税別)
4,192
税込単価
4,611
通常出荷日:9日目

SMC社のマニホールドベース マニホールド仕様 VVEXシリーズ。【特長】・VVEXB/2/4シリーズ...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認

型番:

VVEX2-1-2-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

VVEX2-1-2-02の仕様・寸法情報

レギュレータ/増圧弁
[その他] その他
使用流体
空気
形状
標準
使用環境
標準
供給側 接続種類
Rc
供給側 呼びサイズ
1/4
制御側 接続種類
Rc
制御側 呼びサイズ
1/4
ボディサイズ
2
連数
2連
パイロット方式
内部パイロット
仕様
VEX110用 / VEX120用 / VY120用 / VEX123用 / VEX130用 / VEX150用 / VEX170用 / VEX190用

商品情報

外形図

単位:mm

VVEXB 寸法図

VVEXB

 
VVEX2 寸法図

VVEX2

 
VVEX4 寸法図

VVEX4

製品仕様

E-P HYREG マニホールド仕様 商品イメージ(1)
E-P HYREG マニホールド仕様 商品イメージ(2)
E-P HYREG マニホールド仕様 商品イメージ(3)

仕様

適用バルブVY1B00
VY1B01
VY1200
VY1201
VY1400
VY1401
バルブ連数注1)2~10連2~8連2~6連
通路仕様共通SUP、EXH方式
パイロット方式内部パイロット、共通外部パイロット注2)
パロット接続口径M5
管接続口径ポート1(P)、2(A)、3(R)1/81/41/4、3/8、1/2
ブランキングプレートAss’y注3)VEXB-6VEX1-17VEX4-5

注1)VY1B00/VY1B01は6連以上、VY1200/VY1201は5連以上、VY1400/VY1401は4連以上の場合マニホールドベース両側のポート1(P)より加圧し、両側のポート3(R)より排気してください。
注2)共通外部パイロットで使用する場合、適用バルブは内部パイロット仕様を選択してください。
注3)ガスケット、取付ボルト付です。

型式表示方法

型番例

VVEXB

L寸法連数
2345678910
L171.895.2118.6142165.4188.8212.2235.6259
L258.882.2105.6129152.4175.8199.2222.6246

VVEX2

L寸法連数
2345678
L191122153184215246277
L276107138169200231262

VVEX4

L寸法連数
23456
L1123169215261307
L2107153199245291

型番リスト

表示件数
型番
VVEX2-1-2-02

供給側 接続種類

供給側 呼びサイズ

制御側 接続種類

制御側 呼びサイズ

ボディサイズ

連数

パイロット方式

仕様

最小発注数量
Rc
1/4
Rc
1/4
2
2連
内部パイロット
VEX110用 / VEX120用 / VY120用 / VEX123用 / VEX130用 / VEX150用 / VEX170用 / VEX190用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,192
( 4,611 )
9日目

詳細情報

基本情報

SMC社のマニホールドベース マニホールド仕様 VVEXシリーズ。
【特長】
・VVEXB/2/4シリーズを用いて、最大10連のマニホールドが可能

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 電空ハイレグ E-P HYREG VY1シリーズ 画像

    SMC

    電空ハイレグ E-P HYREG VY1シリーズ

    SMC社のハイブリッドレギュレータです。電気信号により無段階制御ができます。超小型電空パイロット弁と3ポート大容量排気形主減圧弁の組合せで接続口径M5~2インチまでをカバーします。

  • ポリウレタンチューブ TU・TIUBシリーズ 画像

    SMC

    ポリウレタンチューブ TU・TIUBシリーズ

    本商品と同時に購入することが多いSMC社のポリウレタンチューブです。消耗品のため余裕をみた数量を取り揃えておくことをおすすめします。

  • 【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ 画像

    SMC

    【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ

    SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電空ハイレグ E-P HYREG マニホールド仕様の型番VVEX2-1-2-02のページです。 型番VVEX2-1-2-02に関する仕様情報を記載しております。
電空ハイレグ E-P HYREG マニホールド仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電空ハイレグ E-P HYREG マニホールド仕様
電空ハイレグ E-P HYREG VY1シリーズ
電空レギュレータ EVRシリーズ
デジタル電空レギュレータEVD-3000シリーズ
デジタル電空レギュレータ EVD-1000シリーズ
マニホールド形減圧弁 ARM1000・2000シリーズ
メーカーSMCSMCCKDCKDCKDSMC
通常価格4,19211,989 --53,403 -48,256 -2,898 -
通常出荷日9日目在庫品1日目〜3日目〜7日目〜3日目〜5日目〜
レギュレータ/増圧弁その他レギュレータレギュレータレギュレータレギュレータレギュレータ
使用流体空気空気空気空気空気空気
形状標準標準標準標準標準標準
使用環境標準標準標準標準標準標準

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レギュレータ・増圧弁カテゴリの売れ筋ランキング