17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

エアスライドテーブル MXJシリーズ

通常単価(税別)
1611,529
税込単価
1771,682
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

前面取付部とテーブルの一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現したエアスライドテーブル。【特...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型式MXJ4MXJ6MXJ8
シリンダ内径(mm)4.568
配管接続口径M3×0.5
使用流体空気
作動方式複動形
使用圧力0.15~0.7MPa
保証耐圧力1.05MPa
周囲温度および使用流体温度-10~60℃
使用速度範囲(平均作動速度)注)50~500mm/s
(メタルストッパの場合:50~200mm/s)
クッションラバークッション
(メタルストッパの場合:クッションなし)
給油無給油
ストローク調整範囲(メタルストッパ)両端 各0~5mm
オートスイッチ有接点オートスイッチ(2線式、3線式)
無接点オートスイッチ(2線式、3線式)
2色表示式無接点オートスイッチ(2線式、3線式)
ストローク長さの許容差0~+1mm

注)平均作動速度:ストロークを作動開始からエンドに到達する時間で割った速度。

標準ストローク

型式標準ストローク(mm)
MXJ45, 10
MXJ65, 10, 15
MXJ85, 10, 15, 20
 

理論出力

外形図(OUT、IN)
型式シリンダ内径
(mm)
ロッド径
(mm)
作動方式受圧面積
(mm2
使用圧力(MPa)
0.20.30.40.50.60.7
MXJ44.52OUT1635681011
IN13345689
MXJ663OUT286811141720
IN21468111315
MXJ884OUT50101520253035
IN3881115192326

(単位:N)

注)理論出力(N)=圧力(MPa)×受圧面積(mm2

型番リスト

表示件数

種類

ガイド方式

シリンダ内径

(φ)

ストローク(範囲)

(mm)

最大積載質量(範囲)

(kg)

テーブル材質

特性

テーブルサイズ長さ (範囲)

(mm)

テーブルサイズ幅 (範囲)

(mm)

テーブルサイズ高さ(範囲)

(mm)

最大積載質量

(kg)

ストローク

(mm)

テーブルサイズ 長さ

(mm)

テーブルサイズ 幅

(mm)

テーブルサイズ 高さ

テーブル平行度

(μm)

ポートねじ種類

クッション

アジャスタオプション

機能オプション

仕様

種別

適用型式

最小発注数量
関連部品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オートスイッチ取付用レールAss'y
MXJ4-5、MXJ4-10
1個
関連部品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オートスイッチ取付用レールAss'y
MXJ6-5、MXJ6-10、MXJ8-5、MXJ8-10
1個
関連部品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オートスイッチ取付用レールAss'y
MXJ6-15
1個
関連部品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オートスイッチ取付用レールAss'y
MXJ8-15、MXJ8-20
1個
関連部品
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
段付位置決めピン
全機種共通
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,529
( 1,682 )
6日目
1,529
( 1,682 )
5日目
1,529
( 1,682 )
5日目
1,529
( 1,682 )
5日目
161
( 177 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

前面取付部とテーブルの一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現したエアスライドテーブル。
【特長】
・オートスイッチ2列取付可能
・軸方向配管
・左右対称形状

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアスライドテーブル MXJシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアスライドテーブル MXJシリーズ
エアスライドテーブル/MXJシリーズ
エアスライドテーブル クリーンシリーズ 11-MXJ 銅系・フッ素系不可仕様 20-MXJ
エアスライドテーブル MXJシリーズ Φ12、Φ16
エアスライドテーブル MXQシリーズ
エアスライドテーブル/MXQシリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格161-17,297 -18,098 -2,523 --21,392 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜6日目〜6日目在庫品1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアスライドシリンダカテゴリの売れ筋ランキング