メカニカル部品技術窓口
リニアガイドの採用によりロングストロークの対応を可能にし、滑らかでガタのない動...
詳細情報を確認する| 型式 | MXW8 | MXW12 | MXW16 | MXW20 | MXW25 |
|---|---|---|---|---|---|
| シリンダ内径 (mm) | φ8×2 (φ11相当) | φ12×2 (φ17相当) | φ16×2 (φ23相当) | φ20×2 (φ28相当) | φ25×2 (φ35相当) |
| 配管接続口径 | M5×0.8 | Rc1/8 | |||
| 使用流体 | 空気 | ||||
| 作動方式 | 複動形 | ||||
| 使用圧力 | 0.15~0.7MPa | ||||
| 保証耐圧力 | 1.05MPa | ||||
| 周囲温度および使用流体温度 | -10~+60℃ | ||||
| 使用速度範囲(平均作動速度)注) | 50~500mm/s | ||||
| クッション | 両端ウレタンダンパ(標準) 両端ショックアブソーバ(オプション) | ||||
| 給油 | 無給油 | ||||
| オートスイッチ (オプション) | 有接点オートスイッチ 無接点オートスイッチ(2線式、3線式) 2色表示式無接点オートスイッチ(2線式、3線式) | ||||
| ストローク長さの許容差 | 0~+1mm | ||||
| ストローク調整範囲 | 片側5mm(両側で10mm) | ||||
注)平均作動速度:ストロークを作動開始からエンドに到達する時間で割った速度。
横方向配管ポート面を正面に見て
R:右側(OUT側)
L:左側(IN側)

デュアルロッドシリンダの採用により、従来シリンダの2倍の出力が得られる。
| シリンダ内径 (mm) | ロッド径 (mm) | 作動方向 | 受圧面積 (mm2) | 使用圧力(MPa) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | ||||
| 8 | 4 | R | 101 | 20 | 30 | 40 | 51 | 61 | 71 |
| L | 75 | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 | 53 | ||
| 12 | 6 | R | 226 | 45 | 68 | 90 | 113 | 136 | 158 |
| L | 170 | 34 | 51 | 68 | 85 | 102 | 119 | ||
| 16 | 8 | R | 402 | 80 | 121 | 161 | 201 | 241 | 281 |
| L | 302 | 60 | 91 | 121 | 151 | 181 | 211 | ||
| 20 | 10 | R | 628 | 126 | 188 | 251 | 314 | 377 | 440 |
| L | 471 | 94 | 141 | 188 | 236 | 283 | 330 | ||
| 25 | 12 | R | 982 | 196 | 295 | 393 | 491 | 589 | 687 |
| L | 756 | 151 | 227 | 302 | 378 | 454 | 529 | ||
注)理論出力(N)=圧力(MPa)×受圧面積(mm2)となる。
| 型式 | 標準ストローク(mm) | オプションによる増加分 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | ショックアブソーバ | |
| MXW8 | 550 | 610 | 700 | 790 | 880 | 980 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| MXW12 | - | 930 | 1010 | 1140 | 1270 | 1400 | - | - | - | - | - | - | 15 |
| MXW16 | - | - | 1850 | 1970 | 2150 | 2350 | 2540 | 2740 | - | - | - | - | 20 |
| MXW20 | - | - | - | 4440 | 4640 | 5000 | 5360 | 5710 | 6070 | 6430 | - | - | 65 |
| MXW25 | - | - | - | 9300 | 9620 | 9970 | 10500 | 11100 | 11700 | 12200 | 12800 | 13400 | 140 |

ロングストローク(MAX300mm)
リニアガイドの採用によりロングストロークの対応を可能にし、滑らかでガタのない動きを実現。
デュアルロッド構造
薄型でかつ2倍の出力。

横方向配管/軸方向配管
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
210円 ( 231円 ) | 19日目 |
1,044円 ( 1,148円 ) | 19日目 |
208円 ( 229円 ) | 19日目 |
1,107円 ( 1,218円 ) | 6日目 |
251円 ( 276円 ) | 19日目 |
1,322円 ( 1,454円 ) | 19日目 |
287円 ( 316円 ) | 19日目 |
1,423円 ( 1,565円 ) | 19日目 |
210円 ( 231円 ) | 19日目 |
1,044円 ( 1,148円 ) | 19日目 |
リニアガイドの採用によりロングストロークの対応を可能にし、滑らかでガタのない動きを実現。
【特長】
・リニアガイド採用のロングストローク対応可能なテーブルユニットどのストローク位置でもテーブルの剛性は一定
・デュアルロッド構造



SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
コンパクトスライド MXHシリーズ
4.5通常価格(税別):14,754円~

SMC
コンパクトスライド/MXHシリーズ
4通常価格(税別):13,797円~

SMC
エアスライドテーブル/MXQシリーズ
0通常価格(税別):21,392円~

SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 MY1Bシリーズ
0通常価格(税別):740円~

SMC
エアスライドテーブル/MXSシリーズ
0通常価格(税別):22,523円~

SMC
エアスライドテーブル/MXJシリーズ
0通常価格(税別):17,297円~

SMC
マグネット式ロッドレスシリンダ ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ
3通常価格(税別):1,512円~

SMC
エアスライドテーブル 両側配管タイプ/MXQ□Aシリーズ
0通常価格(税別):19,553円~

SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ
0通常価格(税別):740円~