17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

エアスライドテーブル MXQシリーズ

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:6日目

ガイドレールとテーブルを一体化したエアスライドテーブル。【特長】・循環式リニアガイド採用で高剛性・高精...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 【使用圧力】0.15~0.7MPa
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 絞り込み条件で指定できない仕様につきましては、取寄せ・販売には対応しておりません。
    製品に組み付いている、ストッパやショックアブソーバなどの単品型番の調べ方は、商品ページ下部(FAQ)を参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

シリンダ内径(mm)6812162025
配管接続口径M5×0.8Rc1/8, NPT1/8, G1/8
使用流体空気
作動方式複動形
使用圧力0.15~0.7MPa
保証耐圧力1.05MPa
周囲温度および使用流体温度-10~60℃
使用速度範囲(平均作動速度)注)50~500mm/s(アジャスタオプション/メタルストッパ:50~200mm/s)
クッションラバークッション(標準、アジャスタオプション/ラバーストッパ)
ショックアブソーバ(アジャスタオプション/ショックアブソーバ)
なし(アジャスタオプション/メタルストッパ)
給油無給油
オートスイッチ有接点オートスイッチ(2線式、3線式)
無接点オートスイッチ(2線式、3線式)
2色表示式無接点オートスイッチ(2線式、3線式)
ストローク長さの許容差0~+1mm

注)平均作動速度:ストロークを作動開始からエンドに到達する時間で割った速度。

標準ストローク

型式標準ストローク(mm)
MXQ610, 20, 30, 40, 50
MXQ810, 20, 30, 40, 50, 75
MXQ1210, 20, 30, 40, 50, 75, 100
MXQ1610, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125
MXQ2010, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150
MXQ2510, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150
 

理論出力

外形図(OUT、IN)

デュアルロッドの採用により、従来シリンダの2倍の出力が得られる。

シリンダ内径(mm)ロッド径(mm)作動方向受圧面積(mm2使用圧力(MPa)
0.20.30.40.50.60.7
63OUT57111723293440
IN4281317212529
84OUT101203040516171
IN75152330384553
126OUT226456890113136158
IN17034516885102119
168OUT40280121161201241281
IN3026091121151181211
2010OUT628126188251314377440
IN47194141188236283330
2512OUT982196295393491589687
IN756151227302378454529

注)理論出力(N)=圧力(MPa)×受圧面積(mm2

 

(単位:N)

 

 

型番リスト

表示件数

機能オプション

最小発注数量
標準
1個
バッファ付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
6日目
-
( - )
6日目

詳細情報

基本情報

ガイドレールとテーブルを一体化したエアスライドテーブル。
【特長】
・循環式リニアガイド採用で高剛性・高精度。
・精密組立用エアスライドテーブル。
・対称形も標準化。
・安全面を考慮したオートスイッチ取付溝。
・豊富なオプション群。
・耐荷重性の向上。
・ワーク・ボディの取付再現性向上。
・エンドプレート部強度アップ。

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 【使用圧力】0.15~0.7MPa
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 絞り込み条件で指定できない仕様につきましては、取寄せ・販売には対応しておりません。
    製品に組み付いている、ストッパやショックアブソーバなどの単品型番の調べ方は、商品ページ下部(FAQ)を参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアスライドテーブル MXQシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QMXQに組付いている、ストッパ単体やショックアブソーバ単体を交換したい。手配用の品番は、カタログのどこに載っていますか?
A
MXQシリーズは、2012年に発売された①MXQ□A(両側配管)、②MXQ□B(低推力高剛性)、③MXQ□C(片側配管)、④MXQ□(高さ互換)のシリーズと、⑤従来品のMXQ□シリーズがあります。MXQ□(高さ互換)と⑤従来品のMXQ□の型式での違いは、ストロークの後にZ□が付けば、④MXQ□(高さ互換)タイプです。
①~④については、カタログ内の『共通アジャスタオプション』をご確認ください。
⑤従来品のMXQ□については、従来品カタログ内の『アジャストボルト/∗∗∗ストッパ型式表示方法』及び、『製品個別注意事項』のショックアブソーバをご確認ください。
注)①~④のアジャストボルトロング仕様:-X11・-X12の場合は、各ストッパ単体の品番に-X11か-X12を付けます。
(例:MXQA-A1687-X11など)
QMXQ-Zシリーズのダンパ付メタルストッパとメタルストッパの、アジャスタ部の材質と熱処理の有無を教えて下さい。
A
本体側(ガイドブロック)の材質はステンレス鋼(熱処理有り)で、アジャスタ種類が変わっても(ラバーストッパを含め)変更ありません。
調整ボルトのダンパ付メタルストッパとメタルストッパは、クロムモリブデン鋼(熱処理有り)です。
QMXQ-Zシリーズのダンパ付メタルストッパについて教えてください。ラバーストッパとの違いは何でしょうか?
A
ダンパ付メタルストッパは、アジャストボルト先端にダンパがあり相手側(ガイドブロック)に当たるとダンパが引き込んで最終的にはメタルの当たり面で止まります。
メタルストッパよりも吸収エネルギが高く、かつ位置決め精度はメタルストッパと同等の性能を有します。
ラバーストッパは、アジャストボルトの先端部分は、ラバークッションになります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアスライドテーブル MXQシリーズ
エアスライドテーブル 片側配管タイプ 二次電池対応 25A-MXQ□Cシリーズ
エアスライドテーブル 高さ互換タイプ 二次電池対応 25A-MXQシリーズ
潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 エアスライドテーブル 両側配管タイプ MXQ□Aシリーズ
エアスライドテーブル(対称形) MXS□Lシリーズ
エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXPシリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格-46,902 -27,532 -29,271 --33,840 -
通常出荷日6日目19日目19日目6日目〜6日目19日目
種類L形テーブルシリンダL形テーブルシリンダL形テーブルシリンダL形テーブルシリンダL形テーブルシリンダテーブルシリンダ
ガイド方式リニアガイド形リニアガイド形リニアガイド形リニアガイド形クロスローラガイド形リニアガイド形
シリンダ内径(φ)1612--8-
ストローク(範囲)(mm)~30---51~100~30
最大積載質量(範囲)(kg)1.1~5.01.1~5.0--~1.0-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアスライドシリンダカテゴリの売れ筋ランキング