メカニカル部品技術窓口

確定しました

エアスライドテーブル(対称形) MXS□Lシリーズ

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:6日目

ポートおよびストロークアジャスタの設置位置が標準ボディとは反対の対称形エアスライドテーブル。【特長】・...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認

型番:

MXS8L-75ASBT
解除
    以下の仕様が初期値として設定されています。(変更する場合は「追加工・オプションを見る」を押して、設定し直してください。)

    初期値を確認する

    • オートスイッチ【標準】なし
    • スイッチ数【標準】2または0(スイッチなし時)
    • リード線長さ【標準】0.5mまたはリード線なし(スイッチなし時)
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MXS8L-75ASBTの仕様・寸法情報

種類
L形テーブルシリンダ
ガイド方式
[ころがりガイド] クロスローラガイド形
シリンダ内径(φ)
8
ストローク(範囲)(mm)
51~100
最大積載質量(範囲)(kg)
~1.0
テーブル材質
[アルミニウム] アルミニウム合金
特性
なし
テーブルサイズ長さ (範囲)(mm)
150.1~200.0
テーブルサイズ幅 (範囲)(mm)
25.1~50.0
テーブルサイズ高さ(範囲)(mm)
20.1~30.0
最大積載質量(kg)
1
ストローク(mm)
75
テーブルサイズ 長さ(mm)
151
テーブルサイズ 幅(mm)
40
テーブルサイズ 高さ
24
テーブル表面処理
硬質アルマイト
ポートねじ種類
Mねじ
クッション
ラバークッション+ショックアブソーバ
アジャスタオプション
ASBT 前進端アジャスタ+後退端アブソーバ
使用圧力【詳細】(MPa)
0.15~0.7
オートスイッチ
【標準】なし
スイッチ数
【標準】2または0(スイッチなし時)
リード線長さ
【標準】0.5mまたはリード線なし(スイッチなし時)
-
-

商品情報

製品仕様

ポートおよびストロークアジャスタの設置位置が標準ボディとは反対の対称形。

ポートおよびストロークアジャスタの設置位置が標準ボディとは反対の対称形。

製品仕様

シリンダ内径(mm)6812162025
配管接続口径M3×0.5M5×0.8Rc1/8・NPT1/8・G1/8
使用流体空気
作動方式複動形
使用圧力0.15~0.7MPa
保証耐圧力1.05MPa
周囲温度および使用流体温度-10~60℃
使用速度範囲(平均作動速度)注)50~500mm/s
クッションラバークッション(標準、ストロークアジャスタ付)
ショックアブソーバ(オプション)
給油無給油
オートスイッチ(オプション)有接点オートスイッチ(2線式、3線式)
無接点オートスイッチ(2線式、3線式)
2色表示式無接点オートスイッチ(2線式、3線式)
ストローク長さの許容差0~+1mm

平均作動速度:ストロークを作動開始からエンドに到達する時間で割った速度。

 

型番リスト

表示件数
型番
MXS8L-75ASBT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
6日目

詳細情報

基本情報

ポートおよびストロークアジャスタの設置位置が標準ボディとは反対の対称形エアスライドテーブル。
【特長】
・ワークテーブル+エアシリンダをコンパクトに一体化。
・精密組立て用に適したエアスライドテーブル。
・ワーク・ボディの取付再現性向上。
・安全面を考慮したオートスイッチ取付溝。
・縦軸取付けにも使用可能。
・デュアルロッド構造。
・豊富なオプション群。

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアスライドテーブル(対称形) MXS□Lシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qwebカタログに、エアスライドテーブルMXQが2つでてくるが、この2つの違いを教えてください。 また、エアスライドテーブルMXSとの違いを教えて下さい。
A
MXQ□A、MXQ□B、MXQ□C、MXQ□高さ互換タイプ、これらは新型MXQ-Zシリーズで、2012年に発売しました。
もう一つのMXQ□は従来品です。MXQ□(高さ互換)と従来品のMXQ□の型式での違いは、ストロークの後にZ□が付けば、MXQ□(高さ互換)タイプです。
従来品も継続供給(2018年3月現在)していますが、新規の場合は新型でご検討ください。新型MXQ-Zシリーズは、ダンパ付メタルストッパのアジャスタオプションが追加されました。
MXSシリーズはクロスローラーガイド(円筒コロ/非循環式)で、新型MXQ-Zと従来品MXQシリーズはリニアガイド(鋼球/循環式)です。MXQシリーズの方が高剛性となります。
※テーブルのたわみ量(変位量)に関してはMXSの方が小さくなります。用途により新型MXQ-Z、従来MXQ、MXSの使い分けをご検討ください。
Qエアスライドテーブル:MXS・MXQ・MXQ-Zのバッファ機構付は、垂直上向きで使用できないのでしょうか?
A
垂直上向きの場合、ストロークする時に積載負荷やテーブル部の重みで、バッファ機構内部のバネがつぶれてしまうため、垂直上向きでは使用できません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアスライドテーブル(対称形) MXS□Lシリーズ
エアスライドテーブル MXQシリーズ
サインロッドレスシリンダ ダイレクトマウント形 REARシリーズ
サインロッドレスシリンダ ダイレクトマウント形 REBRシリーズ
エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXPシリーズ
エアスライドテーブル 二次電池対応 25A-MXWシリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格--18,378 -38,381 -33,840 -70,039 -
通常出荷日6日目6日目6日目〜6日目〜19日目19日目
種類L形テーブルシリンダL形テーブルシリンダロッドレスシリンダロッドレスシリンダテーブルシリンダテーブルシリンダ
ガイド方式クロスローラガイド形リニアガイド形ダイレクトマウント形ダイレクトマウント形リニアガイド形リニアガイド形
シリンダ内径(φ)816----
ストローク(範囲)(mm)51~100~30--~30-
最大積載質量(範囲)(kg)~1.01.1~5.0----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアスライドシリンダカテゴリの売れ筋ランキング