メカニカル部品技術窓口

表示記号
ラバークッション
| チューブ内径(mm) | 6 | 10 |
|---|---|---|
| 使用流体 | 空気 | |
| 作動方式 | 複動形 | |
| 配管接続口径 | M5×0.8 | |
| 最低使用圧力 | 0.15MPa | 0.06MPa |
| 最高使用圧力 | 0.7MPa | |
| 保証耐圧力 | 1.05MPa | |
| 周囲温度および使用流体温度 | オートスイッチなし:-10~70℃(ただし、凍結なきこと) オートスイッチ付:-10~60℃(ただし、凍結なきこと) | |
| 使用ピストン速度 | 50~500mm/s | |
| 許容運動エネルギーJ | 0.0125 | 0.025 |
| 給油 | 無給油 | |
| クッション | 両側ラバークッション | |
| ストローク長さの許容差 | 0~+1.0 | |
| オートスイッチ (オプション) | 無接点オートスイッチD-M9□型、M9□W型 有接点オートスイッチD-A9□型 | |

ワークまでの距離が長い場合等に対応。

高剛性 新リニアガイド採用。
各許容モーメント向上。
※静荷重によるモーメント(上記は従来品MXH6との比較)。
(N・m)
| チューブ内径(mm) | MXH | 従来品MXH |
|---|---|---|
| 6 | 0.81 | 0.47 |
| 10 | 1.69 | 0.96 |
ピッチモーメント
| チューブ内径(mm) | MXH | 従来品MXH |
|---|---|---|
| 6 | 0.81 | 0.39 |
| 10 | 1.69 | 0.82 |
ヨーモーメント
| チューブ内径(mm) | MXH | 従来品MXH |
|---|---|---|
| 6 | 1.4 | 0.59 |
| 10 | 3.19 | 1.37 |
ロールモーメント

質量19%削減(Φ20-10(内径20-10mm)ストローク)

外形寸法、ワーク取付寸法およびシリンダ取付寸法は従来同様4方向からの取付けが可能。

OUTポート(両側面2ヶ所)/INポート(両側面2ヶ所)
| 型式 | 標準ストローク(mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
| MXH6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| MXH10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
シリーズバリエーション対応表
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 19日目 |
循環式新リニアガイド採用で高剛性を実現したコンパクトスライド。
【特長】
・各許容モーメント向上
・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減


SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
コンパクトスライド/MXHシリーズ
4通常価格(税別):13,797円~

SMC
エアスライドテーブル/MXSシリーズ
0通常価格(税別):22,523円~

SMC
エアスライドテーブル/MXQシリーズ
0通常価格(税別):21,392円~

SMC
エアスライドテーブル MXQシリーズ アジャスタ・アジャストボルト
0通常価格(税別):1,102円~

CKD
複合機能付リニアスライドシリンダ LCGシリーズ
0通常価格(税別):24,733円~

AirTAC(エアタック)
【在庫品】スライドユニット(リバーシブル)
0通常価格(税別):11,677円~

SMC
エアスライドテーブル/MXJシリーズ
0通常価格(税別):161円~

SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ 基本形 MY1Bシリーズ
0通常価格(税別):740円~

SMC
メカジョイント式ロッドレスシリンダ カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ
0通常価格(税別):740円~