メカニカル部品技術窓口
SMC社の電空レギュレータです。【特長】・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御・感度:0.2%F....
詳細を確認単位:mm

フラットブラケット
注)ケーブルコネクタは、回転しませんので回さないでください。

L形ブラケット

フラットブラケット
注)ケーブルコネクタは、回転しませんので回さないでください。

L形ブラケット

フラットブラケット
注)ケーブルコネクタは、回転しませんので回さないでください。

L形ブラケット

ITV1000 商品イメージ

ITV2000 商品イメージ

ITV3000 商品イメージ
| 型式 | ITV101□注8) | ITV103□注8) | ITV105□注8) | |
|---|---|---|---|---|
| ITV201□ | ITV203□ | ITV205□ | ||
| - | ITV303□ | ITV305□ | ||
| 最低供給圧力 | 設定圧力+0.1MPa | |||
| 最高供給圧力 | 0.2MPa | 1.0MPa | ||
| 設定圧力範囲注1) | 0.005~0.1MPa | 0.005~0.5MPa | 0.005~0.9MPa | |
| 電源 | 電圧 | DC24V±10%、DC12~15V | ||
| 消費電流 | 電源電圧DC24Vタイプ:0.12A以下注9) 電源電圧DC12~15Vタイプ:0.18A以下 | |||
| 入力信号注9) | 電流形注2) | DC4~20mA, DC0~20mA(シンクタイプ) | ||
| 電圧形 | DC0~5V、DC0~10V | |||
| プリセット入力形 | 4点(マイナスコモン)、16点(コモン極性なし) | |||
| デジタル入力形 | 10bit(パラレル) | |||
| 入力 インピーダンス | 電流形 | 250Ω以下注6) | ||
| 電圧形 | 約6.5kΩ | |||
| プリセット入力形 | 電源電圧DC24Vタイプ:約4.7kΩ 電源電圧DC12Vタイプ:約2.0kΩ | |||
| デジタル入力形 | 約4.7kΩ | |||
| 出力信号注3) (モニタ出力) | アナログ出力 | DC1~5V(出力インピーダンス:約1kΩ) DC4~20mA(シンクタイプ)(出力インピーダンス:250Ω以下) 出力精度±6%F.S.以下 | ||
| スイッチ出力 | NPNオープンコレクタ出力:最大30V、80mA PNPオープンコレクタ出力:最大80mA | |||
| リニアリティ | ±1%F.S.以下 | |||
| ヒステリシス | 0.5%F.S.以下 | |||
| 繰返し性 | ±0.5%F.S.以下 | |||
| 感度 | 0.2%F.S.以下 | |||
| 温度特性 | ±0.12%F.S./℃以下 | |||
| 出力圧力表示注4) | 精度 | ±2%F.S.±1digit以下 | ||
| 最小単位 | MPa:0.001、kgf/cm2:0.01、bar:0.01、psi:0.1注5)、kPa:1 | |||
| 周囲温度および使用流体温度 | 0~50℃(ただし、結露なきこと) | |||
| 保護構造 | IP65 | |||
| 質量注9) | ITV10□□ | 約250g(オプションなし) | ||
| ITV20□□ | 約350g(オプションなし) | |||
| ITV30□□ | 約645g(オプションなし) | |||

注1)設定圧力と入力との関係は、図1をご参照ください。
注2)2線式DC4~20mAは、不可です。電源電圧(DC24VまたはDC12~15V)が必要となります。
注3)アナログ出力またはスイッチ出力のいずれか一方の選択となります。また、スイッチ出力の選択においても、NPN出力またはPNP出力のいずれか一方の選択となります。負荷インピーダンス100kΩ未満でITVのDC1~5Vアナログ出力を計測する場合、アナログモニタ出力は出力精度±6%以内(フルスパン)を得られない可能性があります。±6%以内が必要な場合、別途対応しますので当メーカーにお問合せしてください。なお、出力圧力に影響はありません。
注4)ゼロ/スパン調整やプリセット入力タイプなどの数値の調整は出力圧力表示最小単位からの設定になります(ex.0.001~0.500MPa)。また、単位の切換えは出来ません。
注5)0.9MPa(130psi)タイプは、最小単位が1psiとなります。
注6)過電流回路を含めない状態の値です。過電流回路を考慮すると入力電流によって入力インピーダンスが変わります。入力電流DC20mAの場合は350Ω以下です。
注7)上記特性は静的な状態に限られ、出力側でエアを消費する場合には圧力が変動する場合があります。
注8)ITV1000シリーズはノングリース仕様(接流体部)です。
注9)デジタル入力タイプは50g、16点プリセット入力タイプは70g、それぞれ増加します。
※ IP65の条件下で使用する場合、電磁弁EXHに継手・チューブを配管のうえ、ご使用ください。

モジュラ適用製品および付属品組合せ一覧
| 適用製品および付属品名 | 適用機種 | |
|---|---|---|
| ITV20□□ | ITV30□□ | |
| (1)エアフィルタ | AF30-A | AF40-A |
| (2)ミストセパレータ | AFM30-A | AFM40-A |
| (3)L形ブラケット | B310L-A | B410L-A |
| (4)スペーサ | Y30-A | Y40-A |
| (5)L形ブラケット付スペーサ((3)+(4)) | Y30L-A | Y40L-A |
| (6)T形ブラケット付スペーサ | - | Y40T-A |

| 番号 | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| ◆1 | ボディ | アルミニウム合金 |
| 2 | カバー | アルミニウム合金 |
| ◆3 | バルブガイド | 樹脂 |
| ◆4 | ダイヤフラムAss'y | アルミニウム合金 |
| HNBR | ||
| 鋼 | ||
| 5 | シールパッキン | NBR |
| 6 | ケースAss'y | 樹脂 |
| シリコーンゴム | ||
| 7 | サブプレート | 樹脂 |
| 8 | シールパッキン | NBR |
| 9 | 制御回路アセンブリ | - |
| ◆10 | ダンパ | NBR |
| ◆11 | バルブ | ステンレス鋼 |
| HNBR | ||
| ◆12 | ガイド押さえ | アルミニウム合金 |
| 13 | 電磁弁 | - |
| ◆14 | Oリング | HNBR |
| 15 | 十字穴付ナベ小ねじ | 鋼 |
| ◆16 | 平座金 | ステンレス鋼 |
※接流体部の部品は◆で示しております。

| 番号 | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| ◆1 | ボディ | アルミニウム合金 |
| ◆2 | 中間ボディ | アルミニウム合金 |
| 3 | カバー | アルミニウム合金 |
| ◆4 | バルブガイド | アルミニウム合金 |
| ◆5 | バルブ(給気弁) | HNBR/黄銅 |
| ◆6 | バルブ(排気弁) | HNBR/黄銅 |
| ◆7 | バルブスプリング | ステンレス鋼 |
| ◆8 | バルブスプリング | ステンレス鋼 |
| ◆9 | ダイヤフラムAss'y | ステンレス鋼 |
| アルミニウム合金 | ||
| HNBR | ||
| 鋼 | ||
| ◆10 | シールパッキン | NBR |
| ◆11 | バイアススプリング | ステンレス鋼 |
| ◆12 | Oリング | NBR |
| ◆13 | コッター | ステンレス鋼 |
| ◆14 | ウェアリング | 樹脂 |
| 15 | シールパッキン | NBR |
| 16 | ケースAss'y | 樹脂 |
| シリコーンゴム | ||
| 17 | サブプレート | 樹脂 |
| 18 | シールパッキン | NBR |
| 19 | 制御回路アセンブリ | - |
| 20 | 電磁弁 | - |
| ◆21 | Oリング | NBR |
| 22 | Oリング | NBR |
| 23 | 十字穴付ナベ小ねじ | 鋼 |
※接流体部の部品は◆で示しております。

| 番号 | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | カバー | アルミニウム合金 |
| ◆2 | ボディ | アルミニウム合金 |
| ◆3 | バルブガイド | アルミニウム合金 |
| ◆4 | バイアススプリング | ステンレス鋼 |
| ◆5 | 中間ボディ | アルミニウム合金 |
| ◆6 | ダイヤフラムAss'y | HNBR |
| ステンレス鋼 | ||
| アルミニウム合金 | ||
| 鋼 | ||
| ◆7 | バルブ(給気弁) | HNBR/黄銅 |
| ◆8 | バルブ(排気弁) | HNBR/黄銅 |
| ◆9 | バルブスプリング | ステンレス鋼 |
| ◆10 | シールパッキン | NBR |
| 11 | シールパッキン | NBR |
| ◆12 | ロッドガイド | 黄銅 |
| ◆13 | Oリング押え | アルミニウム合金 |
| 14 | シールパッキン | NBR |
| 15 | ケースAss'y | 樹脂 |
| シリコーンゴム | ||
| 16 | サブプレート | 樹脂 |
| 17 | シールパッキン | NBR |
| 18 | 制御回路アセンブリ | - |
| 19 | 電磁弁 | - |
| 20 | Oリング | NBR |
| ◆21 | Oリング | NBR |
| ◆22 | Oリング | NBR |
| 23 | 十字穴付ナベ小ねじ | 鋼 |
| ◆24 | ウェアリング | 樹脂 |
※接流体部の部品は◆で示しております。


高圧タイプ(SUP1.2MPa、OUT1.0MPa)型番例

設定圧力範囲1~100kPa型番例

高速応答タイプ

マニホールド搭載用型番例
| 対応機種 | 名称 | 部品番号 |
|---|---|---|
| ITV10□□ | フラットブラケットAss'y(取付ねじ付属) | P398010-600 |
| ITV20□□、30□□ | P398020-600 | |
| ITV10□□ | L形ブラケットAss'y(取付ねじ付属) | P398010-601 |
| ITV20□□、30□□ | P398020-601 |
| 対応機種 | 名称 | 部品番号 | |
|---|---|---|---|
| 電流形 電圧形 4点プリセット入力 | ケーブルコネクタ(4芯) | ストレート型 3m | P398020-500-3 |
| ライトアングル型 3m | P398020-501-3 | ||
| 16点プリセット入力 | 電源ケーブル(4芯) | ストレート型 3m | P398020-500-3 |
| ライトアングル型 3m | P398020-501-3 | ||
| 信号ケーブル(5芯) | ストレート型 3m | P398020-502-3 | |
| ライトアングル型 3m | P398020-503-3 | ||
| 10bitデジタル入力 | ケーブルコネクタ(13芯) | ストレート型 3m | INI-398-0-59 |
| CC-Link PROFIBUS DP DeviceNet(R) | 電源ケーブル(4芯) | ストレート型 3m | P398020-500-3 |
| ライトアングル型 3m | P398020-501-3 | ||
| RS-232C | 電源ケーブル(4芯) | ストレート型 3m | P398020-500-3 |
| ライトアングル型 3m | P398020-501-3 | ||
| 通信ケーブル(5芯) | ストレート型 3m | P398020-502-3 | |
| ライトアングル型 3m | P398020-503-3 | ||
注1)10bitデジタルタイプにはライトアングルタイプのケーブルコネクタはありません。
注2)ケーブルコネクタ付を選択した場合にも、通信仕様(CC、DE、PR)には通信ケーブルは付属しません。別途手配してください。
| 対応機種 | 名称 | 部品番号 |
|---|---|---|
| CC-Link | Busアダプタ(製品に付属しています) | EX9-ACY00-MJ |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,363円 ( 5,899円 ) | 16日目 |
29,787円 ( 32,766円 ) | 19日目 |
29,787円 ( 32,766円 ) | 19日目 |
27,686円 ( 30,455円 ) | 6日目 |
27,686円 ( 30,455円 ) | 19日目 |
29,787円 ( 32,766円 ) | 19日目 |
29,787円 ( 32,766円 ) | 19日目 |
29,787円 ( 32,766円 ) | 19日目 |
27,686円 ( 30,455円 ) | 19日目 |
35,368円 ( 38,905円 ) | 19日目 |
27,686円 ( 30,455円 ) | 19日目 |
27,412円 ( 30,153円 ) | 19日目 |
27,412円 ( 30,153円 ) | 19日目 |
27,412円 ( 30,153円 ) | 19日目 |
30,791円 ( 33,870円 ) | 19日目 |
29,513円 ( 32,464円 ) | 19日目 |
29,513円 ( 32,464円 ) | 19日目 |
27,686円 ( 30,455円 ) | 19日目 |
27,686円 ( 30,455円 ) | 19日目 |
35,275円 ( 38,803円 ) | 19日目 |
29,787円 ( 32,766円 ) | 19日目 |
29,787円 ( 32,766円 ) | 19日目 |
29,787円 ( 32,766円 ) | 19日目 |
37,638円 ( 41,402円 ) | 19日目 |
27,686円 ( 30,455円 ) | 19日目 |
29,787円 ( 32,766円 ) | 19日目 |
29,513円 ( 32,464円 ) | 19日目 |
29,513円 ( 32,464円 ) | 19日目 |
27,412円 ( 30,153円 ) | 19日目 |
27,412円 ( 30,153円 ) | 19日目 |
27,412円 ( 30,153円 ) | 19日目 |
27,412円 ( 30,153円 ) | 19日目 |
29,513円 ( 32,464円 ) | 19日目 |
29,513円 ( 32,464円 ) | 19日目 |
29,787円 ( 32,766円 ) | 19日目 |
27,686円 ( 30,455円 ) | 19日目 |
29,787円 ( 32,766円 ) | 19日目 |
27,412円 ( 30,153円 ) | 19日目 |
27,412円 ( 30,153円 ) | 19日目 |
27,412円 ( 30,153円 ) | 19日目 |
29,513円 ( 32,464円 ) | 19日目 |
33,386円 ( 36,725円 ) | 19日目 |
27,686円 ( 30,455円 ) | 19日目 |
29,787円 ( 32,766円 ) | 19日目 |
33,072円 ( 36,379円 ) | 19日目 |
29,787円 ( 32,766円 ) | 19日目 |
27,686円 ( 30,455円 ) | 19日目 |
27,686円 ( 30,455円 ) | 19日目 |
35,368円 ( 38,905円 ) | 19日目 |
33,386円 ( 36,725円 ) | 19日目 |
29,787円 ( 32,766円 ) | 19日目 |
29,513円 ( 32,464円 ) | 19日目 |
34,662円 ( 38,128円 ) | 19日目 |
27,412円 ( 30,153円 ) | 19日目 |
27,412円 ( 30,153円 ) | 19日目 |
35,053円 ( 38,558円 ) | 19日目 |
29,513円 ( 32,464円 ) | 19日目 |
29,513円 ( 32,464円 ) | 19日目 |
31,106円 ( 34,217円 ) | 19日目 |
33,386円 ( 36,725円 ) | 19日目 |
SMC社の電空レギュレータです。
【特長】
・電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御
・感度:0.2%F.S.以下
・リニアリティ:±1%F.S.以下
・ヒステリシス:0.5%F.S.以下
・保護構造:IP65
・2方向のケーブル取出しが可能
・ノングリース仕様(ITV1000シリーズ)
・通信:CC-Link、DeviceNet(R)、PROFIBUS DP、RS-232C


SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本ピスコ
レギュレータ プッシュロックタイプ
0通常価格(税別):2,078円~

SMC
レギュレータ AR20-D~AR60-D 逆流機能付 AR20K-D~AR60K-D
0通常価格(税別):2,972円~

CKD
【在庫品】レギュレータ (モジュラータイプ 標準) R※000シリーズ
4.5通常価格(税別):3,091円~

AirTAC(エアタック)
SDRシリーズレギュレータ
5通常価格(税別):1,040円~

ミスミ
エア用減圧弁
4.8通常価格(税別):3,260円

SMC
精密レギュレータ IR1000-A/2000-A/3000-Aシリーズ
4.8通常価格(税別):6,866円~

コガネイ
レギュレータ Rシリーズ
4.6通常価格(税別):5,324円~

ミスミ
エア用フィルター付減圧弁
4通常価格(税別):1,230円~

SMC
直動精密レギュレータ ARP20~ARP40 逆流機能付 ARP20K~ARP40K
4.4通常価格(税別):5,893円~