メカニカル部品技術窓口
大流量が最大約2倍のレギュレータ IR1200-A/2200-A/3200-Aシリーズ。【特長】・空気...
詳細を確認単位:mm



IR1200-A

IR2200-A

IR3200-A
| 型番 | 基本タイプ(ハンドル) | ||
|---|---|---|---|
| IR12□0-A | IR22□0-A | IR32□0-A | |
| 使用流体 | 空気 | ||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | ||
| 最高供給圧力 | 1.0MPa | ||
| 最低供給圧力注1) | 設定圧力+0.05MPa | 設定圧力+0.1MPa | |
| 設定圧力範囲 | IR1200-A:0.02~0.2MPa | IR2200-A:0.02~0.2MPa | IR3200-A:0.02~0.2MPa |
| IR1210-A:0.02~0.4MPa | IR2210-A:0.02~0.4MPa | IR3210-A:0.02~0.4MPa | |
| IR1220-A:0.02~0.8MPa | IR2220-A:0.02~0.8MPa | IR3220-A:0.02~0.8MPa | |
| 繰返し性注2) | フルスパンの±1%以内 | ||
| 接続口径 | 1/8 | 1/4 | 1/4, 3/8, 1/2 |
| 圧力計接続口径 | 1/8(2ヶ所) | ||
| 周囲温度および使用流体温度注3) | -5~+60℃(凍結なきこと) | ||
| 質量(kg)注4) | 0.13 | 0.23 | 0.47 |
注1)出力側の流量がない場合です。
注2)経時変化、温度特性など、その他の特性を含まない条件です。
注3)デジタル圧力スイッチ付の場合は、-5~+50℃となります。
注4)付属品なしの場合です。
| 名称 | IR12□0-A | IR22□0-A | IR32□0-A | |
|---|---|---|---|---|
| ブラケットアセンブリ注1) | IR10P-501AS | IR20P-501AS | IR30P-501AS | |
| 六角パネルナット | IR10P-600S | IR20P-600S | IR20P-600S | |
| 丸形 圧力計注2) | 0.2MPa設定 | G33-2-□01 | G43-2-□01 | G43-2-□01 |
| 0.4MPa設定 | G33-4-□01 | G43-4-□01 | G43-4-□01 | |
| 0.8MPa設定 | G33-10-□01 | G43-10-□01 | G43-10-□01 | |
| デジタル圧力スイッチ付注3) | NPN1出力 | ISE30A-□01-N-ML | ||
| PNP1出力 | ISE30A-□01-P-ML | |||
| NPN1出力・電圧出力 | ISE30A-□01-C-ML | |||
| NPN1出力・電流出力 | ISE30A-□01-D-ML | |||
注1)ブラケットと樹脂パネルナットのアセンブリです。
注2)丸形圧力計型番の□は、接続ねじの種類を表します。Rは無記号、NPTはNとなります。0.8MPa設定用の圧力計は、1.0MPa仕様になります。単位表記psi仕様の圧力計供給につきましては、SMCにご確認ください。
注3)デジタル圧力スイッチ付型番の□は、接続ねじの種類を表します。Rは無記号、NPTはNとなります。
| 適用製品および付属品名 | 適用サイズ | ||
|---|---|---|---|
| IR1200-Aシリーズ | IR2200-Aシリーズ | IR3200-Aシリーズ | |
| フィルタ | AF20-A | AF30-A | AF40-A |
| スペーサ | Y200-A | Y300-A | Y400-A |
| ブラケット付スペーサ | Y200T-A | Y300T-A | Y400T-A |

| - | 記号 | 内容 | (1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボディサイズ | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| (2) | 設定圧力範囲 | 0 | 0.02~0.2MPa | ● | ● | ● | ||
| 1 | 0.02~0.4MPa | ● | ● | ● | ||||
| 2 | 0.02~0.8MPa | ● | ● | ● | ||||
| (3) | 排気方向 | 0 | 下排気 | ● | ● | ● | ||
| 1 | 正面排気 | - | - | ● | ||||
| 2 | 背面排気 | - | - | ● | ||||
| (4) | ねじ種類 | 無記号 | Rc | ● | ● | ● | ||
| N | NPT | ● | ● | ● | ||||
| F | G | ● | ● | ● | ||||
| (5) | 管接続口径 | 01 | 1/8 | ● | - | - | ||
| 02 | 1/4 | - | ● | ● | ||||
| 03 | 3/8 | - | - | ● | ||||
| 04 | 1/2 | - | - | ● | ||||
| (6) | 注1)オプション | a | 取付 | 無記号 | 取付オプションなし | ● | ● | ● |
| B注2) | ブラケット付 | ● | ● | ● | ||||
| H | 六角パネルナット付(パネルマウント用) | ● | ● | ● | ||||
| b | 圧力計 | 無記号 | 圧力計なし | ● | ● | ● | ||
| G | 丸形圧力計 | ● | ● | ● | ||||
| デジタル圧力スイッチ付 | EA | NPNオープンコレクタ1出力 | ● | ● | ● | |||
| EB | PNPオープンコレクタ1出力 | ● | ● | ● | ||||
| EC | NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力 | ● | ● | ● | ||||
| ED | NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力 | ● | ● | ● | ||||
| (7) | 準標準 | c | 流れ方向 | 無記号 | 流れ方向:左→右 | ● | ● | ● |
| R | 流れ方向:右→左 | ● | ● | ● | ||||
| d | ハンドル向き | 無記号 | ハンドル上向き | ● | ● | ● | ||
| V | ハンドル下向き | ● | ● | ● | ||||
| e | 圧力単位注3) | 無記号 | 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa | ● | ● | ● | ||
| Z | 製品銘板と圧力計の単位表記:psi | ● | ● | ● | ||||
| ZA | デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付 | ● | ● | ● | ||||
注1)オプションは同時梱包となり、組付けられていません。B,Hは同時選択できません。旧型ブラケットは本製品に使用できません。
注2)ブラケットには、セットナットが付属となります。
注3)圧力単位表記一覧を参照して下さい。
| - | ねじ種類 | 製品銘板の単位表記 | 圧力計の単位表記 | 販売注6) | |
|---|---|---|---|---|---|
| G | EA, EB, EC, ED | ||||
| 無記号 | Rc | MPa | MPa | SI単位固定 | 国内、海外販売 |
| NPT | |||||
| G | |||||
| Z注4) | Rc | - | - | - | 海外のみ販売 |
| NPT | psi | psi | 単位切換機能付 (初期値psi) | ||
| G | - | - | - | ||
| ZA注5) | Rc | MPa | - | 単位切換機能付 | 海外のみ販売 |
| NPT | |||||
| G | |||||
注4)ねじ種類:NPTが対象となります。
注5)オプション:EA, EB, EC, EDが対象となります。
注6)新計量法により、国内ではSI単位表示のみの販売になります。

基本タイプ(ハンドル)/IR22□0-A

基本タイプ(ハンドル)/IR12□0-A

基本タイプ(ハンドル)/IR32□0-A

基本タイプ(ハンドル)/IR32□1-A・IR32□2-A
| 番号 | 名称 | 材質 | ||
|---|---|---|---|---|
| IR1200-A | IR2200-A | IR3200-A | ||
| 1 | ボンネット | アルミダイカスト | ||
| 2 | ノズルダイヤフラムアセンブリ | アルミニウム、耐候性NBR | ||
| 3 | パッキン | HNBR | ||
| 4 | パッキン | NBR | ||
| 5 | ダイヤフラムスペーサ | ポリアセタール | ||
| 6 | 給気ダイヤフラム | 耐候性NBR | - | |
| 7 | 排気ダイヤフラムアセンブリ | 鋼、アルミニウム、耐候性NBR | アルミニウム、耐候性NBR、HNBR | |
| 8 | バルブアセンブリ | ステンレス、アルミニウム、HNBR | アルミニウム、HNBR | |
| 9 | ボディ | アルミダイカスト | ||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
16,016円 ( 17,618円 ) | 19日目 |
13,889円 ( 15,278円 ) | 19日目 |
13,337円 ( 14,671円 ) | 19日目 |
24,956円 ( 27,452円 ) | 19日目 |
16,016円 ( 17,618円 ) | 19日目 |
14,294円 ( 15,723円 ) | 19日目 |
16,428円 ( 18,071円 ) | 19日目 |
14,047円 ( 15,452円 ) | 19日目 |
29,507円 ( 32,458円 ) | 19日目 |
6,589円 ( 7,248円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,357円 ( 6,993円 ) | 19日目 |
6,825円 ( 7,508円 ) | 19日目 |
6,579円 ( 7,237円 ) | 19日目 |
9,516円 ( 10,468円 ) | 19日目 |
7,456円 ( 8,202円 ) | 19日目 |
6,579円 ( 7,237円 ) | 19日目 |
14,005円 ( 15,406円 ) | 9日目 |
14,005円 ( 15,406円 ) | 19日目 |
15,045円 ( 16,550円 ) | 19日目 |
15,045円 ( 16,550円 ) | 19日目 |
15,045円 ( 16,550円 ) | 19日目 |
15,510円 ( 17,061円 ) | 19日目 |
15,963円 ( 17,559円 ) | 19日目 |
15,948円 ( 17,543円 ) | 19日目 |
8,685円 ( 9,554円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,125円 ( 10,038円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,259円 ( 10,185円 ) | 19日目 |
8,168円 ( 8,985円 ) | 19日目 |
13,798円 ( 15,178円 ) | 19日目 |
14,821円 ( 16,303円 ) | 19日目 |
15,791円 ( 17,370円 ) | 19日目 |
8,459円 ( 9,305円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,632円 ( 12,795円 ) | 19日目 |
8,780円 ( 9,658円 ) | 19日目 |
7,947円 ( 8,742円 ) | 19日目 |
8,532円 ( 9,385円 ) | 19日目 |
6,357円 ( 6,993円 ) | 19日目 |
6,357円 ( 6,993円 ) | 6日目 |
6,579円 ( 7,237円 ) | 6日目 |
7,065円 ( 7,772円 ) | 19日目 |
16,031円 ( 17,634円 ) | 19日目 |
15,045円 ( 16,550円 ) | 19日目 |
8,168円 ( 8,985円 ) | 6日目 |
8,771円 ( 9,648円 ) | 19日目 |
9,259円 ( 10,185円 ) | 19日目 |
14,821円 ( 16,303円 ) | 19日目 |
15,731円 ( 17,304円 ) | 19日目 |
7,947円 ( 8,742円 ) | 19日目 |
8,532円 ( 9,385円 ) | 19日目 |
6,825円 ( 7,508円 ) | 19日目 |
6,357円 ( 6,993円 ) | 19日目 |
6,357円 ( 6,993円 ) | 19日目 |
8,094円 ( 8,903円 ) | 19日目 |
7,065円 ( 7,772円 ) | 19日目 |
15,045円 ( 16,550円 ) | 19日目 |
8,168円 ( 8,985円 ) | 19日目 |
8,532円 ( 9,385円 ) | 19日目 |
8,532円 ( 9,385円 ) | 19日目 |
6,589円 ( 7,248円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,025円 ( 7,728円 ) | 19日目 |
大流量が最大約2倍のレギュレータ IR1200-A/2200-A/3200-Aシリーズ。
【特長】
・空気消費量:ブリードエア「0」
・軽量:最大約27%削減
・繰り返し性:±1%(フルスパン)
【10-シリーズ クリーンシリーズ】
・クリーン環境に対応
・クリーンルーム内への発塵を防止

SMC
精密レギュレータ IR1000-A/2000-A/3000-Aシリーズ
SMC社の精密レギュレータです。感度:0.2%(フルスパン)、繰り返し性:±0.5%(フルスパン)となっております。独自の新構造で空気消費量を削減し、ランニングコストの削減に貢献します。

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本ピスコ
レギュレータ プッシュロックタイプ
0通常価格(税別):2,078円~

SMC
レギュレータ AR20-D~AR60-D 逆流機能付 AR20K-D~AR60K-D
0通常価格(税別):2,972円~

AirTAC(エアタック)
SDRシリーズレギュレータ
5通常価格(税別):1,040円~

CKD
【在庫品】レギュレータ (モジュラータイプ 標準) R※000シリーズ
4.5通常価格(税別):3,091円~

ミスミ
エア用減圧弁
4.8通常価格(税別):3,260円

SMC
精密レギュレータ IR1000-A/2000-A/3000-Aシリーズ
4.8通常価格(税別):6,866円~

コガネイ
レギュレータ Rシリーズ
4.6通常価格(税別):5,324円~

ミスミ
エア用フィルター付減圧弁
4通常価格(税別):1,230円~

SMC
直動精密レギュレータ ARP20~ARP40 逆流機能付 ARP20K~ARP40K
4.4通常価格(税別):5,893円~