17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が31型番あります。

ミニチュア減圧弁 ARJ310シリーズ

通常単価(税別)
2,5314,706
税込単価
2,7845,177
通常出荷日:在庫品1日目~39日目一部当日出荷可能

小型で軽量(本体65g)なミニチュア減圧弁 ARJ310シリーズ。【特長】・短ピッチ取付が可能。・2種...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が31型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

ミニチュア減圧弁 ARJ310シリーズ 寸法図

製品仕様

ミニチュア減圧弁 ARJ310シリーズ 商品イメージ

商品イメージ

標準仕様

圧力計接続口径Rc1/8、NPT1/8(めねじ)
使用流体空気
保証耐圧力1.2MPa
最高使用圧力0.8MPa
設定圧力範囲標準:0.2~0.7MPa 低圧用(0.2MPa設定):0.05~0.2MPa
周辺温度および使用温度範-5~+60℃(凍結なきこと)
構造リリーフタイプ
質量(kg)0.065
 
型番管接続口径
IN※OUT
ARJ310-01R1/8、M5×0.8Rc1/8
ARJ310-N01NPT1/8、M5×0.8NPT1/8
ARJ310F-01-04R1/8、M5×0.8φ4(直径4mm)ワンタッチ管継手
ARJ310F-01-06φ6(直径6mm)ワンタッチ管継手
ARJ310F-N01-03NPT1/8、M5×0.8φ5/32(直径5/32mm)"ワンタッチ管継手
ARJ310F-N01-07φ1/4(直径1/4mm)"ワンタッチ管継手
  • ※ 内側にM5×0.8めねじが切ってあります。

付属品(オプション)・部品番号

ブラケット134856
圧力計注)G15-10-01(Rc1/8)/G15-P10-N01(NPT1/8)
  • ※ 注)G15の0.2MPa仕様はありません。

型式表示方法

型番例

構造

ARJ310-01 構造図

ARJ310-01

ARJ310F-01 構造図

ARJ310F-01

構成部品

番号部品名材質備考
1ボディアルミニウム合金-
2弁ガイド黄銅無電解ニッケルめっき
3ボンネット黄銅無電解ニッケルめっき
4ピストンPOM-
5バルブ黄銅ゴムライニング材質:HNBR
6調圧スクリュニッケルめっき
7パネルナット亜鉛クロメート
8六角ナット亜鉛クロメート
9調圧スプリング鋼線亜鉛クロメート
10弁スプリングステンレス鋼-
11スプリング押工鋼帯亜鉛クロメート
12ミニYパッキンNBR-
13"O"リングNBR-
14ロックワッシャSS亜鉛クロメート
15ブラケット鋼帯電着塗装付属品
16圧力計--付属品
17カセットPOM・ステンレス-

型番リスト

表示件数

形状

圧力計

供給側 接続種類

制御側 接続種類

制御側 呼びサイズ

付属品

設定圧力

最小発注数量
標準
[なし] 圧力計なし
[R] R
Rc
φ1/8
なし
0.2~0.7MPa
1個
標準
[なし] 圧力計なし
[R] R
Rc
φ1/8
なし
0.05~0.2MPa
1個
標準
[なし] 圧力計なし
[R] R
Rc
φ1/8
なし
0.2~0.7MPa(シール付)
1個
標準
[なし] 圧力計なし
[R] R
Rc
φ1/8
ブラケット
0.2~0.7MPa
1個
標準
[圧力計付] 圧力計付
[R] R
Rc
φ1/8
圧力計+ブラケット
0.2~0.7MPa
1個
標準
[圧力計付] 圧力計付
[R] R
Rc
φ1/8
圧力計+ブラケット
0.05~0.2MPa
1個
標準
[圧力計付] 圧力計付
[R] R
Rc
φ1/8
圧力計+ブラケット
0.2~0.7MPa(シール付)
1個
標準
[圧力計付] 圧力計付
[R] R
Rc
φ1/8
圧力計
0.2~0.7MPa
1個
標準
[なし] 圧力計なし
[NPT] NPT
[NPT] NPT
φ1/8
なし
0.2~0.7MPa
1個
標準
[圧力計付] 圧力計付
[NPT] NPT
[NPT] NPT
φ1/8
圧力計+ブラケット
0.2~0.7MPa
1個
ワンタッチ継手形
[なし] 圧力計なし
[R] R
[ワンタッチ] ワンタッチ
φ4
なし
0.2~0.7MPa
1個
ワンタッチ継手形
[なし] 圧力計なし
[R] R
[ワンタッチ] ワンタッチ
φ4
なし
0.2~0.7MPa(シール付)
1個
ワンタッチ継手形
[なし] 圧力計なし
[R] R
[ワンタッチ] ワンタッチ
φ6
なし
0.2~0.7MPa
1個
ワンタッチ継手形
[なし] 圧力計なし
[R] R
[ワンタッチ] ワンタッチ
φ6
なし
0.2~0.7MPa(シール付)
1個
ワンタッチ継手形
[なし] 圧力計なし
[R] R
[ワンタッチ] ワンタッチ
φ4
ブラケット
0.2~0.7MPa
1個
ワンタッチ継手形
[なし] 圧力計なし
[R] R
[ワンタッチ] ワンタッチ
φ4
ブラケット
0.2~0.7MPa(シール付)
1個
ワンタッチ継手形
[なし] 圧力計なし
[R] R
[ワンタッチ] ワンタッチ
φ6
ブラケット
0.2~0.7MPa(シール付)
1個
ワンタッチ継手形
[圧力計付] 圧力計付
[R] R
[ワンタッチ] ワンタッチ
φ4
圧力計+ブラケット
0.2~0.7MPa
1個
ワンタッチ継手形
[圧力計付] 圧力計付
[R] R
[ワンタッチ] ワンタッチ
φ4
圧力計+ブラケット
0.05~0.2MPa
1個
ワンタッチ継手形
[圧力計付] 圧力計付
[R] R
[ワンタッチ] ワンタッチ
φ4
圧力計+ブラケット
0.2~0.7MPa(シール付)
1個
ワンタッチ継手形
[圧力計付] 圧力計付
[R] R
[ワンタッチ] ワンタッチ
φ6
圧力計+ブラケット
0.2~0.7MPa
1個
ワンタッチ継手形
[圧力計付] 圧力計付
[R] R
[ワンタッチ] ワンタッチ
φ6
圧力計+ブラケット
0.05~0.2MPa
1個
ワンタッチ継手形
[圧力計付] 圧力計付
[R] R
[ワンタッチ] ワンタッチ
φ6
圧力計+ブラケット
0.05~0.2MPa(シール付)
1個
ワンタッチ継手形
[圧力計付] 圧力計付
[R] R
[ワンタッチ] ワンタッチ
φ6
圧力計+ブラケット
0.2~0.7MPa(シール付)
1個
ワンタッチ継手形
[圧力計付] 圧力計付
[R] R
[ワンタッチ] ワンタッチ
φ4
圧力計
0.2~0.7MPa
1個
ワンタッチ継手形
[圧力計付] 圧力計付
[R] R
[ワンタッチ] ワンタッチ
φ6
圧力計
0.2~0.7MPa
1個
ワンタッチ継手形
[圧力計付] 圧力計付
[R] R
[ワンタッチ] ワンタッチ
φ6
圧力計
0.05~0.2MPa
1個
ワンタッチ継手形
[圧力計付] 圧力計付
[R] R
[ワンタッチ] ワンタッチ
φ6
圧力計
0.05~0.2MPa(シール付)
1個
ワンタッチ継手形
[圧力計付] 圧力計付
[R] R
[ワンタッチ] ワンタッチ
φ6
圧力計
0.2~0.7MPa(シール付)
1個
ワンタッチ継手形
[なし] 圧力計なし
[NPT] NPT
[ワンタッチ] ワンタッチ
φ5/32
なし
0.2~0.7MPa
1個
ワンタッチ継手形
[なし] 圧力計なし
[NPT] NPT
[ワンタッチ] ワンタッチ
φ1/4
なし
0.2~0.7MPa
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,745
( 3,020 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,948
( 3,243 )
6日目
2,711
( 2,982 )
3日目
3,190
( 3,509 )
5日目
4,158
( 4,574 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,455
( 4,901 )
19日目
3,956
( 4,352 )
9日目
4,052
( 4,457 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,531
( 2,784 )
6日目
4,418
( 4,860 )
6日目
2,811
( 3,092 )
6日目
3,006
( 3,307 )
6日目
2,811
( 3,092 )
6日目
3,006
( 3,307 )
3日目
3,178
( 3,496 )
6日目
3,208
( 3,529 )
6日目
3,396
( 3,736 )
39日目
4,412
( 4,853 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,487
( 4,936 )
5日目
4,236
( 4,660 )
9日目
4,412
( 4,853 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,706
( 5,177 )
6日目
4,518
( 4,970 )
9日目
4,443
( 4,887 )
6日目
4,025
( 4,428 )
5日目
3,839
( 4,223 )
6日目
4,363
( 4,799 )
11日目
4,150
( 4,565 )
9日目
3,869
( 4,256 )
6日目
2,811
( 3,092 )
6日目
2,811
( 3,092 )
6日目

詳細情報

基本情報

小型で軽量(本体65g)なミニチュア減圧弁 ARJ310シリーズ。
【特長】
・短ピッチ取付が可能。
・2種類のねじに対応。
・ワンタッチ管継手内蔵。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニチュア減圧弁 ARJ310シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q(ARシリーズやSRHシリーズなど)減圧弁のリリーフ機構で、リリーフとノンリリーフの違いは?
A
減圧弁の二次側圧力が設定値より上昇した場合に、その圧力以上の余分な圧力を外部に逃がす構造のあるものがリリーフタイプ、外部に逃がす構造のないものがノンリリーフタイプです。流体がエアの際はリリーフタイプを選ぶことが多いですが、特殊な密閉回路や使用流体が外部雰囲気への漏れを嫌うような場合には、ノンリリーフタイプを選びます。
なお、ノンリリーフタイプの減圧弁では、ハンドルを左回転させても圧力降下できません。2次側の流体を消費して圧力を逃がす方法を考慮しておく必要があります。

(注1:リリーフ機構を持つ減圧弁でも、リリーフ開始圧力と設定圧力に少し差があります。)
(注2:減圧弁のリリーフ機能は、二次側の過大な圧力を逃がすには能力が十分ではありません。過剰な圧力を防止するための安全装置としては使用しないでください。必要に応じて圧力逃がし弁などの設置をご検討下さい。)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニチュア減圧弁 ARJ310シリーズ
空気減圧弁 RRシリーズ
フィルタ付減圧弁 1301シリーズ
手元減圧弁 BN-3LKシリーズ
エアートランスホーマ RRシリーズ
小形精密 レギュレータ PR100シリーズ
メーカーSMCアネスト岩田SMC日本精器アネスト岩田コガネイ
通常価格2,531-17,577 -6,368 -6,49733,448 -8,475 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
レギュレータ/増圧弁レギュレータ減圧弁レギュレータレギュレータ減圧弁レギュレータ
使用流体空気空気空気空気空気空気
レギュレータ種類標準標準フィルタレギュレータ標準エアートランスホーマ精密制御
使用環境標準標準高温環境用 / 低温環境用標準標準標準
供給側 呼びサイズ1/81/41/41/43/81/8

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レギュレータ・増圧弁カテゴリの売れ筋ランキング