メカニカル部品技術窓口
SMC社の減圧弁です。【特長】・本体材質がアルミで軽量(60g)・IN側配管接続は1/8(おねじ)とM...
詳細を確認
| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ボディ | アルミニウム合金 | 黒色アルマイト |
| 2 | バルブガイド | 黄銅 | 無電解ニッケルめっき |
| 3 | ピストン | POM | - |
| 4 | 調圧スクリュ | 鉄 | ニッケルめっき |
| 5 | 調圧スプリング | 鋼線 | 亜鉛クロメート |

ARJ210-M5 商品イメージ

ARJ210-M5BG 商品イメージ
| 型式 | ARJ210-M5 | |
|---|---|---|
| 管接続口径 | IN側 | 1/8(おねじ)およびM5×0.8(めねじ) |
| OUT側 | M5×0.8(めねじ2ケ所) | |
| 使用流体 | 空気 | |
| 保証耐圧力 | 1.2MPa | |
| 最高使用圧力 | 0.8MPa | |
| 設定圧力範囲 | 標準:0.2~0.7MPa | |
| 0.2MPa設定 0.05~0.2MPa | ||
| 圧力計接続口径 | M5×0.8(めねじ) | |
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~60℃(凍結なきこと) | |
| 構造 | リリーフタイプ | |
| 質量(kg) | 0.06 | |

注)標準品は逆流機能がありません。
逆流機能付はオーダーメイド仕様でX209となります。
入口圧力の排気により主弁が開き、出口圧力が入口側に逆流します。
X209では圧力計(G27-10-M-X202)付の仕様となりますので、付属品にGの表示は不要です。
注)標準仕様に対し、調圧スプリングのみを0.2MPa用とした製品で、0.2MPa以上上がらない様にした製品でありません。
調圧スプリングは交換できません。
| ブラケット | 134856 |
|---|---|
| 圧力計注) | G27-10-R1 |
注)圧力計別手配の場合は、ソケットアセンブリ(134828A)が必要です。
圧力計取付けの際は、ねじ部破損防止のため、ソケットアセンブリを固定して取付けてください。
G27の0.2MPa仕様はありません。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,628円 ( 2,891円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,958円 ( 3,254円 ) | 6日目 |
3,231円 ( 3,554円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,323円 ( 3,655円 ) | 6日目 |
4,421円 ( 4,863円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,837円 ( 5,321円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,792円 ( 5,271円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,452円 ( 4,897円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,059円 ( 4,465円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,316円 ( 4,748円 ) | 7日目 |
4,386円 ( 4,825円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
SMC社の減圧弁です。
【特長】
・本体材質がアルミで軽量(60g)
・IN側配管接続は1/8(おねじ)とM5(めねじ)の2種類



SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本ピスコ
レギュレータ プッシュロックタイプ
0通常価格(税別):2,078円~

SMC
レギュレータ AR20-D~AR60-D 逆流機能付 AR20K-D~AR60K-D
0通常価格(税別):2,972円~

AirTAC(エアタック)
SDRシリーズレギュレータ
5通常価格(税別):1,040円~

CKD
【在庫品】レギュレータ (モジュラータイプ 標準) R※000シリーズ
4.5通常価格(税別):3,091円~

ミスミ
エア用減圧弁
4.8通常価格(税別):3,260円

SMC
精密レギュレータ IR1000-A/2000-A/3000-Aシリーズ
4.8通常価格(税別):6,866円~

コガネイ
レギュレータ Rシリーズ
4.6通常価格(税別):5,324円~

ミスミ
エア用フィルター付減圧弁
4通常価格(税別):1,230円~

SMC
直動精密レギュレータ ARP20~ARP40 逆流機能付 ARP20K~ARP40K
4.4通常価格(税別):5,893円~