17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • レギュレータ/増圧弁

    • その他
  • 使用流体

  • レギュレータ種類

    ~mm
  • 圧力計

    • なし
  • 使用環境

  • 供給側 接続種類

    • その他
  • 供給側 呼びサイズ

    • 5
  • 制御側 接続種類

    • ワンタッチ
  • 制御側 呼びサイズ

    ~mm
  • リリーフ機構

    • あり
  • ブリード機構

    • あり
  • 連数

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 6日以内
    • 19日以内

ミニチュア減圧弁 ARJ1020Fシリーズ

通常単価(税別)
1,8302,898
税込単価
2,0133,188
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

小形で軽量(16g)なミニチュア減圧弁 ARJ1020Fシリーズ。【特長】・低クラッキング圧力 0.0...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

ミニチュア減圧弁 ARJ1020Fシリーズ 構造図/寸法図

製品仕様

ARJ1020F-M5-04 商品イメージ

ARJ1020F-M5-04

ARJ1020F-M5-06 商品イメージ

ARJ1020F-M5-06

仕様

型番ARJ1020F
接続口径IN側M5(おねじ)
OUT側(適用チューブ外径)φ4(直径4mm)φ6(直径6mm)
使用流体空気
保証耐圧力1.2MPa
最高使用圧力0.8MPa
設定圧力範囲標準:0.1~0.7MPa
0.2MPa設定 0.05~0.2MPa
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃(凍結なきこと)
構造リリーフタイプ
質量(kg)0.0150.016
クラッキング圧力(弁体)0.02MPa
最大有効断面積(OUT→IN)1.8mm2
適用チューブ材質注)ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン

注)ソフトナイロン、ポリウレタンは各材質の最高使用圧力にご注意ください。

構成部品

番号部品名材質備考
1本体PBT-
2バルブガイド黄銅無電解ニッケルめっき
3ピストンポリアセタール-
4ボンネット黄銅無電解ニッケルめっき
5ハンドル黄銅無電解ニッケルめっき
6スプリング(調圧)鋼線亜鉛クロメート
7バルブ黄銅ゴムライニング
10ニップル黄銅無電解ニッケルめっき

交換部品

番号部品名材質部品番号
7バルブ黄銅・HNBR13434-30#1
8ガスケットステンレス鋼
NBR
P233014-04
9スプリングステンレス鋼134313
  • ※ バルブ、スプリング交換時はニップルを外して行ってください。ただしニップルねじ部には接着剤を使用していますので御注意ください。

型式表示方法

型番例

規格表

単位:mm

型番ABCDEFGHJK
ARJ1020F-M5-042110.44M5×0.8610.6
(六角対辺10)
3.515.55017.2
ARJ1020F-M5-062212.86

型番リスト

表示件数

レギュレータ/増圧弁

使用流体

レギュレータ種類

形状

圧力計

使用環境

供給側 接続種類

供給側 呼びサイズ

制御側 接続種類

制御側 呼びサイズ

リリーフ機構

ブリード機構

設定圧力

連数

仕様

最小発注数量
レギュレータ
空気
標準
ワンタッチ継手形
[なし] なし
標準
[その他] M
[5] M5x0.8(おねじ)
[ワンタッチ] エルボ継手
φ4
[あり] リリーフ
[あり] あり
0.1~0.7MPa
-
レギュレータ
1個
レギュレータ
空気
標準
ワンタッチ継手形
[なし] なし
標準
[その他] M
[5] M5x0.8(おねじ)
[ワンタッチ] エルボ継手
φ4
[あり] リリーフ
[あり] あり
0.05~0.2MPa
-
レギュレータ
1個
レギュレータ
空気
標準
ワンタッチ継手形
[なし] なし
標準
[その他] M
[5] M5x0.8(おねじ)
[ワンタッチ] エルボ継手
φ6
[あり] リリーフ
[あり] あり
0.1~0.7MPa
-
レギュレータ
1個
レギュレータ
空気
標準
ワンタッチ継手形
[なし] なし
標準
[その他] M
[5] M5x0.8(おねじ)
[ワンタッチ] エルボ継手
φ6
[あり] リリーフ
[あり] あり
0.05~0.2MPa
-
レギュレータ
1個
[その他] その他
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4連
マニホールドベース
1個
[その他] その他
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10連
マニホールドベース
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,256
( 2,482 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,603
( 2,863 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,256
( 2,482 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,361
( 2,597 )
5日目
1,830
( 2,013 )
19日目
2,898
( 3,188 )
6日目

詳細情報

基本情報

小形で軽量(16g)なミニチュア減圧弁 ARJ1020Fシリーズ。
【特長】
・低クラッキング圧力 0.02MPa
・標準仕様で逆流機能付

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニチュア減圧弁 ARJ1020Fシリーズのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
修理に使用しています
5
満足度:5.0
射出成型機から取り出す装置のエアシリンダ部に取り付けて使用しています。取り出し装置では、製品にあったチャックを使っている...もっと読む
0人が参考にしています。
流量制御用途
5
満足度:5.0
開発中の各種空圧機器試作品付帯配管にて流量制御用途で利用しました。開発段階で様々な要素(実装環境や仕様、費用対効果等々)...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q(ARシリーズやSRHシリーズなど)減圧弁のリリーフ機構で、リリーフとノンリリーフの違いは?
A
減圧弁の二次側圧力が設定値より上昇した場合に、その圧力以上の余分な圧力を外部に逃がす構造のあるものがリリーフタイプ、外部に逃がす構造のないものがノンリリーフタイプです。流体がエアの際はリリーフタイプを選ぶことが多いですが、特殊な密閉回路や使用流体が外部雰囲気への漏れを嫌うような場合には、ノンリリーフタイプを選びます。
なお、ノンリリーフタイプの減圧弁では、ハンドルを左回転させても圧力降下できません。2次側の流体を消費して圧力を逃がす方法を考慮しておく必要があります。

(注1:リリーフ機構を持つ減圧弁でも、リリーフ開始圧力と設定圧力に少し差があります。)
(注2:減圧弁のリリーフ機能は、二次側の過大な圧力を逃がすには能力が十分ではありません。過剰な圧力を防止するための安全装置としては使用しないでください。必要に応じて圧力逃がし弁などの設置をご検討下さい。)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニチュア減圧弁 ARJ1020Fシリーズ
ミニチュア減圧弁 ARJ310シリーズ
ミニチュア減圧弁 ARJ210シリーズ
大形F.R.L.シリーズ レギュレータ RN
塗料減圧弁
エア用減圧弁
メーカーSMCSMCSMCコガネイ明治機械製作所ミスミ
通常価格1,830-2,531 -2,628 -7,019 -50,9393,260
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目〜19日目在庫品1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レギュレータ・増圧弁カテゴリの売れ筋ランキング