メカニカル部品技術窓口
単位:mm


※ その他外形寸法は標準品と同一。

商品イメージ(1)

商品イメージ(2)
| 接続口径 | M5,Rc1/8,NPT1/8,G1/8 | |
|---|---|---|
| 使用流体 | 空気、N2、CO2、Ar | |
| 保証耐圧力 MPa | 1.5 | |
| 最高使用圧力 MPa | 1.0 | |
| 設定圧力範囲 MPa | 低圧タイプ | 0.005~0.2 |
| 高圧タイプ | 0.01~0.4 | |
| 周囲温度および使用流体温度 (℃) | 0~60 | |
| 流体消費量 L/min(ANR)注) | 0.5以下 | |
| 感度 | フルスパンの0.3% | |
| 繰返し性 | フルスパンの±1% | |
| 接流体部 | 金属 | SUS316 |
| 樹脂 | ふっ素樹脂 | |
| ゴム | ふっ素ゴム | |
| その他 | セラミックス | |
| 組付け環境 | クリーンルームクラス10,000 | |
| 部品洗浄 | 接流体部品はすべて脱脂洗浄 | |
※ 注)設定圧力0.2MPaの時
■ブラケット
| 型番 | 材質 |
|---|---|
| B21-1-T1 | 圧延鋼板(無電解ニッケルめっき) |
■圧力計
| 型番 | 圧力計型番 |
|---|---|
| SRP1※※※・M5 | IN-233-863+G46-□-01M-SRB |
| SRP1※※※・01 | G46-□-01-SRB |


| 番号 | 部品名 | 材質 | 処理 |
|---|---|---|---|
| 1 | ボディ | SUS316L | - |
| 2 | バルブガイド | SUS316 | - |
| 3 | スペーサ | PPS | - |
| 4 | ボンネット | PPS | - |
| 5 | ハンドル | PBT | - |
| 6 | セットナット | ZDC | 無電解ニッケルめっき |
| 7 | バルブスプリング | SUS316 | - |
| 8 | 主弁 | セラミックス | - |
| 9 | 弁座 | PTFE | - |
| 10 | Oリング | フッ素ゴム | - |
| 11 | ダイヤフラム | フッ素ゴム | - |
| 12 | ガスケット | フッ素ゴム | - |
| 13 | 調圧スプリング | 鋼線 | - |
| 14 | 調圧スクリュアセンブリ | - | - |
単位:mm
| 型番 | 管接続口径 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|
| SRP11□1-M5 | M5×0.8 | 14 | 23.5 | 30 | 30 |
| SRP11□1-□01 | Rc1/8、NPT1/8、G1/8 | 15 | 22.5 | 40 | 40 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
19,491円 ( 21,440円 ) | 6日目 |
19,491円 ( 21,440円 ) | 19日目 |
21,518円 ( 23,670円 ) | 19日目 |
21,518円 ( 23,670円 ) | 19日目 |
20,433円 ( 22,476円 ) | 6日目 |
20,433円 ( 22,476円 ) | 19日目 |
19,491円 ( 21,440円 ) | 19日目 |
18,590円 ( 20,449円 ) | 19日目 |
20,433円 ( 22,476円 ) | 6日目 |
20,412円 ( 22,453円 ) | 19日目 |
19,690円 ( 21,659円 ) | 19日目 |
19,690円 ( 21,659円 ) | 19日目 |
21,518円 ( 23,670円 ) | 19日目 |
20,433円 ( 22,476円 ) | 6日目 |
20,433円 ( 22,476円 ) | 19日目 |
18,590円 ( 20,449円 ) | 6日目 |
18,590円 ( 20,449円 ) | 19日目 |
20,433円 ( 22,476円 ) | 19日目 |
高精度/低消費流量のステンレスレギュレータ、精密クリーンレギュレータ SRPシリーズ。
【特長】
・ブリード量0.5L/min(ANR)以下(出口圧力:0.2MPa時)
・設定感度:0.3%F.S.
・繰返し性:1%F.S.
・すぐれた耐食性。流体に接する金属は全てSUS316を使用
・油脂類を一切使用しない部品構成。接流体部品は全て脱脂洗浄
【用途】
・薬液圧送
・N2ブロー


SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
レギュレータ AR20-D~AR60-D 逆流機能付 AR20K-D~AR60K-D
0通常価格(税別):2,972円~

SMC
精密レギュレータ IR1000-A/2000-A/3000-Aシリーズ
4.8通常価格(税別):6,866円~

日本ピスコ
レギュレータ プッシュロックタイプ
0通常価格(税別):2,078円~

SMC
直動精密レギュレータ ARP20~ARP40 逆流機能付 ARP20K~ARP40K
4.4通常価格(税別):5,893円~

SMC
レギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ
5通常価格(税別):3,026円~

AirTAC(エアタック)
SDRシリーズレギュレータ
5通常価格(税別):1,040円~

ミスミ
エア用減圧弁
4.8通常価格(税別):3,260円

コガネイ
レギュレータ Rシリーズ
4.6通常価格(税別):5,324円~

SMC
レギュレータ 単体仕様 ARM5Sシリーズ
4通常価格(税別):1,964円~