メカニカル部品技術窓口
【特長】・内部パイロット方式のリリーフタイプのレギュレータです。
単位:mm

AR425/AR435/AR625/AR635

AR825/AR835/AR925/AR935

AR8□5

AR6□5

AR6□5-□□BG

AR4□5-□□BG

JIS記号
| 型番 | AR425 | AR435 | AR625 | AR635 | AR825 | AR835 | AR925 | AR935 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接続口径 | 1/4、3/8、1/2 | 3/4、1 | 1 1/4、1 1/2 | 2 | ||||
| 使用流体 | 空気 | |||||||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | |||||||
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | |||||||
| 注1)設定圧力範囲MPa | 0.05~0.83 | 0.02~0.2 | 0.05~0.83 | 0.02~0.2 | 0.05~0.83 | 0.02~0.2 | 0.05~0.83 | 0.02~0.2 |
| 注2)空気消費量(ブリードポート部) | 5L/min(ANR)(最高設定圧設定時) | |||||||
| 圧力計接続口径 | 1/4 | |||||||
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃(凍結なきこと) | |||||||
| 構造 | 内部パイロット式リリーフタイプ(パイロットエア常時ブリード) | |||||||
| 質量(kg) | 0.7 | 1.1 | 2.5 | 4.5 | ||||
注1)出口圧力の調整範囲はP2≦P1×90%
注2)空気消費量は設定圧により異なります。構造上、ハンドル設定を最大にしても入口圧と出口圧との差0.03MPa以内にすることは出来ません。
| 名称 | 型番 | |||
|---|---|---|---|---|
| AR4□5用 | AR6□5用 | AR8□5用 | AR9□5用 | |
| ブラケット | B24P | B25P | - | - |
| リミットインジケータ付圧力計注1) | G46-10-□02(最大測定1.0MPa)、G46-2-□02(最大測定0.2MPa) | |||
注1)圧力計型番(例G46-10-□02)の□は接続ねじの種類を表わす。Rcは無記号、NPTはNを記入してください。
注3)圧力計を取付ける際は締め過ぎないように注意ください。破損の原因になります。シール剤はシールテープを御使用ください。


ハンドル(10)を右へ回して、調圧スプリング(8)を圧縮すると、ダイヤフラム(11)を介してパイロット弁(12)を開いて、IN側からの圧力が上部パイロット室(13)に導入されます。この圧力と調圧スプリング(8)の発生力とが対抗し平衡状態となります。次に、この圧力により、主弁側ダイヤフラム(6)およびステム(14)を介して、バルブ(主弁)(7)を押し開き、OUT側に圧力が導びかれます。この時同時にフィードバック孔(15)を通り、ダイヤフラム室(16)に圧力が導入されて、OUT側圧力(出口圧力)が設定されます。
| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ボディ | ※アルミダイカスト | プラチナシルバ塗装 |
| 2 | ボンネット | アルミダイカスト | プラチナシルバ塗装 |
| 3 | チャンバ | アルミダイカスト | プラチナシルバ塗装 |
| 4 | バルブガイド | ※亜鉛ダイカスト | プラチナシルバ塗装 |
| 番号 | 部品名 | 材質 | 数量 | 部品番号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR425・435 | AR625・635 | AR825・835 | AR925・935 | ||||
| 5, 11 | 排気弁アセンブリ(注1) | - | 1 | 132586A | 132586A | 132586A | 132586A |
| 6 | 主弁側ダイヤフラムアセンブリ | - | 1 | 132581A | 132659A | 13275A | 13285A |
| 7 | バルブアセンブリ | - | 1 | 132572A | 132653A | 132752A | 132829A |
| 8 | 調圧スプリング | 鋼線 | 1 | 135053(AR425) 135025(AR435) | 135053(AR625) 135025(AR635) | 135053(AR825) 135025(AR835) | 135053(AR925) 135025(AR935) |
| 9 | バルブスプリング | ステンレス鋼 | 1 | 135211 | 132656 | 132713 | 13289 |
| 10 | ハンドル | ABS | 1 | 13414 | |||
注1)ダイヤフラムも含みます。
| 型番 | 接続口径 | 圧力計接続口径 | A | B | C | D | E | F | ブラケット取付寸法 | ブラッケット型番 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | H | J | ||||||||||
| AR425・435 | 1/4、3/8、1/2 | 1/4 | 80 | 145.5 | 39.5 | 67 | 73 | 3 | 50.0 | 48 | 80 | B24P |
| AR625・635 | 3/4、1 | 1/4 | 98 | 155 | 43 | 78 | 78.5 | 7 | 85 | 52 | 90 | B25P |
| AR825・835 | 1 1/4、1 1/2 | 1/4 | 126 | 216 | 75 | 110 | 94.5 | 5 | - | - | - | - |
| AR925・935 | 2 | 1/4 | 160 | 241 | 90 | 140 | 109.5 | 10 | - | - | - | - |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
12,628円 ( 13,891円 ) | 6日目 |
12,628円 ( 13,891円 ) | 19日目 |
12,909円 ( 14,200円 ) | 6日目 |
12,909円 ( 14,200円 ) | 19日目 |
14,912円 ( 16,403円 ) | 6日目 |
14,223円 ( 15,645円 ) | 19日目 |
13,942円 ( 15,336円 ) | 10日目 |
13,942円 ( 15,336円 ) | 19日目 |
12,628円 ( 13,891円 ) | 6日目 |
12,628円 ( 13,891円 ) | 19日目 |
12,909円 ( 14,200円 ) | 19日目 |
12,909円 ( 14,200円 ) | 19日目 |
14,912円 ( 16,403円 ) | 19日目 |
14,223円 ( 15,645円 ) | 19日目 |
13,942円 ( 15,336円 ) | 19日目 |
13,942円 ( 15,336円 ) | 19日目 |
13,241円 ( 14,565円 ) | 6日目 |
12,628円 ( 13,891円 ) | 19日目 |
12,909円 ( 14,200円 ) | 19日目 |
12,909円 ( 14,200円 ) | 19日目 |
14,912円 ( 16,403円 ) | 19日目 |
14,223円 ( 15,645円 ) | 19日目 |
13,942円 ( 15,336円 ) | 19日目 |
13,942円 ( 15,336円 ) | 19日目 |
12,628円 ( 13,891円 ) | 19日目 |
12,910円 ( 14,201円 ) | 19日目 |
14,223円 ( 15,645円 ) | 19日目 |
14,223円 ( 15,645円 ) | 19日目 |
13,942円 ( 15,336円 ) | 19日目 |
13,942円 ( 15,336円 ) | 19日目 |
12,628円 ( 13,891円 ) | 19日目 |
14,223円 ( 15,645円 ) | 19日目 |
15,034円 ( 16,537円 ) | 19日目 |
13,943円 ( 15,337円 ) | 19日目 |
15,250円 ( 16,775円 ) | 19日目 |
12,628円 ( 13,891円 ) | 19日目 |
12,628円 ( 13,891円 ) | 19日目 |
12,910円 ( 14,201円 ) | 19日目 |
12,909円 ( 14,200円 ) | 19日目 |
14,223円 ( 15,645円 ) | 19日目 |
14,223円 ( 15,645円 ) | 19日目 |
13,942円 ( 15,336円 ) | 19日目 |
13,942円 ( 15,336円 ) | 19日目 |
12,628円 ( 13,891円 ) | 19日目 |
12,628円 ( 13,891円 ) | 19日目 |
12,909円 ( 14,200円 ) | 19日目 |
14,223円 ( 15,645円 ) | 19日目 |
14,223円 ( 15,645円 ) | 19日目 |
13,942円 ( 15,336円 ) | 19日目 |
13,942円 ( 15,336円 ) | 19日目 |
12,628円 ( 13,891円 ) | 19日目 |
12,910円 ( 14,201円 ) | 19日目 |
12,429円 ( 13,672円 ) | 19日目 |
14,223円 ( 15,645円 ) | 19日目 |
14,223円 ( 15,645円 ) | 19日目 |
13,942円 ( 15,336円 ) | 19日目 |
13,942円 ( 15,336円 ) | 19日目 |
12,628円 ( 13,891円 ) | 19日目 |
12,629円 ( 13,892円 ) | 19日目 |
12,909円 ( 14,200円 ) | 19日目 |


SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本ピスコ
レギュレータ プッシュロックタイプ
0通常価格(税別):2,078円~

SMC
レギュレータ AR20-D~AR60-D 逆流機能付 AR20K-D~AR60K-D
0通常価格(税別):2,972円~

AirTAC(エアタック)
SDRシリーズレギュレータ
5通常価格(税別):1,040円~

CKD
【在庫品】レギュレータ (モジュラータイプ 標準) R※000シリーズ
4.5通常価格(税別):3,091円~

ミスミ
エア用減圧弁
4.8通常価格(税別):3,260円

SMC
精密レギュレータ IR1000-A/2000-A/3000-Aシリーズ
4.8通常価格(税別):6,866円~

コガネイ
レギュレータ Rシリーズ
4.6通常価格(税別):5,324円~

ミスミ
エア用フィルター付減圧弁
4通常価格(税別):1,230円~

SMC
直動精密レギュレータ ARP20~ARP40 逆流機能付 ARP20K~ARP40K
4.4通常価格(税別):5,893円~