メカニカル部品技術窓口
【特長】・設置条件に応じた自由な選択が可能・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能・逆流機能標準対応...
詳細を確認単位:mm



| 型番 | ARM10 | ARM10F | |
|---|---|---|---|
| 減圧弁構造 | 直動式 | ||
| 受圧方式 | ダイヤフラム式 | ||
| リリーフ構造 | 標準 | リリーフタイプ | |
| 準標準 | ノンリリーフタイプ | ||
| 逆流機能注1) | あり(アンバランス式) | ||
| IN側チューブ外径 | φ4(直径4mm), φ6(直径6mm), φ5/32(直径5/32mm), φ1/4(直径1/4mm) | ||
| OUT側チューブ外径 | φ4(直径4mm), φ6(直径6mm), φ5/32(直径5/32mm), φ1/4(直径1/4mm) | ||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | ||
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | ||
| 設定圧力範囲 | 標準 | 0.05~0.7MPa | |
| 準標準 | 0.05~0.35MPa(低圧タイプ) | ||
| 使用流体 | 空気 | ||
| 周囲温度および使用流体温度注2) | 5~60℃ | ||
| 質量 | 60g | 72g | |
注1)逆流で使用する場合、設定圧力は0.1MPa以上でご使用ください。
注2)デジタル圧力スイッチ付の場合は、5~50℃になります。

ARM10

ARM10F
■構成部品
| 番号 | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | ボディ | PBT |
| 2 | ボンネット | PBT |
| 3 | ハンドル | POM |
| 4 | 弁座 | POM |
| 5 | 調圧スクリュアセンブリ | 構造用鋼 |
| 6 | 調圧スプリング | 鋼線 |
| 7 | レギュレータ用クリップ | ステンレス鋼 |
| 8 | ブランキングプレートアセンブリ | - |
| 9 | 四角ナット | 鋼帯 |
■交換部品
| 番号 | 部品名 | 材質 | 部品番号 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| A | ダイヤフラムアセンブリ | 耐候性NBR・POM | 136126A | リリーフタイプ |
| 136126-1A | ノンリリーフタイプ | |||
| B | バルブ | HNBR・アルミニウム合金 | 136127-30#1 | - |
| C | バルブスプリング | ステンレス鋼 | 136131 | - |
| D | Oリング | NBR | 136146 | 標準品 |
| HNBR | 136146-30 | 禁油仕様 | ||
| E | Oリング | NBR | 136147 | 標準品 |
| HNBR | 136147-30 | 禁油仕様 | ||
| F | Oリング | NBR | 136148 | 標準品 |
| HNBR | 136148-30 | 禁油仕様 | ||
| NBR | KA01731 | デジタル圧力スイッチ用標準品 | ||
| HNBR | KA01613 | デジタル圧力スイッチ用禁油仕様 | ||
| G | 継手アセンブリ | - | カタログ参照 | - |
【ARM10シリーズ】

(1)IN・OUT継手種類

| 取付位置 | IN側 | OUT側 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 継手種類 | ストレート | エルボ注) | ストレート | エルボ注) | ||||
| 記号 | φ4(直径4mm) | φ6(直径6mm) | φ4(直径4mm) | φ6(直径6mm) | φ4(直径4mm) | φ6(直径6mm) | φ4(直径4mm) | φ6(直径6mm) |
| 06 | ● | - | - | - | ● | - | - | - |
| 07 | - | ● | - | - | ● | - | - | - |
| 08 | - | ● | - | - | - | ● | - | - |
| 18 | - | - | ● | - | - | - | ● | - |
| 19 | - | - | - | ● | - | - | ● | - |
| 20 | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
| 25 | ● | - | - | - | - | - | ● | - |
| 26 | - | ● | - | - | - | - | ● | - |
| 27 | - | ● | - | - | - | - | - | ● |
| 32 | - | - | ● | - | ● | - | - | - |
| 33 | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
| 34 | - | - | - | ● | - | ● | - | - |
| 取付位置 | IN側 | OUT側 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 継手種類 | ストレート | エルボ注) | ストレート | エルボ注) | ||||
| 記号 | φ5/32(直径5/32mm) | φ1/4(直径1/4mm) | φ5/32(直径5/32mm) | φ1/4(直径1/4mm) | φ5/32(直径5/32mm) | φ1/4(直径1/4mm) | φ5/32(直径5/32mm) | φ1/4(直径1/4mm) |
| 56 | ● | - | - | - | ● | - | - | - |
| 57 | - | ● | - | - | ● | - | - | - |
| 58 | - | ● | - | - | - | ● | - | - |
| 68 | - | - | ● | - | - | - | ● | - |
| 69 | - | - | - | ● | - | - | ● | - |
| 70 | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
| 77 | - | ● | - | - | - | - | - | ● |
| 83 | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
| 84 | - | - | - | ● | - | ● | - | - |
注)デジタル圧力スイッチ付の場合、配管方向によってはコネクタ部と干渉することがありますので注意ください。
(2)付属品

| 記号 | なし | ブラケット注1) | 圧力表示機能注2) | パネルナット |
|---|---|---|---|---|
| 無記号 | ● | - | - | - |
| B | - | ● | - | (●) |
| G | - | - | ● | - |
| P | - | - | - | ● |
| BG | - | ● | ● | (●) |
| GP | - | - | ● | ● |
注1)ブラケット付の場合、パネルナットも付きます。
注2)圧力表示機能は、圧力計またはデジタル圧力スイッチ付を意味しています。デジタル圧力スイッチ付の場合には、(5)のデジタル圧力スイッチ出力仕様の選定が必須となります。(5)のデジタル圧力スイッチ出力仕様の選定がない場合には、圧力計付となります。なお、圧力計は、銅系・ふっ素系不可仕様に対応できません。
(3)準標準仕様
| 記号 | なし | 0.35MPa設定注1) | ノンリリーフ | 禁油仕様注2) |
|---|---|---|---|---|
| 無記号 | ● | - | - | - |
| 1 | - | ● | - | - |
| 2 | - | - | ● | - |
| 3 | - | - | - | ● |
| 4 | - | ● | ● | - |
| 5 | - | ● | - | ● |
| 6 | - | - | ● | ● |
| 7 | - | ● | ● | ● |
注1)圧力計は、フルスパン0.4MPaのものが付きます。
注2)禁油仕様は、接液部ノングリース対応となります。
(4)単位表記
| 記号 | 内容 |
|---|---|
| 無記号 | 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa |
| Z注1, 2) | 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi |
| ZA注1, 3) | デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa) |
注1)新計量法上(日本国内はSI単位)、海外向けのみの販売となります。なお、圧力スイッチの単位表記は、MPa・psi併記になります。
注2)デジタル圧力スイッチは、単位切換機能付で初期設定がpsi表記となります。
注3)デジタル圧力スイッチが対象となります。コネクタ付リード線(2m)がつきます。
(5)デジタル圧力スイッチ出力仕様
| 記号 | 内容 |
|---|---|
| 無記号 | なし |
| N | NPNオープンコレクタ |
| P | PNPオープンコレクタ |
注)デジタル圧力スイッチ付の場合、(2)の付属品の圧力表示機能が必須となります。リード線取出方向は、ハンドルの反対側になります。
【ARM10Fシリーズ】

(1)IN・OUT配管位置

| 記号 | 位置 | |||
|---|---|---|---|---|
| IN側 | OUT側 | |||
| 下 | 上 | 下 | 上 | |
| 1 | ● | - | ● | - |
| 2 | - | ● | - | ● |
| 3 | ● | - | - | ● |
| 4 | - | ● | ● | - |
(2)IN・OUT継手種類
単位:mm
| 取付位置 | IN側 | OUT側 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 継手種類 | ストレート | エルボ注) | ストレート | エルボ注) | ||||
| 記号 | φ4(直径4mm) | φ6(直径6mm) | φ4(直径4mm) | φ6(直径6mm) | φ4(直径4mm) | φ6(直径6mm) | φ4(直径4mm) | φ6(直径6mm) |
| 06 | ● | - | - | - | ● | - | - | - |
| 07 | - | ● | - | - | ● | - | - | - |
| 08 | - | ● | - | - | - | ● | - | - |
| 18 | - | - | ● | - | - | - | ● | - |
| 19 | - | - | - | ● | - | - | ● | - |
| 20 | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
| 25 | ● | - | - | - | - | - | ● | - |
| 26 | - | ● | - | - | - | - | ● | - |
| 27 | - | ● | - | - | - | - | - | ● |
| 32 | - | - | ● | - | ● | - | - | - |
| 33 | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
| 34 | - | - | - | ● | - | ● | - | - |
単位:inch
| 取付位置 | IN側 | OUT側 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 継手種類 | ストレート | エルボ注) | ストレート | エルボ注) | ||||
| 記号 | φ5/32(直径5/32mm) | φ1/4(直径1/4mm) | φ5/32(直径5/32mm) | φ1/4(直径1/4mm) | φ5/32(直径5/32mm) | φ1/4(直径1/4mm) | φ5/32(直径5/32mm) | φ1/4(直径1/4mm) |
| 56 | ● | - | - | - | ● | - | - | - |
| 57 | - | ● | - | - | ● | - | - | - |
| 58 | - | ● | - | - | - | ● | - | - |
| 68 | - | - | ● | - | - | - | ● | - |
| 69 | - | - | - | ● | - | - | ● | - |
| 70 | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
| 77 | - | ● | - | - | - | - | - | ● |
| 83 | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
| 84 | - | - | - | ● | - | ● | - | - |
注)デジタル圧力スイッチ付の場合、配管方向によってはコネクタ部と干渉することがありますので注意ください。
(3)付属品

| 記号 | なし | ブラケット注1) | 圧力表示機能注2) | パネルナット | 化粧カバー注3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 無記号 | ● | - | - | - | - |
| B | - | ● | - | (●) | - |
| G | - | - | ● | - | - |
| BG | - | ● | ● | (●) | - |
| GP | - | - | ● | ● | - |
| GPC注4) | - | - | ● | ● | ● |
注1)ブラケット付の場合、パネルナットも付きます。
注2)圧力表示機能は、圧力計またはデジタル圧力スイッチ付を意味しています。デジタル圧力スイッチ付の場合には、(6)のデジタル圧力スイッチ出力仕様の選定が必須となります。(6)のデジタル圧力スイッチ出力仕様の選定がない場合には、圧力計付となります。なお、圧力計は、銅系・ふっ素系不可仕様に対応できません。
注3)デジタル圧力スイッチ付に対応できません。
注4)GPCを選択の場合、外形寸法が大きくなりますので注意ください。
(4)準標準仕様
| 記号 | なし | 0.35MPa設定注1) | ノンリリーフ | 禁油仕様注2) |
|---|---|---|---|---|
| 無記号 | ● | - | - | - |
| 1 | - | ● | - | - |
| 2 | - | - | ● | - |
| 3 | - | - | - | ● |
| 4 | - | ● | ● | - |
| 5 | - | ● | - | ● |
| 6 | - | - | ● | ● |
| 7 | - | ● | ● | ● |
注1)圧力計は、フルスパン0.4MPaのものが付きます。
注2)禁油仕様は、接液部ノングリース対応となります。
(5)単位表記
| 記号 | 内容 |
|---|---|
| 無記号 | 製品銘板、圧力表示の単位表記はMPa |
| Z注1, 2) | 製品銘板、圧力表示の単位表記はpsi |
| ZA注1, 3) | デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付(初期設定はMPa) |
注1)新計量法上(日本国内はSI単位)、海外向けのみの販売となります。
注2)デジタル圧力スイッチは、単位切換機能付で初期設定がpsi表記となります。
注3)デジタル圧力スイッチが対象となります。コネクタ付リード線(2m)がつきます。
(6)デジタル圧力スイッチ出力仕様
| 記号 | 内容 |
|---|---|
| 無記号 | なし |
| N | NPNオープンコレクタ |
| P | PNPオープンコレクタ |
注)デジタル圧力スイッチ付の場合、(3)の付属品の圧力表示機能が必須となります。リード線取出方向は、ハンドルの反対側になります。

JIS記号
注)標準で逆流機能付となります。入口圧力の排気により主弁が開き、出口圧力が入口側に逆流します。

ARM10F パネル設置例
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,111円 ( 3,422円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,106円 ( 3,417円 ) | 9日目 |
3,402円 ( 3,742円 ) | 6日目 |
4,312円 ( 4,743円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,557円 ( 5,013円 ) | 6日目 |
4,568円 ( 5,025円 ) | 9日目 |
10,827円 ( 11,910円 ) | 6日目 |
4,186円 ( 4,605円 ) | 19日目 |
3,974円 ( 4,371円 ) | 6日目 |
3,974円 ( 4,371円 ) | 6日目 |
4,317円 ( 4,749円 ) | 19日目 |
3,026円 ( 3,329円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,289円 ( 3,618円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,571円 ( 3,928円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,527円 ( 4,980円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,557円 ( 5,013円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,060円 ( 12,166円 ) | 9日目 |
4,345円 ( 4,780円 ) | 9日目 |
4,618円 ( 5,080円 ) | 9日目 |
4,843円 ( 5,327円 ) | 9日目 |
4,130円 ( 4,543円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,974円 ( 4,371円 ) | 5日目 |
4,209円 ( 4,630円 ) | 9日目 |
3,579円 ( 3,937円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,385円 ( 4,824円 ) | 6日目 |
4,939円 ( 5,433円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,335円 ( 12,469円 ) | 9日目 |
4,221円 ( 4,643円 ) | 6日目 |
4,678円 ( 5,146円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,618円 ( 5,080円 ) | 9日目 |
3,343円 ( 3,677円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,718円 ( 5,190円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,086円 ( 5,595円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,618円 ( 5,080円 ) | 9日目 |
4,894円 ( 5,383円 ) | 5日目 |
5,116円 ( 5,628円 ) | 9日目 |
4,386円 ( 4,825円 ) | 6日目 |
4,432円 ( 4,875円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,483円 ( 4,931円 ) | 9日目 |
11,102円 ( 12,212円 ) | 6日目 |
3,477円 ( 3,825円 ) | 9日目 |
4,112円 ( 4,523円 ) | 6日目 |
3,750円 ( 4,125円 ) | 6日目 |
3,974円 ( 4,371円 ) | 6日目 |
3,974円 ( 4,371円 ) | 6日目 |
4,027円 ( 4,430円 ) | 6日目 |
4,250円 ( 4,675円 ) | 6日目 |
3,111円 ( 3,422円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,353円 ( 4,788円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,060円 ( 12,166円 ) | 9日目 |
3,971円 ( 4,368円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,975円 ( 4,373円 ) | 9日目 |
4,289円 ( 4,718円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,975円 ( 4,373円 ) | 6日目 |
4,223円 ( 4,645円 ) | 19日目 |
4,248円 ( 4,673円 ) | 9日目 |
4,301円 ( 4,731円 ) | 6日目 |
4,608円 ( 5,069円 ) | 19日目 |
3,343円 ( 3,677円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,643円 ( 5,107円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・設置条件に応じた自由な選択が可能
・ワンタッチ管継手種類、サイズの変更が可能
・逆流機能標準対応
・デジタル圧力スイッチ付対応



SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本ピスコ
レギュレータ プッシュロックタイプ
0通常価格(税別):2,078円~

SMC
レギュレータ AR20-D~AR60-D 逆流機能付 AR20K-D~AR60K-D
0通常価格(税別):2,972円~

AirTAC(エアタック)
SDRシリーズレギュレータ
5通常価格(税別):1,040円~

CKD
【在庫品】レギュレータ (モジュラータイプ 標準) R※000シリーズ
4.5通常価格(税別):3,091円~

ミスミ
エア用減圧弁
4.8通常価格(税別):3,260円

SMC
精密レギュレータ IR1000-A/2000-A/3000-Aシリーズ
4.8通常価格(税別):6,866円~

コガネイ
レギュレータ Rシリーズ
4.6通常価格(税別):5,324円~

ミスミ
エア用フィルター付減圧弁
4通常価格(税別):1,230円~

SMC
直動精密レギュレータ ARP20~ARP40 逆流機能付 ARP20K~ARP40K
4.4通常価格(税別):5,893円~