メカニカル部品技術窓口
ワンタッチ管継手サイズの選択が可能なレギュレータ 単体仕様 ARM5Sシリーズ。【特長】・幅:14mm...
詳細を確認
単体仕様(ダイレクト取付)

単体仕様(DINレール取付)

ダイレクト取付 商品イメージ

DINレール取付 商品イメージ

JIS記号 リリーフタイプ

JIS記号 ノンリリーフタイプ
| 型式 | ARM5S | |
|---|---|---|
| 減圧弁構造 | 直動式 | |
| 受圧方式 | ピストン式 | |
| リリーフ構造 | 標準 | リリーフタイプ |
| 準標準 | ノンリリーフタイプ | |
| 逆流機能 | あり(アンバランス式) | |
| IN側チューブ外径 | φ4(直径4mm), φ6(直径6mm), φ5/32"(直径5/32"mm), φ1/4"(直径1/4"mm) | |
| OUT側チューブ外径 | φ4(直径4mm), φ6(直径6mm), φ5/32"(直径5/32"mm), φ1/4"(直径1/4"mm) | |
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | |
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | |
| 設定圧力範囲 | 標準 | 0.05~0.7MPa |
| 準標準 | 0.05~0.35MPa(低圧タイプ) | |
| 使用流体 | 空気 | |
| 周囲温度および使用流体温度 | 5~60℃ | |
| 質量(ARM5SA-08-Aのとき) | 33g | |

| 番号 | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | ボディ(単体用) | PBT |
| 2 | ボンネット | PBT |
| 3 | ハンドル | POM |
| 4 | バルブ | HNBR・アルミニウム合金 |
| 5 | ピストンアセンブリ | POM・NBR |
| 6 | 調圧スクリュアセンブリ | - |
| 7 | 調圧スプリング | ステンレス鋼 |
| 8 | バルブスプリング | ステンレス鋼 |
| 9 | バルブガイド | 黄銅、無電解ニッケルめっき付 |
| 10 | クリップ | ステンレス鋼 |
| 番号 | 部品名 | 材質 | 数量 |
|---|---|---|---|
| A | 継手アセンブリ | - | 2 |
| B | ポートプラグ | PBT・HNBR | 1 |
| C | クリップ | ステンレス鋼 | 3 |
ARM5SA
| 継手サイズ | IN側 | OUT側 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | エルボ | エルボ | エルボ | ストレート | エルボ | エルボ | エルボ | |
| R | S | T | U | V | W | X | Y | |
| φ4(直径4mm), φ5/32(直径5/32mm) | 2.5 | 6 | 11 | 35.5 | 2.5 | 6 | 11 | 35.5 |
| φ6(直径6mm) | 3 | 6.5 | 11 | 36 | 3 | 6.5 | 11 | 36 |
| φ1/4(直径1/4mm) | 6.5 | 6 | 11.5 | 38.5 | 6.5 | 6 | 11.5 | 38.5 |
ARM5SB
| 継手サイズ | IN側 | OUT側 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストレート | エルボ | エルボ | エルボ | ストレート | エルボ | エルボ | エルボ | |
| R | S | T | U | V | W | X | Y | |
| φ4(直径4mm), φ5/32(直径5/32mm) | 2.5 | 6 | 11 | 37.5 | 2.5 | 6 | 11 | 37.5 |
| φ6(直径6mm) | 3 | 6.5 | 11 | 38 | 3 | 6.5 | 11 | 38 |
| φ1/4(直径1/4mm) | 6.5 | 6 | 11.5 | 40.5 | 6.5 | 6 | 11.5 | 40.5 |

型番例
| 記号 | A | B |
|---|---|---|
| 取付方法 | ダイレクト取付 | DINレール取付注) |

| 取付位置 | IN側 | OUT側 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記号 | 継手種類 | |||||||
| ストレート | エルボ | ストレート | エルボ | |||||
| φ4(直径4mm) | φ6(直径6mm) | φ4(直径4mm) | φ6(直径6mm) | φ4(直径4mm) | φ6(直径6mm) | φ4(直径4mm) | φ6(直径6mm) | |
| 06 | ● | - | - | - | ● | - | - | - |
| 07 | - | ● | - | - | ● | - | - | - |
| 08 | - | ● | - | - | - | ● | - | - |
| 18 | - | - | ● | - | - | - | ● | - |
| 19 | - | - | - | ● | - | - | ● | - |
| 20 | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
| 25 | ● | - | - | - | - | - | ● | - |
| 26 | - | ● | - | - | - | - | ● | - |
| 27 | - | ● | - | - | - | - | - | ● |
| 32 | - | - | ● | - | ● | - | - | - |
| 33 | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
| 34 | - | - | - | ● | - | ● | - | - |
(単位:inch)
| 取付位置 | IN側 | OUT側 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 記号 | 継手種類 | |||||||
| ストレート | エルボ | ストレート | エルボ | |||||
| φ5/32(直径5/32mm) | φ1/4(直径1/4mm) | φ5/32(直径5/32mm) | φ1/4(直径1/4mm) | φ5/32(直径5/32mm) | φ1/4(直径1/4mm) | φ5/32(直径5/32mm) | φ1/4(直径1/4mm) | |
| 56 | ● | - | - | - | ● | - | - | - |
| 57 | - | ● | - | - | ● | - | - | - |
| 58 | - | ● | - | - | - | ● | - | - |
| 68 | - | - | ● | - | - | ● | - | |
| 69 | - | - | - | ● | - | - | ● | - |
| 70 | - | - | - | ● | - | - | - | ● |
| 75 | ● | - | - | - | - | ● | - | |
| 76 | - | ● | - | - | - | - | ● | - |
| 77 | - | ● | - | - | - | - | - | ● |
| 82 | - | - | ● | - | ● | - | - | - |
| 84 | - | - | - | ● | - | ● | - | - |
| 記号 | 付属品 |
|---|---|
| 無記号 | 圧力計なし |
| A | 圧力計付き |
| 記号 | なし | 0.35MPa 設定注) | ノンリリーフ |
|---|---|---|---|
| 無記号 | ● | - | - |
| 1 | - | ● | - |
| 2 | - | - | ● |
| 3 | - | ● | ● |
| 記号 | 内容 |
|---|---|
| 無記号 | 製品銘板、圧力計の単位表記はMPa |
| Z注) | 製品銘板、圧力計の単位表記はpsi |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,138円 ( 2,352円 ) | 6日目 |
3,114円 ( 3,425円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,219円 ( 3,541円 ) | 6日目 |
3,066円 ( 3,373円 ) | 9日目 |
1,964円 ( 2,160円 ) | 9日目 |
3,117円 ( 3,429円 ) | 6日目 |
1,964円 ( 2,160円 ) | 6日目 |
2,059円 ( 2,265円 ) | 6日目 |
3,114円 ( 3,425円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,377円 ( 3,715円 ) | 6日目 |
3,402円 ( 3,742円 ) | 6日目 |
3,339円 ( 3,673円 ) | 9日目 |
3,244円 ( 3,568円 ) | 19日目 |
3,401円 ( 3,741円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,106円 ( 3,417円 ) | 6日目 |
3,106円 ( 3,417円 ) | 9日目 |
3,106円 ( 3,417円 ) | 6日目 |
3,114円 ( 3,425円 ) | 6日目 |
2,042円 ( 2,246円 ) | 6日目 |
3,355円 ( 3,691円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,134円 ( 3,447円 ) | 6日目 |
3,229円 ( 3,552円 ) | 9日目 |
3,355円 ( 3,691円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,042円 ( 2,246円 ) | 6日目 |
3,355円 ( 3,691円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,446円 ( 3,791円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,517円 ( 3,869円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,484円 ( 3,832円 ) | 6日目 |
3,407円 ( 3,748円 ) | 15日目 |
3,184円 ( 3,502円 ) | 6日目 |
3,184円 ( 3,502円 ) | 6日目 |
3,048円 ( 3,353円 ) | 6日目 |
ワンタッチ管継手サイズの選択が可能なレギュレータ 単体仕様 ARM5Sシリーズ。
【特長】
・幅:14mm
・2種類の取付方法(ダイレクト取付/DINレール取付)が選択可能
・逆流機能標準対応

SMC
レギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ
SMC社の小型マニホールドレギュレータです。配置条件に応じたハンドル位置・配管方向の自由な選択と、ワンタッチ管継手種類・サイズ選択が可能です。デジタル圧力スイッチに対応しています。


SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
レギュレータ AR20-D~AR60-D 逆流機能付 AR20K-D~AR60K-D
0通常価格(税別):2,972円~

日本ピスコ
レギュレータ プッシュロックタイプ
0通常価格(税別):2,078円~

AirTAC(エアタック)
SDRシリーズレギュレータ
5通常価格(税別):1,040円~

CKD
【在庫品】レギュレータ (モジュラータイプ 標準) R※000シリーズ
4.5通常価格(税別):3,091円~

SMC
精密レギュレータ IR1000-A/2000-A/3000-Aシリーズ
4.8通常価格(税別):6,866円~

ミスミ
エア用フィルター付減圧弁
4通常価格(税別):1,230円~

SMC
電空レギュレータ ITV1000・2000・3000シリーズ
5通常価格(税別):5,363円~

SMC
直動精密レギュレータ ARP20~ARP40 逆流機能付 ARP20K~ARP40K
4.4通常価格(税別):5,893円~

ミスミ
レギュレータ ユニオン
5通常価格(税別):2,220円~