メカニカル部品技術窓口
SMC社のレギュレータ AR20-B~AR60-B レギュレータ(逆流機能付)AR20(K)-B~AR...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください



角形埋込式圧力計

デジタル圧力スイッチ

丸形圧力計/丸形圧力計(カラーゾーン付)
単位:mm
| 型式 | 標準仕様 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | A | B注1) | C | D | F | J | K | |
| AR20(K)-B | 1/8・1/4 | 1/8 | 40 | 67.4 | 26.5 | 28.5 | M28×1 | 28.5 | 2注2) |
| AR25(K)-B | 1/4・3/8 | 1/8 | 53 | 71.9 | 28 | 27.5 | M32×1.5 | 27.5 | 0 |
| AR30(K)-B | 1/4・3/8 | 1/8 | 53 | 85.6 | 30.7 | 29.4 | M38×1.5 | 29.4 | 3.5 |
| AR40(K)-B | 1/4・3/8・1/2 | 1/8 | 70 | 91.7 | 35.8 | 33.8 | M42×1.5 | 33.8 | 3.5 |
| AR40(K)-06-B | 3/4 | 1/8 | 75 | 93.2 | 35.8 | 33.8 | M42×1.5 | 33.8 | 3 |
| AR50(K)-B | 3/4・1 | 1/8 | 90 | 125.2 | 43 | 43.3 | M62×1.5 | 43.3 | 3.2 |
| AR60(K)-B | 1 | 1/8 | 95 | 129.6 | 46 | 43.3 | M62×1.5 | 43.3 | 3.2 |
| 型式 | オプション仕様 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 角形圧力計 | デジタル圧力スイッチ | 丸形圧力計 | 丸形圧力計(カラーゾーン付) | |||||
| H | J | H | J | H | J | H | J | |
| AR20(K)-B | □28 | 29.5 | □27.8 | 40 | Φ37.5(直径37.5mm) | 65 | Φ37.5(直径37.5mm) | 66 |
| AR25(K)-B | □28 | 28.5 | □27.8 | 39 | Φ37.5(直径37.5mm) | 64 | Φ37.5(直径37.5mm) | 65 |
| AR30(K)-B | □28 | 30.4 | □27.8 | 40.9 | Φ37.5(直径37.5mm) | 65.9 | Φ37.5(直径37.5mm) | 66.9 |
| AR40(K)-B | □28 | 34.8 | □27.8 | 45.3 | Φ42.5(直径42.5mm) | 71.3 | Φ42.5(直径42.5mm) | 71.3 |
| AR40(K)-06-B | □28 | 34.8 | □27.8 | 45.3 | Φ42.5(直径42.5mm) | 71.3 | Φ42.5(直径42.5mm) | 71.3 |
| AR50(K)-B | □28 | 44.3 | □27.8 | 54.8 | Φ42.5(直径42.5mm) | 80.8 | Φ42.5(直径42.5mm) | 80.8 |
| AR60(K)-B | □28 | 44.3 | □27.8 | 54.8 | Φ42.5(直径42.5mm) | 80.8 | Φ42.5(直径42.5mm) | 80.8 |
| 型式 | オプション仕様 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラケット取付寸法 | パネルマウント | ||||||||||
| M | N | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | |
| AR20(K)-B | 30 | 34 | 43.9 | 5.4 | 15.4 | 55 | 2.3 | 24.7 | 28.5 | 14 | 6 |
| AR25(K)-B | 30 | 34 | 43.9 | 5.4 | 15.4 | 55 | 2.3 | 25.7 | 32.5 | 16 | 6 |
| AR30(K)-B | 41 | 40 | 45.8 | 6.5 | 8 | 53 | 2.3 | 31.1 | 38.5 | 19 | 7 |
| AR40(K)-B | 50 | 54 | 54 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 35.5 | 42.5 | 21 | 7 |
| AR40(K)-06-B | 50 | 54 | 55.5 | 8.5 | 10.5 | 70 | 2.3 | 37 | 42.5 | 21 | 7 |
| AR50(K)-B | 70 | 66 | 65.8 | 11 | 13 | 90 | 3.2 | - | - | - | - |
| AR60(K)-B | 70 | 66 | 65.8 | 11 | 13 | 90 | 3.2 | - | - | - | - |
注1)B寸法は、ハンドルをアンロックした状態での寸法です。
注2)AR20(K)-Bのみ圧力計位置は配管中心より上側になります。

AR20-B/AR20K-B 商品イメージ

AR40-B/AR40K-B 商品イメージ
| 型式 | AR20-B | AR25-B | AR30-B | AR40-B | AR40-06-B | AR50-B | AR60-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管接続口径 | 1/8・1/4 | 1/4・3/8 | 1/4・3/8 | 1/4・3/8・1/2 | 3/4 | 3/4・1 | 1 |
| 圧力計接続口径注1) | 1/8 | ||||||
| 使用流体 | 空気 | ||||||
| 周囲温度および使用流体温度注2) | -5~60℃(凍結なきこと) | ||||||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | ||||||
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | ||||||
| 設定圧力範囲 | 0.05~0.85MPa | ||||||
| 構造 | リリーフタイプ | ||||||
| 質量(kg) | 0.16 | 0.21 | 0.29 | 0.44 | 0.47 | 1.17 | 1.22 |
注1)角形埋込式圧力計付およびデジタル圧力スイッチ付の場合は、圧力計接続ねじはありません。
注2)デジタル圧力スイッチ付の場合は、-5~+50℃となります。
| オプション | 型式 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR20(K)-B | AR25(K)-B | AR30(K)-B | AR40(K)-B | AR40(K)-06-B | AR50(K)-B | AR60(K)-B | |||
| ブラケットアセンブリ注1) | AR23P-270AS | AR28P-270AS | AR33P-270AS | AR43P-270AS | AR52P-270AS | ||||
| セットナット | AR23P-260S | AR28P-260S | AR33P-260S | AR43P-260S | -注2) | ||||
| 圧力計 | 丸形注3) | 標準 | G36-10-□01 | G46-10-□01 | |||||
| 0.02~0.2MPa設定 | G36-4-□01 | G46-4-□01 | |||||||
| 丸形注3) (カラーゾーン付) | 標準 | G36-10-□01-L | G46-10-□01-L | ||||||
| 0.02~0.2MPa設定 | G36-4-□01-L | G46-4-□01-L | |||||||
| 角形 埋込式注4) | 標準 | GC3-10AS[GC3P-010AS(圧力計カバーのみ)] | |||||||
| 0.02~0.2MPa設定 | GC3-4AS[GC3P-010AS(圧力計カバーのみ)] | ||||||||
| デジタル圧力注5) スイッチ | NPN出力/配線下取出し | ISE35-N-25-MLA[ISE35-N-25-M(スイッチ本体のみ)] | |||||||
| NPN出力/配線上取出し | ISE35-R-25-MLA[ISE35-R-25-M(スイッチ本体のみ)] | ||||||||
| PNP出力/配線下取出し | ISE35-N-65-MLA[ISE35-N-65-M(スイッチ本体のみ)] | ||||||||
| PNP出力/配線上取出し | ISE35-R-65-MLA[ISE35-R-65-M(スイッチ本体のみ)] | ||||||||
注1)ブラケットとセットナットのアセンブリです。AR50(K)-B・AR60(K)-Bは、取付ねじ(2本)が付属となります。
注2)AR50(K)-B・AR60(K)-B用のセットナットにつきましては、メーカーに別途お問合せください。
注3)丸形圧力計品番の□は、接続ねじの種類を表わします。Rは無記号、NPTはNとなります。単位表記psi仕様の圧力計供給につきましてはメーカーに別途お問合せください。
注4)"O"リング(1個)、取付ねじ(2本)が付属となります。[ ]内は、圧力計カバーのみとなります。
注5)圧力スイッチ本体の他に、コネクタ付リード線(2m)、アダプタ、ロックピン、"O"リング(1個)、取付ねじ(2本)が付属となります。[ ]内は、スイッチ本体のみとなります。

AR20(K)-B/AR25(K)-B

AR30(K)-B/AR40(K)-B

AR50(K)-B/AR60(K)-B

AR20K-B~AR60K-B(逆流機能付レギュレータ)
| 番号 | 部品名 | 材質 | 型式 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ボディ | アルミダイカスト | AR20(K)-B~AR60(K)-B | ホワイト |
| 2 | ボンネット | ポリアセタール | AR20(K)-B~AR40(K)-B | |
| アルミダイカスト | AR50(K)-B・AR60(K)-B |
| 番号 | 部品名 | 材質 | 部品品番 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR20(K)-B | AR25(K)-B | AR30(K)-B | AR40(K)-B | AR40(K)-06-B | AR50(K)-B | AR60(K)-B | |||
| 3 | バルブ | 黄銅・HNBR | AR20P-410S | AR25P-410S | AR30P-410S | AR40P-410S | AR50P-410S | AR60P-410S | |
| 4 | ダイヤフラムアセンブリ | 耐候性NBR | AR20P-150AS | AR25P-150AS | AR30P-150AS | AR40P-150AS | AR50P-150AS | ||
| 5 | バルブガイドアセンブリ | ポリアセタール | AR20P-050AS | AR25P-050AS | AR30P-050AS | AR40P-050AS | AR50P-050AS | AR60P-050AS | |
| 6 | チェック弁アセンブリ注) | - | AR23KP-020AS | ||||||
注)チェック弁アセンブリは逆流機能付仕様(AR20K-B~AR60K-B)のみ対象となります。チェック弁カバー、チェック弁本体アセンブリ、取付ねじ(2本)のアセンブリです。

型番例
| - | 記号 | 内容 | (1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボディサイズ | |||||||||||
| 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||||
| (2) | 逆流機能付 | 無記号 | 逆流機能なし | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| K注1) | 逆流機能付 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| (3) | ねじ種類 | 無記号 | Rc | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| N | NPT | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| F | G | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| (4) | 管接続口径 | 01 | 1/8 | ● | - | - | - | - | - | ||
| 02 | 1/4 | ● | ● | ● | ● | - | - | ||||
| 03 | 3/8 | - | ● | ● | ● | - | - | ||||
| 04 | 1/2 | - | - | - | ● | - | - | ||||
| 06 | 3/4 | - | - | - | ● | ● | - | ||||
| 10 | 1 | - | - | - | - | ● | ● | ||||
| (5) | 注2)オプション | a | 取付 | 無記号 | 取付オプションなし | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| B注3) | ブラケット付 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| H | セットナット付(パネルマウント用) | ● | ● | ● | ● | - | - | ||||
| b | 圧力計注4) | 無記号 | 圧力計なし | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| E | 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| G | 丸形圧力計(リミットインジケータ付) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| M | 丸形圧力計(カラーゾーン付) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| デジタル注5) 圧力スイッチ | E1 | 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| E2 | 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| E3 | 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| E4 | 出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| (6) | 準標準 | c | 設定圧力注6) | 無記号 | 0.05~0.85MPa設定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 1 | 0.02~0.2MPa設定 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| d | 排気機構 | 無記号 | リリーフタイプ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| N | ノンリリーフタイプ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| e | 流れ方向 | 無記号 | 流れ方向:左→右 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| R | 流れ方向:右→左 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| f | ハンドル向き | 無記号 | ハンドル下向き | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Y | ハンドル上向き | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| g | 圧力単位 | 無記号 | 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Z注7) | 製品銘板と圧力計の単位表記:psi | O注9) | O注9) | O注9) | O注9) | O注9) | O注9) | ||||
| ZA注8) | デジタル圧力スイッチ:単位切換機能付 | △注10) | △注10) | △注10) | △注10) | △注10) | △注10) | ||||
注1)入口圧力は設定圧力より0.05MPa以上高くなるようにしてください。
注2)オプションB、G、H、Mは、同時梱包となり、組付けられていません。
注3)ブラケットにはセットナットが付属となります。(AR20(K)-B~AR40(K)-Bに適用)AR50(K)-B・AR60(K)-Bは、取付ねじ(2本)が付属となります。
注4)圧力計は、標準(0.85MPa設定)用は1.0MPa仕様、0.2MPa設定用は0.4MPa 仕様となります。
注5)H(パネルマウント)と併せて選択しますと、リード線の脱着スペースがなくなりますので、その場合は、リード線取出し仕様:配線上取出し(準標準仕様Yを同時に選択した場合は配線下取出し)を選択してください。
注6)設定圧力仕様の上限以上に設定できる場合がありますが、仕様圧力範囲内でご使用ください。
注7)ねじ種類NPTが対象となります。新計量法上(日本国内用はSI単位)、海外向けのみの販売となります。丸形圧力計(カラーゾーン付):Mとの組合せはできません。デジタル圧力スイッチは、単位切換機能付で、初期設定はpsiとなります。
注8)オプションE1、E2、E3、E4が対象となります。新計量法上(日本国内用はSI単位)、海外向けのみの販売となります。
注9)○は、ねじ種類がNPTの場合のみの対応となります。
注10)△は、オプションE1、E2、E3、E4と併せて選択してください。
SMC社のレギュレータ AR20-B~AR60-B レギュレータ(逆流機能付)AR20(K)-B~AR60(K)-Bシリーズ。
【特長】
・逆流機能付は、出口側の空気圧を入口側へ排気させる機構を内蔵


SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社売れ筋の薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド CQ2シリーズです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現しているため最小限のスペースでワーク可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
レギュレータ AR20-D~AR60-D 逆流機能付 AR20K-D~AR60K-D
0通常価格(税別):2,972円~

日本ピスコ
レギュレータ プッシュロックタイプ
0通常価格(税別):2,078円~

AirTAC(エアタック)
SDRシリーズレギュレータ
5通常価格(税別):1,040円~

CKD
【在庫品】レギュレータ (モジュラータイプ 標準) R※000シリーズ
4.5通常価格(税別):3,091円~

SMC
精密レギュレータ IR1000-A/2000-A/3000-Aシリーズ
4.8通常価格(税別):6,866円~

ミスミ
エア用フィルター付減圧弁
4通常価格(税別):1,230円~

SMC
電空レギュレータ ITV1000・2000・3000シリーズ
5通常価格(税別):5,363円~

SMC
直動精密レギュレータ ARP20~ARP40 逆流機能付 ARP20K~ARP40K
4.4通常価格(税別):5,893円~

ミスミ
レギュレータ ユニオン
5通常価格(税別):2,220円~