メカニカル部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
20-AR20-01-A
2023年03月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
よく一緒に見られています

SMC
レギュレータ AR20-D~AR60-D 逆流機能付 AR20K-D~AR60K-D通常出荷日:3 日目 ~
よく一緒に見られています

SMC
直動精密レギュレータ ARP20~ARP40 逆流機能付 ARP20K~ARP40K通常出荷日:在庫品1日目
SMC社のレギュレータAR10-A~AR40-A。
【特長】
・省エネレギュレータ
・圧力降下量:最大50%改善
【20-シリーズ 銅系・フッ素系不可仕様】
・銅材質、フッ素材質を嫌う環境での使用に対応
・外形寸法は標準品と同一