17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ Φ4/Φ6/Φ8/Φ10

通常単価(税別)
2,8374,939
税込単価
3,1215,433
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

コンパクトエアシリンダのミニフリーマウントシリンダ。【特長】・磁石なし:最大約64%短縮、容積:最大約...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形寸法 CUJ(A×B×C+ストローク) CU(a×b×c+ストローク) 

外形寸法 CUJ(A×B×C+ストローク) CU(a×b×c+ストローク) 

製品仕様

製品仕様

チューブ内径 mm46810
作動方式複動形/単動押出形
使用流体空気
保証耐圧力1.05MPa
最低使用圧力複動形0.15MPa0.1MPa
単動押出形0.35MPa0.3MPa0.2MPa
最高使用圧力0.7MPa
周囲温度および
使用流体温度
オートスイッチなし:-10℃~70℃(ただし、凍結なきこと)
オートスイッチ付:-10℃~60℃(ただし、凍結なきこと)
クッションなし
給油無給油
使用ピストン速度50~500mm/s
ストローク長さの許容差0~+0.5
取付通し穴

JIS記号

JIS記号 複動/片ロッド形・クッションなし

複動/片ロッド形・クッションなし

単動/押出形

単動/押出形

理論出力表/複動形

OUT IN 方向

OUT IN 方向

チューブ内径
(mm)
ロッド径
(mm)
作動方向受圧面積(mm2使用圧力 MPa
0.30.50.7
42OUT12.63.766.288.79
IN9.42.824.716.59
64OUT28.38.4814.1319.79
IN15.74.717.8510.99
85OUT50.315.0725.1335.18
IN30.69.1815.3121.44
106OUT78.523.5639.2654.97
IN50.315.0725.1335.18

(単位:N)

スプリング反力/単動押出形

第一取付荷重のスプリングの状態 スプリングをシリンダにセットした状態

第一取付荷重のスプリングの状態 スプリングをシリンダにセットした状態

第二取付荷重のスプリングの状態 エアを入れてスプリングを縮めた状態

第二取付荷重のスプリングの状態 エアを入れてスプリングを縮めた状態

チューブ内径
(mm)
スプリングの状態ストローク(mm)
46810
4第一取付1.71.27--
第二取付2.552.55--
6第一取付2.452.011.57-
第二取付3.333.333.33-
8第一取付4.673.762.861.96
第二取付6.476.476.476.47
10第一取付5.044.183.312.45
第二取付6.776.776.776.77

(単位:N)

質量表/複動形

チューブ内径
(mm)
標準ストローク(mm)割増重量
4681015202530磁石内蔵ロッド先端おねじ
CUJB47.27.98.69.311.112.8---0.4
CUJB612.413.614.816.018.921.824.727.62.70.8
CUJB815.617.018.419.723.026.429.933.43.01.5
CUJB1017.919.420.822.325.929.533.136.73.22.6

(単位:g)

単動押出形

チューブ内径
(mm)
標準ストローク(mm)割増重量
46810磁石内蔵ロッド先端おねじ
CUJB47.27.9---0.4
CUJB612.814.015.2-2.40.8
CUJB815.817.218.619.92.51.5
CUJB1017.919.420.822.32.42.6

(単位:g)

規格表

磁石なし

チューブ内径A(a)B(b)C(c)
410(-)15(-)13(-)
613(13)19(22)13(33)
813(-)21(-)13(-)
1013.5(15)22(24)13(36)

(単位:mm)

( )内は、メーカーCUシリンダの寸法。

商品特長詳細

4方向からの取付が可能

4方向からの取付が可能

パッキン交換が容易

パッキン交換が容易

ロッドカバーを取外すだけでパッキンの交換が簡単にできる。

インロー付(h9)

インロー付(h9)

芯出しが容易にできる。

型番リスト

表示件数

種類

ストローク L

(mm)

シリンダ内径 D

(φ)

シリンダ作動方式

周囲温度

(℃)

エンドロック

バルブ

使用圧力

(MPa)

仕様

ロッド先端形状

オーダーメイド仕様

ロックユニット部磁石

オートスイッチ

リード線長さ

(m)

スイッチ数

最小発注数量
薄型シリンダ
4
6
[複動] 複動
-10~70
-
-
0.15~0.7
磁石内蔵
ロッド先端めねじ(φ4はねじなし)
-
-
-
-
-
1個
薄型シリンダ
6
6
[複動] 複動
-10~70
-
-
0.15~0.7
磁石内蔵
ロッド先端おねじ
-
-
-
-
-
1個
-
15
8
[複動] 複動
-10~60
なし
なし
0.15~0.7
-
ロッド先端めねじ
なし
磁石内蔵
F8N
0.5
1ヶ付
1個
薄型シリンダ
15
10
[複動] 複動
-10~70
-
-
0.1~0.7
磁石内蔵
ロッド先端おねじ
-
-
-
-
-
1個
薄型シリンダ
4
10
[複動] 複動
-10~70
-
-
0.1~0.7
磁石内蔵なし
ロッド先端めねじ(φ4はねじなし)
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,837
( 3,121 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,993
( 3,292 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,939
( 5,433 )
6日目
3,143
( 3,457 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,865
( 3,152 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

コンパクトエアシリンダのミニフリーマウントシリンダ。
【特長】
・磁石なし:最大約64%短縮、容積:最大約70%減少(メーカーCUシリンダ、複動形、磁石なしでの比較)。
・磁石付:最大約20%短縮、容積:最大約45%減少(メーカーCQSシリンダ、複動形、磁石付での比較)。
・オートスイッチ付(CDUJ)。
・4方向からの取付が可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ Φ4/Φ6/Φ8/Φ10のレビュー
3.6平均満足度:3.63件のレビュー
自社設備品の一部品として使用
4
満足度:4.0
自社設備品の一部品として使用しています。コンパクトなサイズであるため機器内の省スペース化が図れ助かっています。チューブの...もっと読む
1人が参考にしています。
射出成形ラインに使用しています
3
満足度:3.0
射出成形ラインの成形品を取り出した後、次工程へのピッチ変更の装置に使用しています。構想図で商品を決め、3DCADデーター...もっと読む
0人が参考にしています。
治工具に使用しています
4
満足度:4.0
新規に製作した自社で使う治工具に使用しています。あまり大きな推力は必要なかったので、小型なこの商品を選定しました。使って...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QCDUJB6-10Dに、オートスイッチのD-M9型は2個付きますか?
A
CDUJの全てのチューブ内径およびストロークにおいて、D-M9□スイッチは1個しか付きません。
D-M9□スイッチを選択の場合は、M9□スイッチの品番末尾に「S」を付けてください。オートスイッチが2個必要の場合は、D-F8型を選択となります。
注)CUJとCUは別シリーズです。CUのオートスイッチについては、カタログをご確認ください。
QCUJ/CU/CUKシリーズに適応する、オートスイッチの選定基準を知りたい。
A
条件選択として
①取付・・直接(溝)取付のみ
②負荷電圧・・DC or AC 及び 電圧
③スイッチ接点・・有接点 or 無接点
④2線式 or 3線式
⑤環境・・耐水性向上
⑥診断表示(2色表示)
⑦リード線長さ・・0.5 or 1or 3 or 5 m等をご検討の上、カタログに表記するスイッチから選択してください。
QCU/CUKシリーズのオートスイッチ用のマグネットは、標準で内蔵していますか?
A
CUの品番にの間に”D”が入るとマグネットが内蔵されます(例:CDU10-20D)。
マグネット内蔵のφ16以上は、全長寸法(S,Z寸法)が標準寸法(マグネットなし)より伸びるので、ご注意ください。詳細はカタログをご参照ください。
注1)CDU/CDUKの単動引込み形は、φ20以上から標準よりボディ寸法が伸びます
注2)CDUJシリーズは、φ6以上から標準よりボディ寸法が伸びます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニフリーマウントシリンダ CUJシリーズ Φ4/Φ6/Φ8/Φ10
低速シリンダ 複動 片ロッド クリーンシリーズ 10-/11-CQSXシリーズ
フリーマウントシリンダ 複動 片ロッド CUシリーズ
スムースシリンダ CQSYシリーズ
スムースシリンダ CQ2Yシリーズ
フリーマウントシリンダ 複動 両ロッド CUWシリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格2,837-6,116 -3,734 -3,586 -6,217 -3,618 -
通常出荷日在庫品1日目〜19日目在庫品1日目1日目〜6日目〜在庫品1日目〜
ロッド作動方式片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド両ロッド
本体形状ブロック形ブロック形ブロック形ブロック形ブロック形ブロック形
付加機能標準標準標準標準標準標準
環境・用途標準低速 / クリーンルーム標準低摩擦(内部抵抗)低摩擦(内部抵抗)標準
クッションなしなしラバークッションラバークッションラバークッション(標準)ラバークッション
よく一緒に購入される商品

エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング