17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

極厚フェルト

極厚フェルト
通常単価(税別)
1,1363,450
税込単価
1,2503,795
通常出荷日:4日目

【特長】・材質はポリエステル100%、再生ポリエステルを主体としたエコロジカル製品です。・水分率約 1...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

極厚フェルト 外形図

規格表

極厚フェルト 規格表

※温度・湿度・生産ロットにより、サイズが異なることがあります。

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

最小発注数量
10×300×300
4979874066312
3個
10×490×1m
4979874066329
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,136
( 1,250 )
4日目
3,450
( 3,795 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質はポリエステル100%、再生ポリエステルを主体としたエコロジカル製品です。
・水分率約 1%で素材はカビにくいです。
・通気性良好。
・軽量で弾力性ありクッション材に適しています。
・化成品のように経年劣化変質しにくいです。
・洗濯は圧力・引張りをかけないで洗ってください。
【用途】
・防音材、クッション材。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

極厚フェルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
極厚フェルト
昭和電線 ウルトラパッド 274×67×30H 重荷重
WAKI HYPER防振ゴム φ70X25mm ブラック (4個入)
防振プレート(B6)
SNシート
高さ一定丸形防振ゴム片側プレートタイプ
メーカー八幡ねじ昭和サイエンス和気産業ナベヤタイカ倉敷化工
通常価格1,136-14,5742,9591,989 -4,289 -1,480 -
通常出荷日4日目14日目在庫品1日目3日目〜在庫品1日目〜5日目
種類防振シート・パッド防振シート・パッド防振シート・パッド防振シート・パッド防振シート・パッド防振ゴム・ゲル
材質その他樹脂EPDMREPDMゴムNBRシリコーン天然ゴム
高さH・厚さT(mm)10302515750
入数1-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト