17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • ねじの長さ【範囲選択】(mm)

  • ねじの長さ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

アジャスターボルト(ナットなし)

アジャスターボルト(ナットなし)
通常単価(税別)
206344
税込単価
227378
通常出荷日:4日目

【特長】・材質は鉄。【用途】・板付ナットと組み合わせて木製フェンスなどの高さ調節に使用。

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

アジャスターボルト(ナットなし):関連画像

型番リスト

表示件数

ねじの長さ【範囲選択】

(mm)

ねじの長さ

(mm)

JANコード

RoHS?最小発注数量
40.1~70
50
4979874412805
10
8個
40.1~70
70
4979874412812
10
8個
70.1~100
90
4979874412829
10
8個
100.1~130
120
4979874412836
10
8個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
206
( 227 )
4日目
259
( 285 )
4日目
259
( 285 )
4日目
344
( 378 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質は鉄。
【用途】
・板付ナットと組み合わせて木製フェンスなどの高さ調節に使用。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アジャスターボルト(ナットなし)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャスターボルト(ナットなし)
アジャスターボルト(ナットあり)
アジャスターボルト(400kgタイプ)
アジャスターボルト(三価ユニクロ)
アジャスターボルト(500・600kgタイプ)(樹脂カバー付)
ステンレスレベルアジャスター KC-1275-D
メーカー八幡ねじ八幡ねじトラスコ中山清水トラスコ中山タキゲン製造
通常価格206-160 -352 -183 -704 -526
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目4日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ
特長標準標準標準標準樹脂カバー付標準
ねじの呼び8----6
ねじ部 材質スチールスチールスチールスチールスチールステンレス
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト