17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 車輪径(mm)

    ~mm
  • 車軸径(φ)

    ~mm
  • 最大荷重/許容荷重(kgf)

    ~mm
  • 車幅(mm)

    ~mm
  • サイズ

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

ノーパンクキャスター(タイヤ)

ノーパンクキャスター(タイヤ)
通常単価(税別)
1,7912,321
税込単価
1,9702,553
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・材質はタイヤ部が発泡ゴムです。・ホイル部が鉄になります。・パンクの心配がありません。【用途】...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

ノーパンクキャスター(タイヤ):関連画像

型番リスト

表示件数

車輪径

(mm)

車軸径

(φ)

最大荷重/許容荷重

(kgf)

車幅

(mm)

サイズ

JANコード

最小発注数量
214
16
80
61
200
4944825545680
7個
261
16
80
80
260
4944825545710
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,791
( 1,970 )
4日目
2,321
( 2,553 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質はタイヤ部が発泡ゴムです。
・ホイル部が鉄になります。
・パンクの心配がありません。
【用途】
・悪路などの走行に使用します。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ノーパンクキャスター(タイヤ)のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
台車のタイヤに使用
3
満足度:3.0
台車のタイヤ部品に、このノーパンクキャスターを使用しました。タイヤ部品の選定は、お客様のご指定品です。商品としては問題な...もっと読む
1人が参考にしています。
台車用
5
満足度:5.0
台車用に交換取り付けしました。 交換は容易に出来て、機能性も問題ないと思います。
0人が参考にしています。
電動台車の車輪
5
満足度:5.0
ノーパンクでタイヤに強度があり、有る程度の重量の荷重に耐えれる物で満足しました、利用床によってはタイヤ跡がつきやすいので...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノーパンクキャスター(タイヤ)
プレス製グレーゴムキャスター(タイヤ痕レスタイプ) 交換車輪
プレス製グレーゴムキャスター”ハイテンキャスター”(タイヤ痕レスタイプ) 交換車輪
ゴムキャスター”TYSシリーズ” 交換車輪
ナイロンホイールウレタンキャスター”TYSシリーズ” 交換車輪
車輪・ウレタン車
メーカー八幡ねじトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ユーエイキャスター
通常価格1,791-1,734 -1,304 -1,133 -1,432 -1,946 -
通常出荷日4日目〜1日目1日目1日目1日目〜在庫品1日目
車輪タイプ外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール外輪+ホイール
車輪材質ゴムゴムゴムゴムウレタンウレタン
軸受有り有り無し無し無し有り
ホイール材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
入り数(ヶ)1-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング