メカニカル部品技術窓口
食品製造をサポート!流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。【特長】・モジュラー...
詳細を確認| 項目 | MX1000-W | MX3000-W | MX4000-W | MX6000-W | MX8000-W |
|---|---|---|---|---|---|
| 使用流体 | 圧縮空気 | ||||
| 使用圧力 MPa | 0.1~1.0 注2 | ||||
| 耐圧力 MPa | 1.5 | ||||
| 周囲温度・流体温度 ℃ | 5~60 | ||||
| ろ過度 μm | 0.01(公称値) | ||||
| 二次側油分濃度 mg/m3 | 0.001以下 注3 | ||||
| 最大処理流量 L/min(ANR) 注1 | 75 | 180 | 370 | 670 | 1480 |
| ドレン貯容量 cm3 | 3 | 45 | 80 | 80 | 80 |
| 接続口径 Rc | 1/8、1/4 (3/8はアダプタ使用) | 1/4、3/8 (1/2はアダプタ使用) | 1/4、3/8、1/2 (3/4はアダプタ使用) | 3/4、1 (1 1/4はアダプタ使用) | 3/4、1 (1 1/4はアダプタ使用) |
| 質量 kg | 0.096 | 0.28 | 0.52 | 0.95 | 1.35 |
| マントル(エレメント)交換 | 1年(6000時間)又は圧力降下0.1MPa | ||||
| 標準装備品 | ボウルガード | ||||
注1:一次側圧力0.7MPa、圧力降下0.01MPa時です。最大処理流量以内で使用してください。一時的に最大処理流量以上や、脈動の大きな場所へ設置すると、
マントルの破損や油分・ドレン等が二次側へ飛散し、末端での不具合原因となります。
注2:オートドレン付"F1"の場合、最低作動圧は0.15MPaです。
注3:二次側油分濃度は、一次側油分濃度30mg/m3、入口空気温度21℃、油飽和前の条件です。
注4:一次側には、早期な目詰りを防止する為、オイルミストフィルタ(Sタイプ)をプレフィルタとして設置してください。

注1:ドレン排出、ボウル材質、差圧検出、各々の項目でオプションを選定してください。複数の項目にわたってオプションを選定する場合は、上から順に記載してください。
注2:NOタイプのオートドレンは選定できません。
注3:オートドレンの使用条件については、空圧・真空・補助機器総合(CB-024S)を参照ください。
注4:配管アダプタセットとC形ブラケットの同時使用はできません。
注5:配管アダプタセットは、ジョイナセットが添付されます。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,034円 ( 11,037円 ) | 8日目 |
10,787円 ( 11,866円 ) | 6日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
13,419円 ( 14,761円 ) | 6日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
食品製造をサポート!流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
【特長】
・モジュラー設計
・高性能、油分除去能力10倍
・長寿命・低圧損
・二次側油分濃度0.001mg/m3
・光学式位置決め装置、レーザー加工機等の光学装置に最適
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
インラインエアフィルタ ZFCシリーズ
4.8通常価格(税別):50円~

SMC
エアフィルタ AF20-D~AF60-D
0通常価格(税別):2,721円~

SMC
エアフィルタ・ミストセパレータ・マイクロミストセパレータ 交換部品
5通常価格(税別):65円~

SMC
ミストセパレータ AFM20~AFM40-D・マイクロミストセパレータ AFD20~AFD40-D
5通常価格(税別):3,570円~

SMC
ウォータセパレータ AMGシリーズ
4.4通常価格(税別):2,050円~

SMC
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ
4通常価格(税別):113円~

SMC
焼結金属エレメント ステンレス 口金付 ESKAシリーズ
0通常価格(税別):1,504円~

SMC
クリーンエアフィルタ SFDシリーズ
4.3通常価格(税別):261円~

SMC
エレメント 焼結金属・ファイバ
5通常価格(税別):1,116円~