メカニカル部品技術窓口
食品製造をサポート!流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。【特長】・モジュラー...
詳細を確認| 項目 | F1000-W | F2000-W | F3000-W | F4000-W | F6000-W | F8000-W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用流体 | 圧縮空気 | |||||
| 最高使用圧力 MPa | 1.0 注1、2、3 | |||||
| 耐圧力 MPa | 1.5 注1 | |||||
| 周囲温度・流体温度 ℃ | 5~60 | |||||
| ろ過度 μm | 5 | 5又は0.3 | ||||
| ドレン貯容量 cm3 | 12 | 25 | 45 | 80 | 80 | 80(注4) |
| 接続口径 Rc | 1/8、1/4 (3/8はアダプタ使用) | 1/4、3/8 (1/2はアダプタ使用) | 1/4、3/8、1/2 (3/4はアダプタ使用) | 3/4、1 (1 1/4はアダプタ使用) | 3/4、1 (1 1/4はアダプタ使用) | |
| 質量 kg | 0.087 | 0.24 | 0.25 | 0.45 | 0.9 | 1.16 |
| 標準装備品 | ボウルガード | |||||
注1: F1000-Wシリーズは、オートドレン付"F1"の場合、最低作動圧力0.2MPa、最大作動圧力0.7MPa、耐圧力1.05MPa、最大流量は、
F1000-W-F1オートドレン付の最大使用流量表(下表)を参照ください。使用流量は、最大使用流量値以下としてください。
F2000-Wシリーズはオートドレン付"F1"の場合、最大使用流量(下表)を参照ください。使用流量は最大使用流量以下としてください。
注2: オートドレン付"F"の場合、オートドレンの最低作動圧は、0.1MPaです。0.1MPa上昇まで、初期発生ドレンとともにエアパージします。
注3: オートドレン付"F1"の場合、オートドレンの最低作動圧は、0.15MPaです。
注4: 手動ドレンコックタイプのみは、最大170cm3まで貯めることが可能です。
| 1次側圧力 MPa | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 接続口径 | ||||||
| 6 | 0.185 | 0.250 | 0.310 | 0.375 | 0.435 | 0.500 |
| 8 | 0.225 | 0.300 | 0.375 | 0.450 | 0.525 | 0.600 |
| 1次側圧力 MPa | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流量 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.65 | 1.85 | 2.05 | 2.25 |

注1: ドレン排出、ボウル材質、エレメント、差圧検出各々の項目でオプションを選定してください。
複数の項目にわたってオプションを選定する場合は、上から順に記載してください。
注2: オートドレンの使用条件については、空圧・真空・補助機器総合(CB-024S)を参照ください。
注3: 配管アダプタセットとC形ブラケットの同時使用はできません。
注4: 配管アダプタセットは、ジョイナセットが添付されます。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,039円 ( 3,343円 ) | 14日目 |
5,585円 ( 6,144円 ) | 13日目 |
3,039円 ( 3,343円 ) | 11日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
- ( - ) | 9日目 |
7,680円 ( 8,448円 ) | 11日目 |
7,200円 ( 7,920円 ) | 11日目 |
3,776円 ( 4,154円 ) | 11日目 |
4,229円 ( 4,652円 ) | 11日目 |
7,680円 ( 8,448円 ) | 11日目 |
6,230円 ( 6,853円 ) | 11日目 |
5,106円 ( 5,617円 ) | 11日目 |
4,870円 ( 5,357円 ) | 11日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 19日目 |
- ( - ) | 19日目 |
6,480円 ( 7,128円 ) | 11日目 |
食品製造をサポート!流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。
【特長】
・モジュラー設計
・二重エレメント構造で長寿命
・Oリング落下防止
・フィルタエレメントもワンタッチ一体脱着
・ダスト除去用5μmエレメント、タール除去用
・接続口径:Rc1/8~Rc1/2
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
エアフィルタ・ミストセパレータ・マイクロミストセパレータ 交換部品
5通常価格(税別):65円~

SMC
インラインエアフィルタ ZFCシリーズ
4.8通常価格(税別):50円~

SMC
ウォータセパレータ AMGシリーズ
4.4通常価格(税別):2,050円~

SMC
マイクロミストセパレータ AMDシリーズ
4通常価格(税別):113円~

SMC
ミストセパレータ AMシリーズ
4.6通常価格(税別):431円~

SMC
クリーンエアフィルタ SFDシリーズ
4.3通常価格(税別):261円~

SMC
エアフィルタ AF20-D~AF60-D
0通常価格(税別):2,721円~

SMC
メインラインフィルタ AFFシリーズ
5通常価格(税別):789円~

SMC
エレメント 焼結金属・ファイバ
5通常価格(税別):1,116円~