17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が965型番あります。

フリーマウントシリンダロングストロークタイプ、ロッド回り止め形、複動:片ロッド/CUKシリーズ

通常単価(税別)
5,92822,540特別価格
税込単価
6,52124,794特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

SMC社のエアシリンダです。【特長】・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。

詳細を確認
  • 2025年3月1日工場出荷分よりスイッチの色味が変更となりました。 スイッチの色味は選定・交換不可となります。 旧品ご購入希望の方はスイッチ単品で注文をお願いいたします。(在庫限り)
  • スペックの詳細はカタログをご参照ください。
  • オートスイッチ単体カタログはカタログタブの【規格情報】をクリックし、P1581~P1672を参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が965型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ストローク L

(mm)

シリンダ内径 D

(φ)

周囲温度

(℃)

使用圧力

(MPa)

ポートねじの種類

オーダーメイド仕様

ロックユニット部磁石

オートスイッチ(テーブル部)

リード線長さ(テーブル部)

(m)

スイッチ数(テーブル部)

最小発注数量
40
6
-10~70
0.15~0.7
M5×0.8
なし
磁石内蔵
なし
-
-
1個
40
6
-10~60
0.15~0.7
M5×0.8
なし
磁石内蔵
A90
0.5
2ヶ付
1個
40
6
-10~60
0.15~0.7
M5×0.8
なし
磁石内蔵
A90
0.5
1ヶ付
1個
40
6
-10~60
0.15~0.7
M5×0.8
なし
磁石内蔵
A90V
3
2ヶ付
1個
40
6
-10~60
0.15~0.7
M5×0.8
なし
磁石内蔵
A93
0.5
2ヶ付
1個
40
6
-10~60
0.15~0.7
M5×0.8
なし
磁石内蔵
A93
3
2ヶ付
1個
40
6
-10~60
0.15~0.7
M5×0.8
回り止めプレートにワーク取付用ねじ付(ロッド先端突出なし)
磁石内蔵
A93
3
2ヶ付
1個
40
6
-10~60
0.15~0.7
M5×0.8
なし
磁石内蔵
A93
3
1ヶ付
1個
40
6
-10~60
0.15~0.7
M5×0.8
回り止めプレートにワーク取付用ねじ付(ロッド先端突出なし)
磁石内蔵
A93
3
1ヶ付
1個
40
6
-10~60
0.15~0.7
M5×0.8
なし
磁石内蔵
A93
0.5
1ヶ付
1個
40
6
-10~60
0.15~0.7
M5×0.8
回り止めプレートにワーク取付用ねじ付(ロッド先端突出なし)
磁石内蔵
A93
0.5
1ヶ付
1個
40
6
-10~60
0.15~0.7
M5×0.8
なし
磁石内蔵
A93V
0.5
2ヶ付
1個
40
6
-10~60
0.15~0.7
M5×0.8
なし
磁石内蔵
A93V
3
2ヶ付
1個
40
6
-10~60
0.15~0.7
M5×0.8
なし
磁石内蔵
A93V
0.5
1ヶ付
1個
40
6
-10~60
0.15~0.7
M5×0.8
なし
磁石内蔵
M9B
0.5
2ヶ付
1個
40
6
-10~60
0.15~0.7
M5×0.8
回り止めプレートにワーク取付用ねじ付(ロッド先端突出なし)
磁石内蔵
M9B
0.5
2ヶ付
1個
40
6
-10~60
0.15~0.7
M5×0.8
なし
磁石内蔵
M9B
3
2ヶ付
1個
40
6
-10~60
0.15~0.7
M5×0.8
低速シリンダ(5~50mm/s)
磁石内蔵
M9B
3
2ヶ付
1個
40
6
-10~60
0.15~0.7
M5×0.8
パッキン類フッ素ゴム
磁石内蔵
M9B
3
2ヶ付
1個
40
6
-10~60
0.15~0.7
M5×0.8
回り止めプレートにワーク取付用ねじ付(ロッド先端突出なし)
磁石内蔵
M9B
3
2ヶ付
1個
40
6
-10~60
0.15~0.7
M5×0.8
なし
磁石内蔵
M9B
0.5
1ヶ付
1個
40
6
-10~60
0.15~0.7
M5×0.8
なし
磁石内蔵
M9BV
0.5
2ヶ付
1個
40
6
-10~60
0.15~0.7
M5×0.8
なし
磁石内蔵
M9BV
3
2ヶ付
1個
40
6
-10~60
0.15~0.7
M5×0.8
なし
磁石内蔵
M9BW
0.5
2ヶ付
1個
40
6
-10~60
0.15~0.7
M5×0.8
回り止めプレートにワーク取付用ねじ付(ロッド先端突出なし)
磁石内蔵
M9BW
0.5
2ヶ付
1個
40
6
-10~60
0.15~0.7
M5×0.8
なし
磁石内蔵
M9BW
3
2ヶ付
1個
40
6
-10~60
0.15~0.7
M5×0.8
なし
磁石内蔵
M9BW
1
2ヶ付
1個
40
6
-10~60
0.15~0.7
M5×0.8
なし
磁石内蔵
M9BW
0.5
1ヶ付
1個
40
6
-10~60
0.15~0.7
M5×0.8
なし
磁石内蔵
M9BWV
3
2ヶ付
1個
40
6
-10~60
0.15~0.7
M5×0.8
低速シリンダ(5~50mm/s)
磁石内蔵
M9B
5
2ヶ付
1個
40
6
-10~60
0.15~0.7
M5×0.8
なし
磁石内蔵
M9N
0.5
2ヶ付
1個
40
6
-10~60
0.15~0.7
M5×0.8
回り止めプレートにワーク取付用ねじ付(ロッド先端突出なし)
磁石内蔵
M9N
0.5
2ヶ付
1個
40
6
-10~60
0.15~0.7
M5×0.8
なし
磁石内蔵
M9N
3
2ヶ付
1個
40
6
-10~60
0.15~0.7
M5×0.8
回り止めプレートにワーク取付用ねじ付(ロッド先端突出なし)
磁石内蔵
M9N
3
2ヶ付
1個
40
6
-10~60
0.15~0.7
M5×0.8
なし
磁石内蔵
M9N
0.5
1ヶ付
1個
40
6
-10~60
0.15~0.7
M5×0.8
なし
磁石内蔵
M9NV
0.5
2ヶ付
1個
40
6
-10~60
0.15~0.7
M5×0.8
なし
磁石内蔵
M9NW
0.5
2ヶ付
1個
40
6
-10~60
0.15~0.7
M5×0.8
なし
磁石内蔵
M9NW
3
2ヶ付
1個
40
6
-10~60
0.15~0.7
M5×0.8
なし
磁石内蔵
M9NW
1
2ヶ付
1個
40
6
-10~60
0.15~0.7
M5×0.8
なし
磁石内蔵
M9NWV
0.5
2ヶ付
1個
40
6
-10~60
0.15~0.7
M5×0.8
なし
磁石内蔵
M9N
5
2ヶ付
1個
40
6
-10~60
0.15~0.7
M5×0.8
回り止めプレートにワーク取付用ねじ付(ロッド先端突出なし)
磁石内蔵
M9N
5
2ヶ付
1個
40
6
-10~60
0.15~0.7
M5×0.8
なし
磁石内蔵
M9PV
0.5
2ヶ付
1個
40
6
-10~70
0.15~0.7
M5×0.8
低速シリンダ(5~50mm/s)
磁石内蔵
なし
-
-
1個
40
6
-10~70
0.15~0.7
M5×0.8
回り止めプレートにワーク取付用ねじ付(ロッド先端突出なし)
磁石内蔵
なし
-
-
1個
45
6
-10~60
0.15~0.7
M5×0.8
中間ストローク(5mmスペーサ対応)
磁石内蔵
A93
3
2ヶ付
1個
45
6
-10~60
0.15~0.7
M5×0.8
中間ストローク(5mmスペーサ対応)
磁石内蔵
M9BWV
3
2ヶ付
1個
45
6
-10~70
0.15~0.7
M5×0.8
中間ストローク(5mmスペーサ対応)
磁石内蔵
なし
-
-
1個
50
6
-10~70
0.15~0.7
M5×0.8
なし
磁石内蔵
なし
-
-
1個
50
6
-10~60
0.15~0.7
M5×0.8
なし
磁石内蔵
A90
0.5
2ヶ付
1個
50
6
-10~60
0.15~0.7
M5×0.8
なし
磁石内蔵
A90
3
2ヶ付
1個
50
6
-10~60
0.15~0.7
M5×0.8
なし
磁石内蔵
A90
0.5
1ヶ付
1個
50
6
-10~60
0.15~0.7
M5×0.8
なし
磁石内蔵
A90V
0.5
2ヶ付
1個
50
6
-10~60
0.15~0.7
M5×0.8
なし
磁石内蔵
A90V
3
2ヶ付
1個
50
6
-10~60
0.15~0.7
M5×0.8
なし
磁石内蔵
A93
0.5
2ヶ付
1個
50
6
-10~60
0.15~0.7
M5×0.8
回り止めプレートにワーク取付用ねじ付(ロッド先端突出なし)
磁石内蔵
A93
0.5
2ヶ付
1個
50
6
-10~60
0.15~0.7
M5×0.8
なし
磁石内蔵
A93
3
2ヶ付
1個
50
6
-10~60
0.15~0.7
M5×0.8
回り止めプレートにワーク取付用ねじ付(ロッド先端突出なし)
磁石内蔵
A93
3
2ヶ付
1個
50
6
-10~60
0.15~0.7
M5×0.8
なし
磁石内蔵
A93
3
1ヶ付
1個
50
6
-10~60
0.15~0.7
M5×0.8
回り止めプレートにワーク取付用ねじ付(ロッド先端突出なし)
磁石内蔵
A93
3
1ヶ付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,778
( 7,456 )
19日目
8,554
( 9,409 )
19日目
7,667
( 8,434 )
19日目
9,677
( 10,645 )
19日目
9,677
( 10,645 )
19日目
10,239
( 11,263 )
19日目
11,014
( 12,115 )
6日目
8,507
( 9,358 )
19日目
9,152
( 10,067 )
6日目
8,227
( 9,050 )
19日目
8,842
( 9,726 )
6日目
10,239
( 11,263 )
19日目
10,799
( 11,879 )
19日目
8,507
( 9,358 )
19日目
11,547
( 12,702 )
19日目
12,408
( 13,649 )
6日目
12,107
( 13,318 )
19日目
13,185
( 14,504 )
19日目
13,496
( 14,846 )
19日目
13,028
( 14,331 )
6日目
9,170
( 10,087 )
19日目
12,295
( 13,525 )
19日目
12,856
( 14,142 )
19日目
12,013
( 13,214 )
19日目
12,874
( 14,161 )
6日目
12,576
( 13,834 )
19日目
12,295
( 13,525 )
19日目
9,395
( 10,335 )
19日目
13,136
( 14,450 )
19日目
13,805
( 15,186 )
19日目
11,734
( 12,907 )
19日目
12,564
( 13,820 )
6日目
12,295
( 13,525 )
19日目
13,185
( 14,504 )
6日目
9,255
( 10,181 )
19日目
12,295
( 13,525 )
19日目
12,013
( 13,214 )
19日目
12,576
( 13,834 )
19日目
13,185
( 14,504 )
19日目
12,576
( 13,834 )
19日目
12,856
( 14,142 )
19日目
13,805
( 15,186 )
6日目
12,295
( 13,525 )
19日目
7,446
( 8,191 )
19日目
7,292
( 8,021 )
6日目
11,098
( 12,208 )
19日目
14,200
( 15,620 )
19日目
7,376
( 8,114 )
19日目
6,879
( 7,567 )
6日目
8,653
( 9,518 )
6日目
9,216
( 10,138 )
6日目
7,767
( 8,544 )
6日目
9,216
( 10,138 )
6日目
9,776
( 10,754 )
6日目
9,776
( 10,754 )
6日目
10,477
( 11,525 )
19日目
10,338
( 11,372 )
6日目
11,098
( 12,208 )
19日目
8,607
( 9,468 )
6日目
9,236
( 10,160 )
19日目

詳細情報

基本情報

SMC社のエアシリンダです。
【特長】
・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。

ご注意

  • 2025年3月1日工場出荷分よりスイッチの色味が変更となりました。 スイッチの色味は選定・交換不可となります。 旧品ご購入希望の方はスイッチ単品で注文をお願いいたします。(在庫限り)
  • スペックの詳細はカタログをご参照ください。
  • オートスイッチ単体カタログはカタログタブの【規格情報】をクリックし、P1581~P1672を参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリーマウントシリンダロングストロークタイプ、ロッド回り止め形、複動:片ロッド/CUKシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フリーマウントシリンダロングストロークタイプ、ロッド回り止め形、複動:片ロッド/CUKシリーズ
フリーマウントシリンダロッド回り止め形、複動:片ロッド/CUKシリーズ
フリーマウントシリンダロングストロークタイプ、複動:片ロッド/CUシリーズ
エアシリンダロッド回り止め形:複動・片ロッド/CJ2Kシリーズ
エアシリンダロッド回り止め形ダイレクトマウント:複動・片ロッド/CJ2RKシリーズ
エアシリンダ標準形:複動・片ロッド/CJ2シリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格5,928-3,289 -4,347 -2,476 -2,670 -1,923 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
シリンダ作動方式複動複動複動複動複動複動
ロッド作動方式片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド
本体形状ブロック形ブロック形ブロック形丸形丸形丸形
付加機能ロッド回り止め機能付ロッド回り止め機能付標準ロッド回り止め機能付ロッド回り止め機能付標準
エンドロックなしなしなしなしなしなし

エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング