17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

エアシリンダ低摩擦形:複動・片ロッド/CM2Qシリーズ

通常単価(税別)
16,31517,490
税込単価
17,94719,239
通常出荷日:19日目

SMC社のエアシリンダです【特長】・ロッド先端形状めねじを標準化・オートスイッチ位置微調整が容易・スイ...

詳細を確認
  • スペックの詳細はカタログをご参照ください。
  • オートスイッチの詳細はカタログタブの【規格情報】をクリックし、P1581~P1672をご参照ください。
    オートスイッチ共通仕様はカタログタブの【規格情報】をクリックし、P1584~P1588をご参照ください。
  • オーダーメイド仕様の詳細はメーカーHPのシリーズ共通仕様品オーダーメイドカタログをご参照下さい。
  • 商品画像は代表画像となっております。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

エアシリンダ 低摩擦形:複動・片ロッド/CM2Qシリーズ:関連画像

型番リスト

表示件数

ストローク L

(mm)

シリンダ内径 D

(φ)

取付支持形式

形式

オートスイッチ(テーブル部)

リード線長さ(テーブル部)

(m)

スイッチ数(テーブル部)

最小発注数量
400
32
2山クレビス形
低摩擦の方向:ヘッド側加圧時
F9BW
0.5
2ヶ付
1個
400
20
軸方向フート形
低摩擦の方向:ヘッド側加圧時
F9BW
0.5
2ヶ付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,490
( 19,239 )
19日目
16,315
( 17,947 )
19日目

詳細情報

基本情報

SMC社のエアシリンダです
【特長】
・ロッド先端形状めねじを標準化
・オートスイッチ位置微調整が容易
・スイッチブラケット透明化によるインジケータランプ視認性向上
・1山クレビス、トラニオン用揺動受け金具設定

ご注意

  • スペックの詳細はカタログをご参照ください。
  • オートスイッチの詳細はカタログタブの【規格情報】をクリックし、P1581~P1672をご参照ください。
    オートスイッチ共通仕様はカタログタブの【規格情報】をクリックし、P1584~P1588をご参照ください。
  • オーダーメイド仕様の詳細はメーカーHPのシリーズ共通仕様品オーダーメイドカタログをご参照下さい。
  • 商品画像は代表画像となっております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアシリンダ低摩擦形:複動・片ロッド/CM2Qシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアシリンダ低摩擦形:複動・片ロッド/CM2Qシリーズ
エアシリンダ標準形:複動・片ロッド/CJ2シリーズ
エアシリンダロッド回り止め形:複動・片ロッド/CM2Kシリーズ
エアシリンダ標準形:複動・両ロッド/CJ2Wシリーズ
エアシリンダショートタイプ標準形:複動・片ロッド/CM3シリーズ
エアシリンダダイレクトマウント形:複動・片ロッド/CJ2Rシリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格16,315-1,923 -6,031 -2,578 -4,261 -2,337 -
通常出荷日19日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜6日目〜在庫品1日目〜
シリンダ作動方式複動複動複動複動複動複動
ロッド作動方式片ロッド片ロッド片ロッド両ロッド片ロッド片ロッド
本体形状丸形丸形丸形丸形丸形丸形
付加機能標準標準-標準標準標準
仕様磁石内蔵-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト