17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2,382型番あります。

エアシリンダ ダイレクトマウント・ロッド回り止め形 複動・片ロッド CM2RKシリーズ

通常単価(税別)
6,17042,783特別価格
税込単価
6,78747,061特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

ロッド先端形状めねじを標準化。使用用途に合ったロッド先端形状が選択可能。【特長】・オートスイッチ位置微...

詳細を確認
  • 2025年3月1日工場出荷分よりスイッチの色味が変更となりました。 スイッチの色味は選定・交換不可となります。 旧品ご購入希望の方はスイッチ単品で注文をお願いいたします。(在庫限り)
  • オートスイッチの詳細はカタログタブの【規格情報】をクリックし、P1581~P1672をご参照ください。
    オートスイッチ共通仕様はカタログタブの【規格情報】をクリックし、P1584~P1588をご参照ください。
  • オーダーメイド仕様の詳細はメーカーHPのシリーズ共通仕様品オーダーメイドカタログをご参照下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
    CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
詳細を確認
未確定:候補が2,382型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型式表示方法

オートスイッチ付型式表示方法

製品仕様

シリンダチューブ内径(mm)20253240
ロッド不回転精度±0.7゜±0.5゜
作動方法複動片ロッド
使用流体空気
保証耐圧力1.5MPa
最高使用圧力1.0MPa
最低使用圧力0.05MPa
周囲温度および使用流体温度オートスイッチなし:-10~+70℃(ただし凍結なきこと)
オートスイッチ付:-10~+60℃(ただし凍結なきこと)
給油不要(無給油)
ストローク長さの許容差0~+1.4mm
使用ピストン速度50~500mm/s
クッションラバークッション
許容運動エネルギーおねじ0.27J0.4J0.65J1.2J
めねじ0.11J0.18J0.29J0.52J

標準ストローク表

表示記号 ラバークッション

表示記号
ラバークッション

チューブ内径(mm)標準ストローク(mm)最大製作可能ストローク
(mm)
2025、50、75、100、125、1501,000
2525、50、75、100、125、150、200
3225、50、75、100、125、150、200
4025、50、75、100、125、150、200、250、300

2種類の取付形式

2種類の取付形式があり、用途に合わせて選択可能。 底面取付形/前面取付形

用途に合わせて選択可能。

締付トルク/底面取付形(CM2RKA)のシリンダ取付用ボルトは以下のトルクで締付け

チューブ内径(mm)六角穴付ボルトサイズ適正締付トルク(N・m)
20M5×0.82.4~3.6
25M64.2~6.2
32M810.0~15.0
40M1019.6~29.4
■リード線・コネクタ仕様の詳細は下記をご参照下さい。
■オーダーメイド仕様:ポート位置関係の特殊の詳細は下記をご参照下さい。
■オーダーメイド仕様:可変行程シリンダ/押出し調整形の詳細は下記をご参照下さい。
■オーダーメイド仕様:可変行程シリンダ/引込み調整形の詳細は下記をご参照下さい。
■オーダーメイド仕様:オートスイッチレール取付の詳細は下記をご参照下さい。

型番リスト

表示件数

ストローク L

(mm)

シリンダ内径 D

(φ)

周囲温度

(℃)

仕様

ロッド先端形状適用

取付支持形式

ロッド先端形状

オーダーメイド仕様

オーダーメイド仕様(ポートの位置)

オートスイッチ

リード線長さ

(m)

スイッチ数

コネクタの種類

最小発注数量
5
20
-10~70
磁石内蔵
金具なし
底面取付形
ロッド先端おねじ
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
1個
10
20
-10~70
磁石内蔵
金具なし
底面取付形
ロッド先端おねじ
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
1個
10
20
-10~60
磁石内蔵
金具なし
底面取付形
ロッド先端おねじ
なし
なし
A93
3
1
なし
1個
15
20
-10~70
磁石内蔵
金具なし
底面取付形
ロッド先端おねじ
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
1個
15
20
-10~60
磁石内蔵
金具なし
底面取付形
ロッド先端おねじ
なし
なし
A93V
3
2
なし
1個
15
20
-10~70
磁石内蔵
金具なし
底面取付形
ロッド先端おねじ
管接続ポートの固定絞りなし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
1個
20
20
-10~70
磁石内蔵
金具なし
底面取付形
ロッド先端おねじ
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
1個
20
20
-10~60
磁石内蔵
金具なし
底面取付形
ロッド先端おねじ
なし
なし
C73
3
2
なし
1個
20
20
-10~60
磁石内蔵
金具なし
底面取付形
ロッド先端おねじ
なし
なし
M9B
0.5
2
なし
1個
20
20
-10~60
磁石内蔵
金具なし
底面取付形
ロッド先端おねじ
なし
なし
M9B
3
2
なし
1個
25
20
-10~70
磁石内蔵
金具なし
底面取付形
ロッド先端めねじ
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
1個
25
20
-10~60
磁石内蔵
金具なし
底面取付形
ロッド先端おねじ
なし
なし
A93
0.5
2
なし
1個
25
20
-10~60
磁石内蔵
金具なし
底面取付形
ロッド先端おねじ
なし
なし
A93
3
2
なし
1個
25
20
-10~60
磁石内蔵
金具なし
底面取付形
ロッド先端おねじ
なし
なし
A93
3
1
なし
1個
25
20
-10~60
磁石内蔵
金具なし
底面取付形
ロッド先端おねじ
なし
なし
A93
0.5
1
なし
1個
25
20
-10~60
磁石内蔵
金具なし
底面取付形
ロッド先端おねじ
なし
なし
A93V
5
2
なし
1個
25
20
-10~60
磁石内蔵
金具なし
底面取付形
ロッド先端おねじ
なし
なし
B54
0.5
2
なし
1個
25
20
-10~60
磁石内蔵
金具なし
底面取付形
ロッド先端おねじ
なし
なし
B54
3
1
なし
1個
25
20
-10~60
磁石内蔵
金具なし
底面取付形
ロッド先端おねじ
なし
なし
C73C
0.5
2
なし
1個
25
20
-10~60
磁石内蔵
金具なし
底面取付形
ロッド先端おねじ
なし
なし
C73
3
1
なし
1個
25
20
-10~60
磁石内蔵
金具なし
底面取付形
ロッド先端おねじ
なし
なし
H7A1
3
2
なし
1個
25
20
-10~60
磁石内蔵
金具なし
底面取付形
ロッド先端おねじ
なし
なし
H7B
0.5
2
なし
1個
25
20
-10~60
磁石内蔵
金具なし
底面取付形
ロッド先端おねじ
なし
なし
H7BA
5
2
なし
1個
25
20
-10~60
磁石内蔵
金具なし
底面取付形
ロッド先端おねじ
なし
なし
H7BW
3
2
なし
1個
25
20
-10~60
磁石内蔵
金具なし
底面取付形
ロッド先端おねじ
なし
なし
M9B
0.5
2
なし
1個
25
20
-10~60
磁石内蔵
金具なし
底面取付形
ロッド先端おねじ
なし
なし
M9BA
3
2
なし
1個
25
20
-10~60
磁石内蔵
金具なし
底面取付形
ロッド先端おねじ
なし
なし
M9B
3
2
なし
1個
25
20
-10~60
磁石内蔵
金具なし
底面取付形
ロッド先端おねじ
なし
なし
M9BW
0.5
2
なし
1個
25
20
-10~60
磁石内蔵
金具なし
底面取付形
ロッド先端おねじ
なし
なし
M9BW
3
2
なし
1個
25
20
-10~60
磁石内蔵
金具なし
底面取付形
ロッド先端おねじ
なし
なし
M9BW
3
1
なし
1個
25
20
-10~60
磁石内蔵
金具なし
底面取付形
ロッド先端おねじ
なし
なし
M9BW
1
1
なし
1個
25
20
-10~60
磁石内蔵
金具なし
底面取付形
ロッド先端おねじ
なし
なし
M9BW
0.5
1
なし
1個
25
20
-10~60
磁石内蔵
金具なし
底面取付形
ロッド先端おねじ
なし
なし
M9N
0.5
2
なし
1個
25
20
-10~60
磁石内蔵
金具なし
底面取付形
ロッド先端おねじ
なし
なし
M9N
3
2
なし
1個
25
20
-10~60
磁石内蔵
金具なし
底面取付形
ロッド先端おねじ
なし
なし
M9N
3
1
なし
1個
25
20
-10~60
磁石内蔵
金具なし
底面取付形
ロッド先端おねじ
なし
なし
M9NV
0.5
2
なし
1個
25
20
-10~70
磁石内蔵
金具なし
底面取付形
ロッド先端おねじ
可変行程シリンダ/押出し調整形(0~25mm)
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
1個
25
20
-10~70
磁石内蔵
金具なし
底面取付形
ロッド先端おねじ
管接続ポートの固定絞りなし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
1個
30
20
-10~70
磁石内蔵
金具なし
底面取付形
ロッド先端おねじ
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
1個
30
20
-10~60
磁石内蔵
金具なし
底面取付形
ロッド先端おねじ
なし
なし
A93
0.5
2
なし
1個
30
20
-10~60
磁石内蔵
金具なし
底面取付形
ロッド先端おねじ
なし
なし
A93
3
1
なし
1個
30
20
-10~60
磁石内蔵
金具なし
底面取付形
ロッド先端おねじ
なし
なし
M9BW
0.5
2
なし
1個
35
20
-10~70
磁石内蔵
金具なし
底面取付形
ロッド先端おねじ
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
1個
35
20
-10~60
磁石内蔵
金具なし
底面取付形
ロッド先端おねじ
なし
なし
A93
3
2
なし
1個
35
20
-10~60
磁石内蔵
金具なし
底面取付形
ロッド先端おねじ
なし
なし
B54
3
2
なし
1個
35
20
-10~60
磁石内蔵
金具なし
底面取付形
ロッド先端おねじ
なし
なし
M9B
3
2
なし
1個
40
20
-10~70
磁石内蔵
金具なし
底面取付形
ロッド先端おねじ
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
1個
40
20
-10~60
磁石内蔵
金具なし
底面取付形
ロッド先端おねじ
なし
なし
M9B
3
2
なし
1個
43
20
-10~70
磁石内蔵
金具なし
底面取付形
ロッド先端おねじ
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
1個
43
20
-10~60
磁石内蔵
金具なし
底面取付形
ロッド先端おねじ
なし
なし
C73
3
2
なし
1個
45
20
-10~70
磁石内蔵
金具なし
底面取付形
ロッド先端おねじ
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
1個
50
20
-10~70
磁石内蔵
金具なし
底面取付形
ロッド先端めねじ
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
1個
50
20
-10~60
磁石内蔵
金具なし
底面取付形
ロッド先端めねじ
なし
なし
A93
3
1
なし
1個
50
20
-10~60
磁石内蔵
金具なし
底面取付形
ロッド先端めねじ
なし
なし
M9B
1
1
なし
1個
50
20
-10~60
磁石内蔵
金具なし
底面取付形
ロッド先端めねじ
なし
なし
M9BW
0.5
2
なし
1個
50
20
-10~60
磁石内蔵
金具なし
底面取付形
ロッド先端めねじ
なし
なし
M9BW
3
2
なし
1個
50
20
-10~60
磁石内蔵
金具なし
底面取付形
ロッド先端めねじ
なし
なし
M9N
0.5
2
なし
1個
50
20
-10~70
磁石内蔵
金具なし
底面取付形
ロッド先端おねじ
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
1個
50
20
-10~60
磁石内蔵
金具なし
底面取付形
ロッド先端おねじ
なし
なし
A93
0.5
2
なし
1個
50
20
-10~60
磁石内蔵
金具なし
底面取付形
ロッド先端おねじ
なし
なし
A93
3
2
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,451
( 7,096 )
19日目
6,451
( 7,096 )
19日目
8,281
( 9,109 )
19日目
6,451
( 7,096 )
19日目
10,938
( 12,032 )
19日目
6,692
( 7,361 )
19日目
6,451
( 7,096 )
19日目
12,293
( 13,522 )
19日目
11,687
( 12,856 )
19日目
12,248
( 13,473 )
19日目
6,452
( 7,097 )
19日目
9,817
( 10,799 )
6日目
10,378
( 11,416 )
6日目
8,281
( 9,109 )
6日目
8,001
( 8,801 )
6日目
12,408
( 13,649 )
6日目
13,090
( 14,399 )
6日目
9,910
( 10,901 )
6日目
11,687
( 12,856 )
19日目
8,648
( 9,513 )
6日目
13,090
( 14,399 )
19日目
13,339
( 14,673 )
6日目
16,549
( 18,204 )
6日目
14,587
( 16,046 )
6日目
12,564
( 13,820 )
6日目
14,118
( 15,530 )
6日目
12,248
( 13,473 )
6日目
12,154
( 13,369 )
6日目
12,715
( 13,987 )
6日目
9,450
( 10,395 )
6日目
9,309
( 10,240 )
6日目
9,858
( 10,844 )
6日目
11,875
( 13,063 )
6日目
13,339
( 14,673 )
6日目
9,309
( 10,240 )
6日目
12,436
( 13,680 )
6日目
10,011
( 11,012 )
19日目
6,692
( 7,361 )
19日目
6,692
( 7,361 )
9日目
10,057
( 11,063 )
19日目
8,507
( 9,358 )
19日目
12,394
( 13,633 )
19日目
6,691
( 7,360 )
19日目
10,619
( 11,681 )
19日目
13,890
( 15,279 )
19日目
14,659
( 16,125 )
19日目
6,692
( 7,361 )
19日目
12,489
( 13,738 )
19日目
7,219
( 7,941 )
19日目
11,366
( 12,503 )
19日目
6,691
( 7,360 )
19日目
6,691
( 7,360 )
19日目
8,508
( 9,359 )
19日目
11,470
( 12,617 )
19日目
12,395
( 13,635 )
19日目
12,956
( 14,252 )
19日目
12,958
( 14,254 )
19日目
6,691
( 7,360 )
6日目
10,057
( 11,063 )
6日目
10,619
( 11,681 )
6日目

詳細情報

基本情報

ロッド先端形状めねじを標準化。
使用用途に合ったロッド先端形状が選択可能。
【特長】
・オートスイッチ位置微調整が容易
・スイッチブラケット透明化によるインジケータランプ視認性向上
・1山クレビス、トラニオン用揺動受け金具設定
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を設定しました
・豊富な取付支持金具
・ダイレクトマウントシリンダCM2Rシリーズは、角形ロッドカバーにより直接取付ができるシリンダです
・高い不回転精度。六角形のロッド形状により、ロッドが回転しないシリンダ(Φ20、Φ25:±0.7°;Φ32、Φ40:±0.5°)
・省スペースを実現
・取付精度・強度の向上
・前面取付形と底面取付形の2種類の取付形式

ご注意

  • 2025年3月1日工場出荷分よりスイッチの色味が変更となりました。 スイッチの色味は選定・交換不可となります。 旧品ご購入希望の方はスイッチ単品で注文をお願いいたします。(在庫限り)
  • オートスイッチの詳細はカタログタブの【規格情報】をクリックし、P1581~P1672をご参照ください。
    オートスイッチ共通仕様はカタログタブの【規格情報】をクリックし、P1584~P1588をご参照ください。
  • オーダーメイド仕様の詳細はメーカーHPのシリーズ共通仕様品オーダーメイドカタログをご参照下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
    CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアシリンダ ダイレクトマウント・ロッド回り止め形 複動・片ロッド CM2RKシリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
機械のパーツ
4
満足度:4.0
一般的なチューブ型のシリンダーとは取付方が違うのでダイレクトマウントタイプが必要な時は使用しています。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q旧CDM2□に使用しているオートスイッチを、リフレッシュ品のCDM2□-Zシリーズに使用可能か?
A
CDM2□のバンド取付形に使用していたオートスイッチと取付金具は、CDM2□-Zに組み替えて取付け可能です。
CDM2□-Zシリーズの型式表示方法には載っていませんが、カタログの[オートスイッチ取付]欄に、D-H7□やD-C7□のオートスイッチは、CDM2-Zに取付が可能と記載されています。
・CDM2の初期カタログに載っていたD-B51/B57/B60/G59W/K59Wは、現行オートスイッチへの置換えを推奨します。
・2世代前の旧CDM□シリーズについては、オートスイッチごとCDM2□-Zへの交換をお願いします。
Q「CM2-Zシリーズ」カタログの[ストローク表]にある、標準ストローク以外のストローク長さの製作は可能ですか? たとえば、ストロークが320mmは可能ですか?
A
可能です。標準ストローク以外でも1mm単位での製作が可能です(スペーサは使用しません)。
ただし、CM2シリーズの仕様として、「ストローク長さの許容差」がストロークに対して0~+1.4mmあります。
標準ストロークより長いストロークのシリンダを選定の場合は、製作は可能ですが座屈保証外となります。
お客様にてガイド設置などの対策をお願いします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアシリンダ ダイレクトマウント・ロッド回り止め形 複動・片ロッド CM2RKシリーズ
エアシリンダ ダイレクトマウント・ロッド回り止め形 CG1KRシリーズ
エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド MBKシリーズ
エアシリンダ ダイレクトマウント形 複動・片ロッド CJ2Rシリーズ
エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・両ロッド CA2KWシリーズ
エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・両ロッド MBKWシリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格6,170-6,411 -10,619 -4,065 -12,896 -12,275 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目〜6日目〜在庫品1日目19日目19日目
種類一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ
シリンダ作動方式複動複動複動複動複動複動
ロッド作動方式片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド両ロッド両ロッド
本体形状ブロック形丸形ブロック形丸形ブロック形ブロック形
付加機能ロッド回り止め機能付ロッド回り止め機能付ロッド回り止め機能付標準ロッド回り止め機能付ロッド回り止め機能付
よく一緒に購入される商品

エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング