17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

食品製造工程向け 小形直動式2・3ポート電磁弁US(樹脂ボディタイプ)-FP2シリーズ

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:32日目~44日目

食品製造をサポート!流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。流路部は食品衛生法適...

詳細を確認
  • USG2のNOポートはM5です。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

切換の種類

接続種類

配管ねじの呼び

チューブ径

オリフィス径

(φ)

ボディ材質

電圧

シール再質

接液金属材質

最小発注数量
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
M
M6
-
1 ~ 1.5
DC12V / DC24V
S:FKM
1:SUS405相当 / 2:SUS316相当
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
チューブ接続
-
φ6
1 ~ 1.5
DC12V / DC24V
S:FKM
1:SUS405相当 / 2:SUS316相当
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
M
M6
-
1.6 ~ 2.3
DC12V / DC24V
S:FKM
1:SUS405相当 / 2:SUS316相当
1個
[ノーマルクローズ] 2ポートノーマルクローズ
チューブ接続
-
φ6
1.6 ~ 2.3
DC12V / DC24V
S:FKM
1:SUS405相当 / 2:SUS316相当
1個
3ポートユニバーサル
M
M6
-
1 ~ 1.5
DC12V / DC24V
S:FKM
1:SUS405相当 / 2:SUS316相当
1個
3ポートユニバーサル
チューブ接続
-
φ6
1 ~ 1.5
DC12V / DC24V
S:FKM
1:SUS405相当 / 2:SUS316相当
1個
3ポートユニバーサル
M
M6
-
1.6
DC12V / DC24V
S:FKM
1:SUS405相当 / 2:SUS316相当
1個
3ポートユニバーサル
チューブ接続
-
φ6
1.6
DC12V / DC24V
S:FKM
1:SUS405相当 / 2:SUS316相当
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
32日目
-
( - )
32日目
-
( - )
32日目
-
( - )
32日目
-
( - )
44日目
-
( - )
44日目
-
( - )
44日目
-
( - )
44日目

詳細情報

基本情報

食品製造をサポート!
流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。流路部は食品衛生法適合材量(樹脂・ゴム)を使用。

ご注意

  • USG2のNOポートはM5です。
■CKD商品選定ページはこちら

■CKD食品製造業向け商品はこちら


■食品業界向けメンテナンス品特集ページはこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

食品製造工程向け 小形直動式2・3ポート電磁弁US(樹脂ボディタイプ)-FP2シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
食品製造工程向け 小形直動式2・3ポート電磁弁US(樹脂ボディタイプ)-FP2シリーズ
小形 直動式3ポート電磁弁 US(樹脂ボディタイプ)シリーズ
食品製造工程向け 小形 直動式3ポート電磁弁 USG3-FP2シリーズ
食品製造工程向け 小形 直動式2ポート電磁弁USB2-FP2シリーズ
食品製造工程向け 高耐食直動式2ポート電磁弁HB-FP2シリーズ
小形直動式電磁弁 USG2シリーズ
メーカーCKDCKDCKDCKDCKDCKD
通常価格---6,857-4,303 -
通常出荷日32日目〜4日目〜7日目〜7日目13日目〜在庫品1日目〜
使用流体空気 / 水 / 真空-空気 / 水 / 真空空気 / 水 / 真空水 / 薬品空気 / 水 / 真空
種類電磁式電磁式電磁式電磁式電磁式電磁式
使用環境標準 / 禁油標準 / 禁油--標準 / 高耐蝕標準
駆動の種類直動式直動式直動式直動式直動式直動式
使用温度範囲(℃)0::60-----10::60

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト