17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

食品製造工程向け 直動式3ポート電磁弁単体(マルチレックスバルブ)AG34・AG44-FP2シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

食品製造工程向け 直動式3ポート電磁弁単体(マルチレックスバルブ)AG34・AG44-FP2シリーズ

販売終了

型番

AG34-[01,02]-1-M[3A,4A,4M,4N,5A]FP2-[AC100V,AC200V,DC24V]

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

食品製造をサポート!
流路部・摺動部の潤滑油は食品用グレード(NSF H1)を使用。流路部は食品衛生法適合材量(樹脂・ゴム)を使用。

指定中の仕様・寸法情報

使用流体
空気 / 水 / 真空 / 油
種類
電磁式
切換の種類
[ノーマルオープン] 3ポートノーマルオープン
接続種類
Rc
配管ねじの呼び
1/8 / 1/4
使用環境
標準
駆動の種類
直動式
使用温度範囲(℃)
-10~60
ソレノイド数
シングル
オリフィス径(φ)
用途
単体
オリフィス径(トップ)(φ)
1.5

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト