17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が18型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

チタン十字穴付き皿小ねじ SNFTG

通常単価(税別)
247787
税込単価
272866
通常出荷日:3日目~4日目

腐蝕に強く、とくに耐海水性にすぐれている非磁性の小ねじ。【特長】・高強度のチタン合金製。・比重はステン...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

ピッチ

(mm)

最小発注数量
3
6
0.5
1個
3
8
0.5
1個
3
10
0.5
1個
3
12
0.5
1個
3
15
0.5
1個
3
20
0.5
1個
4
8
0.7
1個
4
10
0.7
1個
4
12
0.7
1個
4
15
0.7
1個
4
20
0.7
1個
4
25
0.7
1個
5
8
0.8
1個
5
10
0.8
1個
5
12
0.8
1個
5
15
0.8
1個
5
20
0.8
1個
5
25
0.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
247
( 272 )
3日目
263
( 289 )
4日目
294
( 323 )
3日目
319
( 351 )
4日目
345
( 380 )
4日目
385
( 424 )
4日目
331
( 364 )
4日目
359
( 395 )
4日目
385
( 424 )
4日目
429
( 472 )
4日目
484
( 532 )
4日目
526
( 579 )
4日目
484
( 532 )
4日目
526
( 579 )
4日目
564
( 620 )
4日目
593
( 652 )
4日目
656
( 722 )
4日目
787
( 866 )
4日目

詳細情報

基本情報

腐蝕に強く、とくに耐海水性にすぐれている非磁性の小ねじ。
【特長】
・高強度のチタン合金製。
・比重はステンレス鋼の約60%。
・特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。
・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
・油やゴミの付着がないクリーン仕様。
【用途】
・自動車・ロボットなどの軽量化に最適。
・FPD製造装置、半導体製造装置、電気・電子機器、海洋機器での使用に。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

高強度チタン十字穴付き皿小ねじ SNFTGの仕様

高強度チタン十字穴付き皿小ねじ SNFTGの外観

高強度チタン十字穴付き皿小ねじ SNFTGの外観

  • 本体材質:Ti-15-3-3-3(βチタン)

※商品画像は代表画像です。

高強度チタン十字穴付き皿小ねじ SNFTGの寸法図

高強度チタン十字穴付き皿小ねじ SNFTGの寸法図

 

(単位:mm)

 

品番MLD1L1引張破断荷重
(N)
質量(g)
SNFTG-M3M36810121520-61.754,1700.33-0.68
SNFTG-M4M4-8101215202582.37,5200.73-1.5
SNFTG-M5M5-81012152025102.811,9001.4-2.6

※表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

機械的性質

-Ti-15-3-3-3(βチタン)
引張強さ(N/mm2705-945
0.2%耐力(N/mm2690-835
伸び(%)12以上

物性

-Ti-15-3-3-3(βチタン)
比重4.8
縦弾性係数(GPa)90
透磁率(μ)1.0002(非磁性)

注意・禁止事項

  • 寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
  • 誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。
  • 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チタン十字穴付き皿小ねじ SNFTGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チタン十字穴付き皿小ねじ SNFTG
チタン十字穴付き皿小ねじ SNFT
SVFT チタン十字穴付き皿小ねじ(ガス抜き穴つき)
チタン 十字穴付皿小ねじ
十字穴付(+) 皿小ねじ
十字穴付皿小ねじ 小頭
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテックミスミSUNCO八幡ねじ
通常価格247-173 -1,083 -280 -200 -26
通常出荷日3日目〜3日目〜4日目在庫品1日目1日目8日目
詳細形状低頭皿
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
材質チタンチタンチタン純チタン2種スチールSUS304相当
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
表面処理なし特殊化学研磨特殊化学研磨なし三価ホワイトなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

皿小ねじカテゴリの売れ筋ランキング