17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

十字穴付き脱落防止ねじ SSCMS

通常単価(税別)
364579
税込単価
400637
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

十字穴付きトラスタイプの小ねじ。【特長】・頭部が大きく取りつけ面を美しく装飾する。・ねじの脱落・紛失を...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

最小発注数量
3
8
M3
M3X8
M3-8
1個
3
10
M3
M3X10
M3-10
1個
3
12
M3
M3X12
M3-12
1個
3
16
M3
M3X16
M3-16
1個
4
10
M4
M4X10
M4-10
1個
4
12
M4
M4X12
M4-12
1個
4
16
M4
M4X16
M4-16
1個
4
20
M4
M4X20
M4-20
1個
5
12
M5
M5X12
M5-12
1個
5
16
M5
M5X16
M5-16
1個
5
20
M5
M5X20
M5-20
1個
5
25
M5
M5X25
M5-25
1個
6
12
M6
M6X12
M6-12
1個
6
16
M6
M6X16
M6-16
1個
6
20
M6
M6X20
M6-20
1個
6
25
M6
M6X25
M6-25
1個
6
30
M6
M6X30
M6-30
1個
8
16
M8
M8X16
M8-16
1個
8
20
M8
M8X20
M8-20
1個
8
25
M8
M8X25
M8-25
1個
8
30
M8
M8X30
M8-30
1個
8
40
M8
M8X40
M8-40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
385
( 424 )
3日目
385
( 424 )
在庫品1日目当日出荷可能
385
( 424 )
3日目
525
( 578 )
3日目
413
( 454 )
3日目
397
( 437 )
在庫品1日目当日出荷可能
364
( 400 )
在庫品1日目当日出荷可能
451
( 496 )
在庫品1日目当日出荷可能
431
( 474 )
3日目
394
( 433 )
3日目
490
( 539 )
3日目
394
( 433 )
在庫品1日目当日出荷可能
415
( 457 )
3日目
415
( 457 )
3日目
415
( 457 )
3日目
497
( 547 )
3日目
565
( 622 )
在庫品1日目当日出荷可能
579
( 637 )
3日目
579
( 637 )
3日目
579
( 637 )
3日目
579
( 637 )
3日目
579
( 637 )
3日目

詳細情報

基本情報

十字穴付きトラスタイプの小ねじ。
【特長】
・頭部が大きく取りつけ面を美しく装飾する。
・ねじの脱落・紛失を防止する。
【用途】
・取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
・CEマーキング対応、工作機械、食品機械、電気・電子機器での使用に。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

十字穴付き脱落防止トラス小ねじ SSCMSの仕様

十字穴付き脱落防止トラス小ねじ SSCMSの外観

十字穴付き脱落防止トラス小ねじ SSCMSの外観

※商品画像は代表画像です。

十字穴付き脱落防止トラス小ねじ SSCMSの寸法図

十字穴付き脱落防止トラス小ねじ SSCMSの寸法図

 

(単位:mm)

 

品番MLLmD1L1dc質量(g)
SSCMS-M3M38101216----46.91.92.20.61-0.94
SSCMS-M4M4-10121620---59.42.531.4-2.2
SSCMS-M5M5--12162025--611.83.13.93.1-4.7
SSCMS-M6M6--1216202530-8143.74.64.4-7.5
SSCMS-M8M8---16202530401017.84.86.310-18

取り付け例

十字穴付き脱落防止トラス小ねじ SSCMSの取り付けイメージ

十字穴付き脱落防止トラス小ねじ SSCMSの取り付けイメージ

カバーにねじ穴を加工して、SSCMSのねじ部を貫通させてる。
ねじをフレームから取りはずしても、SSCMSのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、SSCMSがカバーから抜け落ちることはない。

使用上の注意

  • カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
  • カバーの厚さは0.8mm以上としてください。

注意・禁止事項

  • 寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
  • 誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

十字穴付き脱落防止ねじ SSCMSのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
扉固定用として
3
満足度:3.0
製品の扉を閉めた際に固定するネジとして使用しています。客先でこのような扉の固定を見ていたので、同じ固定方法としてこのネジ...もっと読む
0人が参考にしています。
装置天板の蓋ねじ
4
満足度:4.0
天板を装置に固定するためのネジに使用しました。 蓋から脱落することなくついてくるので作業性が良いです。 高価なだけあり仕...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
十字穴付き脱落防止ねじ SSCMS
十字穴付き脱落防止なべ小ねじ SSCPS
六角穴付き脱落防止ねじ SSC
六角穴付き低頭脱落防止ねじ SSCLS
六角穴付きボルト(脱落防止ビス)
六角穴付き極低頭脱落防止ねじ SSCHS
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック富信鍋屋バイテック
通常価格364-317 -215 -298 -211 -415 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
取付穴形状十字穴十字穴六角穴六角穴六角穴六角穴
詳細形状トラスなべ標準低頭標準極低頭
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
強度区分(ステンレス)A2-50A2-50A2-70A2-50-A2-40
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
よく一緒に購入される商品

脱落防止ねじカテゴリの売れ筋ランキング