メカニカル部品技術窓口
腐蝕に強く、とくに耐海水性に優れている非磁性の六角穴付きボルト。【特長】・高強度のチタン合金製で、比重...
詳細を確認

| 材質 | Ti-6Al-4V(64チタン) |
|---|---|
| 引張強さ(N/mm2) | 895以上 |
| 0.2%耐力(N/mm2) | 825以上 |
| 伸び(%) | 10以上 |
| 材質 | Ti-6Al-4V(64チタン) |
|---|---|
| 比重 | 4.43 |
| 融点(℃) | 1,540 |
| 縦弾性係数(GPa) | 113 |
| 熱伝導率(W/(m・k)) | 7.5 |
| 線膨張係数(K-1) | 8.8×10-6 |
| 電気抵抗率(μΩ・m) | 1.7 |
| 透磁率(μ) | 1.0002(非磁性) |
| 商品記号 | SNSTG |
|---|---|
| 本体 | Ti-6Al-4V(64チタン) |
単位:mm
| 型番 | M | L | D1 | L1 | B | L2*1 | 引張破断荷重*2 (N) | 質量(g) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNSTG-M3 | M3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | - | - | - | - | - | - | 5.5 | 3 | 2.5 | 全ねじ | 5,240 | 0.4-0.77 |
| SNSTG-M4 | M4 | - | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | - | - | - | - | 7 | 4 | 3 | 全ねじ | 8,850 | 0.94-2.1 |
| SNSTG-M5 | M5 | - | - | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | - | - | - | 8.5 | 5 | 4 | 全ねじ | 14,700 | 1.5-3.6 |
| SNSTG-M6 | M6 | - | - | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 10 | 6 | 5 | 45(L=50) | 20,800 | 2.7-7.5 |
| SNSTG-M8 | M8 | - | - | - | - | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 13 | 8 | 6 | 45(L=50) | 33,700 | 6.9-14 |
| SNSTG-M10 | M10 | - | - | - | - | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 16 | 10 | 8 | 45(L=50) | 58,900 | 12-22 |

(1)型番 (2)L
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
974円 ( 1,071円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,022円 ( 1,124円 ) | 3日目 |
1,093円 ( 1,202円 ) | 3日目 |
1,166円 ( 1,283円 ) | 3日目 |
1,253円 ( 1,378円 ) | 3日目 |
1,568円 ( 1,725円 ) | 3日目 |
1,175円 ( 1,293円 ) | 3日目 |
1,234円 ( 1,357円 ) | 3日目 |
1,290円 ( 1,419円 ) | 3日目 |
1,388円 ( 1,527円 ) | 3日目 |
1,518円 ( 1,670円 ) | 3日目 |
1,643円 ( 1,807円 ) | 3日目 |
1,830円 ( 2,013円 ) | 3日目 |
1,453円 ( 1,598円 ) | 3日目 |
1,550円 ( 1,705円 ) | 3日目 |
1,643円 ( 1,807円 ) | 3日目 |
1,812円 ( 1,993円 ) | 3日目 |
1,962円 ( 2,158円 ) | 3日目 |
2,080円 ( 2,288円 ) | 3日目 |
2,180円 ( 2,398円 ) | 3日目 |
1,538円 ( 1,692円 ) | 3日目 |
1,611円 ( 1,772円 ) | 3日目 |
1,764円 ( 1,940円 ) | 3日目 |
1,868円 ( 2,055円 ) | 3日目 |
2,032円 ( 2,235円 ) | 3日目 |
2,156円 ( 2,372円 ) | 4日目 |
2,214円 ( 2,435円 ) | 3日目 |
2,606円 ( 2,867円 ) | 3日目 |
2,491円 ( 2,740円 ) | 3日目 |
3,106円 ( 3,417円 ) | 3日目 |
2,484円 ( 2,732円 ) | 3日目 |
2,436円 ( 2,680円 ) | 3日目 |
2,386円 ( 2,625円 ) | 3日目 |
2,642円 ( 2,906円 ) | 3日目 |
2,899円 ( 3,189円 ) | 3日目 |
3,165円 ( 3,482円 ) | 3日目 |
3,431円 ( 3,774円 ) | 3日目 |
4,152円 ( 4,567円 ) | 3日目 |
3,288円 ( 3,617円 ) | 3日目 |
3,545円 ( 3,900円 ) | 3日目 |
3,905円 ( 4,296円 ) | 4日目 |
4,401円 ( 4,841円 ) | 4日目 |
4,932円 ( 5,425円 ) | 3日目 |
5,388円 ( 5,927円 ) | 3日目 |
5,882円 ( 6,470円 ) | 3日目 |
6,396円 ( 7,036円 ) | 3日目 |
腐蝕に強く、とくに耐海水性に優れている非磁性の六角穴付きボルト。
【特長】
・高強度のチタン合金製で、比重はステンレス鋼の約60%。
・特殊科学研磨・光輝処理により表面を改質。
・クリーン洗浄・クリーン梱包済みで、油やゴミの付着がないクリーン仕様。
【用途】
・自動車・ロボットなどの軽量化に最適。
・FPD製造装置、半導体製造装置、電気・電子機器、海洋機器での使用に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
六角穴付ボルト-鉄・単品販売-
4.5通常価格(税別):287円~

ミスミ
【SUS316 / SUS304相当 】六角穴付ボルト ステンレス
4.7通常価格(税別):200円~

ミスミ
六角穴付ボルト 三価クロメート-単品・小箱-
4.6通常価格(税別):70円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 六角穴付ボルト ステンレス・小箱・単品販売
4.6通常価格(税別):4円~

SUNCO
六角穴付きボルト ステンレス 表面処理なし 全ねじ
4.7通常価格(税別):45円~

ミスミ
六角穴付ボルト 全ねじタイプ-単品・小箱-
4.6通常価格(税別):222円~

SUNCO
六角穴付きボルト スチール 黒色酸化被膜 全ねじ
4.6通常価格(税別):225円~

東工舎金属製作所
六角穴付きボルト CSHH・CSHHL
4.7通常価格(税別):226円~

SUNCO
六角穴付きボルト ステンレス 表面処理なし 半ねじ
4.6通常価格(税別):137円~