17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が93型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • その他特殊処理
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

六角穴付きボルト SNSL【1~5個入り】

通常単価(税別)
3341,511
税込単価
3671,662
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

非磁性の六角穴付きボルト。【特長】・化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮。・...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が93型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SNSLの寸法図

製品仕様

 

SNSL

 
SNSLの外観

材質・仕上げ

商品記号SNSL-PNSNSL
本体SUS316L
表面硬化処理
SUS316L
強度区分A4-70A4-70

規格表

単位:mm

型番MLD1L1B質量(g)
SNSL-M3M3568101216----5.532.50.67-1.2
SNSL-M4M45681012162025--7431.4-3.2
SNSL-M5M5-681012162025--8.5542.2-4.8
SNSL-M6M6--8101216202530-10654.3-8.3
SNSL-M8M8----121620253035138611-19
SNSL-M3-PNM3681012------5.532.50.71-0.96
SNSL-M4-PNM4-810121620----7431.7-2.7
SNSL-M5-PNM5-810121620----8.5542.5-4
SNSL-M6-PNM6--101216202530--10654.7-8.3
SNSL-M8-PNM8----1620253035-138612-19

商品特長詳細

SNSL-PN

  • ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。
  • メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。
  • 潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。

選定サポート情報

注文例

六角穴付きボルト SNSL 注文例

(1)M  (2)L

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
  • 誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

使用上の注意

SNSL-PN

一般的なSUS316Lよりも耐蝕性が劣る可能性があります。事前に必ず実際と同じ使用条件でテストしていただくことを推奨します。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

表面処理

ピッチ

(mm)

販売単位

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

最小発注数量
3
6
[その他特殊処理] 表面硬化処理
0.5
箱・パック
M3
M3X6
M3-6
1個
3
8
[その他特殊処理] 表面硬化処理
0.5
箱・パック
M3
M3X8
M3-8
1個
3
10
[その他特殊処理] 表面硬化処理
0.5
箱・パック
M3
M3X10
M3-10
1個
3
12
[その他特殊処理] 表面硬化処理
0.5
箱・パック
M3
M3X12
M3-12
1個
3
5
なし
0.5
箱・パック
M3
M3X5
M3-5
1パック

5個入り

3
5
なし
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X5
M3-5
1個
3
6
なし
0.5
箱・パック
M3
M3X6
M3-6
1パック

5個入り

3
6
なし
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X6
M3-6
1個
3
8
なし
0.5
箱・パック
M3
M3X8
M3-8
1パック

5個入り

3
8
なし
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X8
M3-8
1個
3
10
なし
0.5
箱・パック
M3
M3X10
M3-10
1パック

5個入り

3
10
なし
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X10
M3-10
1個
3
12
なし
0.5
箱・パック
M3
M3X12
M3-12
1パック

5個入り

3
12
なし
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X12
M3-12
1個
3
16
なし
0.5
箱・パック
M3
M3X16
M3-16
1パック

5個入り

3
16
なし
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X16
M3-16
1個
4
8
[その他特殊処理] 表面硬化処理
0.7
箱・パック
M4
M4X8
M4-8
1個
4
10
[その他特殊処理] 表面硬化処理
0.7
箱・パック
M4
M4X10
M4-10
1個
4
12
[その他特殊処理] 表面硬化処理
0.7
箱・パック
M4
M4X12
M4-12
1個
4
16
[その他特殊処理] 表面硬化処理
0.7
箱・パック
M4
M4X16
M4-16
1個
4
20
[その他特殊処理] 表面硬化処理
0.7
箱・パック
M4
M4X20
M4-20
1個
4
5
なし
0.7
箱・パック
M4
M4X5
M4-5
1パック

5個入り

4
5
なし
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X5
M4-5
1個
4
6
なし
0.7
箱・パック
M4
M4X6
M4-6
1パック

5個入り

4
6
なし
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X6
M4-6
1個
4
8
なし
0.7
箱・パック
M4
M4X8
M4-8
1パック

5個入り

4
8
なし
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X8
M4-8
1個
4
10
なし
0.7
箱・パック
M4
M4X10
M4-10
1パック

5個入り

4
10
なし
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X10
M4-10
1個
4
12
なし
0.7
箱・パック
M4
M4X12
M4-12
1パック

5個入り

4
12
なし
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X12
M4-12
1個
4
16
なし
0.7
箱・パック
M4
M4X16
M4-16
1パック

5個入り

4
16
なし
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X16
M4-16
1個
4
20
なし
0.7
箱・パック
M4
M4X20
M4-20
1パック

5個入り

4
20
なし
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X20
M4-20
1個
4
25
なし
0.7
箱・パック
M4
M4X25
M4-25
1パック

5個入り

4
25
なし
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X25
M4-25
1個
5
8
[その他特殊処理] 表面硬化処理
0.8
箱・パック
M5
M5X8
M5-8
1個
5
10
[その他特殊処理] 表面硬化処理
0.8
箱・パック
M5
M5X10
M5-10
1個
5
12
[その他特殊処理] 表面硬化処理
0.8
箱・パック
M5
M5X12
M5-12
1個
5
16
[その他特殊処理] 表面硬化処理
0.8
箱・パック
M5
M5X16
M5-16
1個
5
20
[その他特殊処理] 表面硬化処理
0.8
箱・パック
M5
M5X20
M5-20
1個
5
6
なし
0.8
箱・パック
M5
M5X6
M5-6
1パック

5個入り

5
6
なし
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X6
M5-6
1個
5
8
なし
0.8
箱・パック
M5
M5X8
M5-8
1パック

5個入り

5
8
なし
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X8
M5-8
1個
5
10
なし
0.8
箱・パック
M5
M5X10
M5-10
1パック

5個入り

5
10
なし
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X10
M5-10
1個
5
12
なし
0.8
箱・パック
M5
M5X12
M5-12
1パック

5個入り

5
12
なし
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X12
M5-12
1個
5
16
なし
0.8
箱・パック
M5
M5X16
M5-16
1パック

5個入り

5
16
なし
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X16
M5-16
1個
5
20
なし
0.8
箱・パック
M5
M5X20
M5-20
1パック

5個入り

5
20
なし
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X20
M5-20
1個
5
25
なし
0.8
箱・パック
M5
M5X25
M5-25
1パック

5個入り

5
25
なし
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X25
M5-25
1個
6
10
[その他特殊処理] 表面硬化処理
1
箱・パック
M6
M6X10
M6-10
1個
6
12
[その他特殊処理] 表面硬化処理
1
箱・パック
M6
M6X12
M6-12
1個
6
16
[その他特殊処理] 表面硬化処理
1
箱・パック
M6
M6X16
M6-16
1個
6
20
[その他特殊処理] 表面硬化処理
1
箱・パック
M6
M6X20
M6-20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
858
( 944 )
4日目
858
( 944 )
4日目
875
( 963 )
4日目
858
( 944 )
4日目
726
( 799 )
3日目
334
( 367 )
3日目
726
( 799 )
3日目
367
( 404 )
3日目
726
( 799 )
3日目
417
( 459 )
3日目
726
( 799 )
在庫品1日目当日出荷可能
367
( 404 )
3日目
675
( 743 )
3日目
387
( 426 )
3日目
741
( 815 )
3日目
396
( 436 )
3日目
950
( 1,045 )
4日目
1,045
( 1,150 )
4日目
888
( 977 )
4日目
928
( 1,021 )
4日目
928
( 1,021 )
4日目
726
( 799 )
3日目
334
( 367 )
3日目
726
( 799 )
3日目
334
( 367 )
3日目
726
( 799 )
3日目
367
( 404 )
3日目
726
( 799 )
3日目
334
( 367 )
3日目
689
( 758 )
3日目
385
( 424 )
3日目
777
( 855 )
3日目
400
( 440 )
3日目
818
( 900 )
3日目
462
( 508 )
3日目
945
( 1,040 )
3日目
429
( 472 )
3日目
898
( 988 )
4日目
961
( 1,057 )
4日目
975
( 1,073 )
4日目
938
( 1,032 )
4日目
938
( 1,032 )
4日目
675
( 743 )
3日目
387
( 426 )
3日目
675
( 743 )
3日目
387
( 426 )
3日目
675
( 743 )
3日目
440
( 484 )
3日目
689
( 758 )
3日目
350
( 385 )
3日目
777
( 855 )
3日目
364
( 400 )
3日目
818
( 900 )
3日目
407
( 448 )
3日目
945
( 1,040 )
3日目
429
( 472 )
3日目
1,049
( 1,154 )
4日目
1,044
( 1,148 )
4日目
1,003
( 1,103 )
4日目
1,131
( 1,244 )
4日目

詳細情報

基本情報

非磁性の六角穴付きボルト。
【特長】
・化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮。
・SUS316Lは、SUS304にMoを添加して耐孔食性・耐酸化性を高めている。
・低炭素化による耐粒界腐蝕性も高めたステンレス。
・基本成分にMoを含んでいるため、高温下でも高い強度がある。
※商品画像は代表画像です。
【用途】
・腐蝕対策。
・FPD製造装置、半導体製造装置、海洋機器、一般産業機械での使用に。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角穴付きボルト SNSLのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
成形、金型の部品の一部として
4
満足度:4.0
穴径、長さが合っていたことと錆びないステンレスタイプで検索をしてヒットしたので、この商品を購入しました。成形、金型の部品...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角穴付きボルト SNSL
六角穴付きボルト SNSS-BK
六角穴付きボルト ステンレス 特殊メッキ 全ねじ
六角穴付きボルト ステンレス 特殊メッキ
SNSS-SD 六角穴付き小頭ボルト
六角穴付きボルト(フッ素コーティング) SNSS-FC
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテックSUNCOSUNCO鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格334-584 -92 -120 -466 -331 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質ステンレスステンレスSUS304相当-ステンレスステンレス
強度区分(ステンレス)A4-70A2-70--A2-70A2-70
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
ねじ種類全ねじ全ねじ全ねじ-全ねじ全ねじ
取付穴形状六角穴六角穴-六角穴六角穴六角穴
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角穴付ボルト(キャップボルト)カテゴリの売れ筋ランキング