17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 内径 d(mm)

    ~mm
  • 厚さ t(mm)

    ~mm
  • 外径 D(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

シール座金(ふっ素樹脂コーティング) SWS-HTF

通常単価(税別)
478595
税込単価
526655
通常出荷日:4日目

【特長】・座金にゴムパッキンを組み込んだシール座金。・ねじ頭部の座面部からの気体・液体の漏れを防止しま...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

内径 d

(mm)

厚さ t

(mm)

外径 D

(mm)

ねじM径

最小発注数量
3
3.2
2.2
7
M3
1個
5
5.2
2.7
9.5
M5
1個
6
6.2
3
11.5
M6
1個
8
8.2
3.2
15.2
M8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
502
( 552 )
4日目
478
( 526 )
4日目
542
( 596 )
4日目
595
( 655 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・座金にゴムパッキンを組み込んだシール座金。
・ねじ頭部の座面部からの気体・液体の漏れを防止します。
・座金本体はふっ素樹脂コーティング、ゴムパッキンには耐薬品性にすぐれたフッ素ゴムを使用。
【用途】
・FPD・半導体製造のウェットプロセス/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/洗浄装置/化学プラント。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

シール座金(ふっ素樹脂コーティング)の仕様

シール座金(ふっ素樹脂コーティング)の外観

シール座金(ふっ素樹脂コーティング)の外観

  • 本体材質・仕上げ:SUS304・ふっ素樹脂コーティング
  • ゴムパッキン:ふっ素ゴム
シール座金(ふっ素樹脂コーティング)の寸法図

シール座金(ふっ素樹脂コーティング)の寸法図

 

(単位:mm)

 

品番呼びdDhtt1C質量(g)
SWS-3-HTF33.270.52.22.26.30.2
SWS-5-HTF55.29.50.82.72.88.20.6
SWS-6-HTF66.211.51339.81
SWS-8-HTF88.215.213.23.313.41.8

使用例

シール座金(ふっ素樹脂コーティング)の使用例

シール座金(ふっ素樹脂コーティング)の使用例

  • 六角ボルト(頭部ふっ素樹脂コーティング)(※別売)と組み合わせて使用することで、座面からねじ部への薬液の侵入を防ぐ。
  • 0.6MPaの気密試験で漏れがないことを確認。

注意事項

  • ※ 締めつけ時にボルト座面との摩擦でコーティングがはがれることがあります。締めつけ過ぎにご注意ください。
  • ※ SNHS-HTF(※別売)と組み合わせて使用する場合、締めつけトルクはSNHS-HTFの推奨締めつけトルク以下としてください。
  • ※ 使用画像は代表型番です。実際の商品とは異なる場合があります。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シール座金(ふっ素樹脂コーティング) SWS-HTFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シール座金(ふっ素樹脂コーティング) SWS-HTF
【ふっ素含有メッキ】ばね座金-箱販売-
【ふっ素含有メッキ】平座金-箱販売-
【ふっ素含有メッキ】長穴用座金-パック販売-
皿ばね座金
平座金(丸ワッシャー) インチサイズ
メーカー鍋屋バイテックミスミミスミミスミミスミサイマコーポレーション
通常価格478----102 -118 -
通常出荷日4日目7日目7日目7日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類シール座金ばね座金平座金平座金ばね座金平座金
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスA2
表面処理塗装・コーティングふっ素含有無電解ニッケルメッキふっ素含有無電解ニッケルメッキふっ素含有無電解ニッケルメッキなしパシペート
販売単位バラ(1個から購入可能)箱・パック箱・パック箱・パックバラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
材質 ステンレスSUS304SUS304NSUS304SUS304SUS304-CSPSUS304

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト