17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が111型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

座金組込み六角穴付きボルト SVSQS【1~20個入り】

通常単価(税別)
8328,057
税込単価
9158,863
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

ねじに平座金とばね座金が組み込まれいるので脱落の心配がない六角穴付きボルト。【特長】・ガス抜き穴が機器...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が111型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

ピッチ

(mm)

販売単位

最小発注数量
3
5
0.5
箱・パック
1パック

20個入り

3
5
0.5
バラ(1個から購入可能)
1個
3
6
0.5
箱・パック
1パック

20個入り

3
6
0.5
バラ(1個から購入可能)
1個
3
8
0.5
箱・パック
1パック

20個入り

3
8
0.5
バラ(1個から購入可能)
1個
3
10
0.5
箱・パック
1パック

20個入り

3
10
0.5
バラ(1個から購入可能)
1個
3
12
0.5
箱・パック
1パック

20個入り

3
12
0.5
バラ(1個から購入可能)
1個
3
16
0.5
箱・パック
1パック

20個入り

3
16
0.5
バラ(1個から購入可能)
1個
4
6
0.7
バラ(1個から購入可能)
1個
4
8
0.7
箱・パック
1パック

10個入り

4
8
0.7
バラ(1個から購入可能)
1個
4
10
0.7
箱・パック
1パック

10個入り

4
10
0.7
バラ(1個から購入可能)
1個
4
12
0.7
箱・パック
1パック

10個入り

4
12
0.7
バラ(1個から購入可能)
1個
4
16
0.7
箱・パック
1パック

10個入り

4
16
0.7
バラ(1個から購入可能)
1個
4
20
0.7
箱・パック
1パック

10個入り

4
20
0.7
バラ(1個から購入可能)
1個
4
25
0.7
箱・パック
1パック

10個入り

4
25
0.7
バラ(1個から購入可能)
1個
4
30
0.7
箱・パック
1パック

10個入り

4
30
0.7
バラ(1個から購入可能)
1個
4
35
0.7
箱・パック
1パック

10個入り

4
35
0.7
バラ(1個から購入可能)
1個
5
8
0.8
箱・パック
1パック

10個入り

5
8
0.8
バラ(1個から購入可能)
1個
5
10
0.8
箱・パック
1パック

10個入り

5
10
0.8
バラ(1個から購入可能)
1個
5
12
0.8
箱・パック
1パック

10個入り

5
12
0.8
バラ(1個から購入可能)
1個
5
16
0.8
箱・パック
1パック

10個入り

5
16
0.8
バラ(1個から購入可能)
1個
5
20
0.8
箱・パック
1パック

10個入り

5
20
0.8
バラ(1個から購入可能)
1個
5
25
0.8
箱・パック
1パック

10個入り

5
25
0.8
バラ(1個から購入可能)
1個
5
30
0.8
箱・パック
1パック

10個入り

5
30
0.8
バラ(1個から購入可能)
1個
5
35
0.8
箱・パック
1パック

10個入り

5
35
0.8
バラ(1個から購入可能)
1個
5
40
0.8
箱・パック
1パック

10個入り

5
40
0.8
バラ(1個から購入可能)
1個
6
10
1
箱・パック
1パック

10個入り

6
10
1
バラ(1個から購入可能)
1個
6
12
1
箱・パック
1パック

10個入り

6
12
1
バラ(1個から購入可能)
1個
6
16
1
箱・パック
1パック

10個入り

6
16
1
バラ(1個から購入可能)
1個
6
20
1
箱・パック
1パック

10個入り

6
20
1
バラ(1個から購入可能)
1個
6
25
1
箱・パック
1パック

10個入り

6
25
1
バラ(1個から購入可能)
1個
6
30
1
箱・パック
1パック

10個入り

6
30
1
バラ(1個から購入可能)
1個
6
35
1
箱・パック
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,297
( 4,727 )
3日目
832
( 915 )
3日目
4,542
( 4,996 )
3日目
850
( 935 )
3日目
5,459
( 6,005 )
3日目
869
( 956 )
3日目
5,245
( 5,770 )
3日目
884
( 972 )
3日目
5,739
( 6,313 )
3日目
921
( 1,013 )
3日目
6,232
( 6,855 )
3日目
952
( 1,047 )
3日目
884
( 972 )
3日目
3,001
( 3,301 )
3日目
902
( 992 )
3日目
3,114
( 3,425 )
3日目
916
( 1,008 )
3日目
3,259
( 3,585 )
3日目
937
( 1,031 )
3日目
3,634
( 3,997 )
3日目
985
( 1,084 )
3日目
3,460
( 3,806 )
3日目
1,001
( 1,101 )
3日目
4,184
( 4,602 )
3日目
1,052
( 1,157 )
3日目
4,275
( 4,703 )
3日目
1,114
( 1,225 )
3日目
4,665
( 5,132 )
3日目
1,166
( 1,283 )
3日目
3,135
( 3,449 )
3日目
920
( 1,012 )
3日目
3,271
( 3,598 )
3日目
935
( 1,029 )
3日目
3,326
( 3,659 )
4日目
985
( 1,084 )
3日目
3,780
( 4,158 )
3日目
1,047
( 1,152 )
3日目
4,040
( 4,444 )
3日目
1,035
( 1,139 )
3日目
4,161
( 4,577 )
3日目
1,101
( 1,211 )
3日目
4,942
( 5,436 )
3日目
1,147
( 1,262 )
3日目
4,998
( 5,498 )
3日目
1,210
( 1,331 )
3日目
5,738
( 6,312 )
3日目
1,306
( 1,437 )
3日目
3,460
( 3,806 )
3日目
1,001
( 1,101 )
3日目
3,574
( 3,931 )
3日目
1,017
( 1,119 )
3日目
3,811
( 4,192 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,052
( 1,157 )
3日目
4,275
( 4,703 )
3日目
1,114
( 1,225 )
3日目
4,524
( 4,976 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,147
( 1,262 )
3日目
5,181
( 5,699 )
3日目
1,177
( 1,295 )
3日目
5,606
( 6,167 )
3日目

詳細情報

基本情報

ねじに平座金とばね座金が組み込まれいるので脱落の心配がない六角穴付きボルト。
【特長】
・ガス抜き穴が機器。
・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートする。
・クリーンルーム内での手袋による作業が容易。
・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
・座金の組み込み作業が不要。
【用途】
・真空装置、真空容器、FPD製造装置、半導体製造装置、電子顕微鏡。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

製品仕様

SVSQSの外観

SVSQSの外観

※こちらの商品画像は代表画像です。

SVSQSの寸法図

SVSQSの寸法図

 

(単位:mm)

 

品番MLD1DL1BtTd質量(g)
SVSQS-M3M3568101216-------5.5732.50.50.71.20.9-1.4
SVSQS-M4M4-6810121620253035---79430.811.52.1-4.7
SVSQS-M5M5--81012162025303540--8.5105411.31.53.4-8
SVSQS-M6M6---101216202530354045501012.5651.61.526.9-15
SVSQS-M8M8----1216202530354045501317861.62215-29
SVSQS-M10M10-----1620253035404550162110822.5329-47
SVSQS-M12M12--------3035404550182412102.53351-66

材質・仕上げ

  • ねじ本体:SUSXM7(SUS304相当)
  • ねじ本体強度区分:A2-70
  • 平座金:SUS304
  • ばね座金:SUS304

注意・禁止事項

  • ※ 記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
  • ※ 誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。
  • ※ 一部の型番の情報のみ掲載しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

座金組込み六角穴付きボルト SVSQSのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
滑り部材の代用に
5
満足度:5.0
滑り部材の代用に滑らせたかったのでちょうどよかった。価格がすこし高いのが残念
0人が参考にしています。
加工物の固定
5
満足度:5.0
最高品質の物がこの安価な価格で手に入るのが驚きです。長もさまざま選べて満足しました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
座金組込み六角穴付きボルト SVSQS
座金組込み六角ボルト
座金組込六角ボルト
【クリーン洗浄品】座金組込み六角穴付ボルト -平座金・ばね座金組込-
【ふっ素含有メッキ】座金組込み六角穴付ボルト -平座金・ばね座金組込-
座金組込み六角ボルト−六角トリーマ ・単品販売−
メーカー鍋屋バイテック八幡ねじ丸ヱム製作所ミスミミスミミスミ
通常価格832-334,461 ---66 -
通常出荷日在庫品1日目〜8日目3日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目
取付穴形状六角穴なしなし六角穴六角穴なし
詳細形状標準標準標準標準標準標準
基本形状標準(丸)六角六角標準(丸)標準(丸)六角
材質ステンレスSUS304相当ステンレスSUSXM7SUS304相当SUS304相当
表面処理なしなしなしバレル・パシベートふっ素含有無電解ニッケルメッキなし
よく一緒に購入される商品

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング