メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

アジャスタ押さえ金具

型番:

GFA-B89
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

GFA-B89の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)(mm)
12
対応シリーズ
共通
材質
SPCC
-
-

商品情報

外形図

アジャスタ押さえ金具 外形図

製品仕様

技術情報

  • 材質:SPCC
  • 質量:70g

使用例

アジャスタ押さえ金具 使用例

型番リスト

表示件数
型番
GFA-B89
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
773
( 850 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・M12アジャスタ専用の押さえ金具です。
・振動や衝撃による移動を防ぎます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャスタ押さえ金具の型番GFA-B89のページです。 型番GFA-B89に関する仕様情報を記載しております。
アジャスタ押さえ金具のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
定置固定する際のアジャスタ支持に
4
満足度:4.0
当社で受注生産している外販装置を得意先様にて据え付け、定置固定する際のアジャスタ支持に利用しています。この商品を利用する...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャスタ押さえ金具
ウレタンワッシャ
インサートガイド
Lスロットコネクタピース
コネクタノブボルト
フレームガードワイド
メーカーSUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)SUS(エスユーエス)
通常価格773867437304 -437 -842
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目8日目
ねじの呼び(M)(mm)12-----
対応シリーズ共通-----
材質SPCC-----

パイプフレーム・グリーンフレーム用アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング